Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. Den kan användas för både nybyggda och renoverade bostäder. Även om elektriska värmesystem inte kräver något särskilt underhåll har vi sammanställt en lista med rekommendationer att tänka på när du använder våra produkter.
I det här dokumentet avser termerna:
"värmeelement" värmekablar och värmemattor;
"EFH" avser elektrisk golvvärme.
Du hittar alla våra rekommendationer i våra installationsguider
InstallationshandböckerNärliggande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VärmemattorVärmemattorna används för installation i ett tunt lager kakellim, självnivellerande blandning eller liknande. Minsta tjocklek för ett golvlager är som standard 5–8 mm, medan tjockleken hos värmemattorna är 3–4,5 mm. Det innebär att golvnivån knappt behöver höjas alls. Värmemattor består av en tunn kabel fäst vid ett självhäftande glasfibernät som vanligtvis är 50 cm brett. Tunna värmemattor tillverkas som installationsklara värmesektioner med en specifik area (dvs. 0,5, 1, 1,5 osv. upp till 12 m²), inklusive en strömförsörjningskabel (kallkalbel) och hermetiskt förslutna anslutningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VärmekablarVärmekablar används för en mängd olika tillämpningar, som bland annat golvvärme inomhus och heltäckande värme, i små hushåll såväl som i stora kommersiella byggnader. Värmekablar används vanligen i samband med nyproduktion och större renoveringsprojekt.
Learning

Besök vårt utbildningscenter
Danfoss erbjuder utbildningsmaterial online för tekniker och konstruktörer som arbetar med elektrisk uppvärmning. Det finns 6 e-lektioner tillgängliga kostnadsfritt på begäran via Danfoss Learning-portalen. För mer information, registrera dig i vår supportavdelning via länken eller hitta en överblick över tillgängliga relevanta utbildningar i tabellen nedan.