Ett integrerat perspektiv
Värme och kyla står för hälften av den totala slutliga energianvändningen världen över och majoriteten av de globala utsläppen av växthusgaser är kopplade till produktion och förbrukning av energi. Syftet med detta dokument är att sammanfatta de viktigaste vägarna mot minskning av koldioxidutsläppen i syfte att stödja EU:s och de globala energi- och klimatmålen.

Expertvägledning om minskning av koldioxiutsläpp
Danfoss expertdokument om minskning av koldioxidutsläpp förklarar hur man skapar en brygga mellan efterfrågesidan och tillgångssidan för energi.
Se när Industry Affairs Director Gaia Balzarini beskriver vårt syfte och klicka nedan för att ladda ned expertrapporten idag!
Tre huvudsakliga steg mot minskning av koldioxidutsläpp från uppvärmning och kylning
Minskningen av koldioxidutsläpp från uppvärmning och kylning måste ses i en kontext av ett integrerat energisystem och beakta ekonomiska utmaningar som en del av det övergripande miljömässiga och tekniska sammanhanget. Huvudsteg:
- Energiförsörjningen måste elektrifieras och koldioxidutsläppen minska. Det innebär en massiv övergång från energiproduktion med fossila bränslen mot användning av förnyelsebarenergi som enligt Internationella energimyndigheten behöver fördubblas mellan 2019 och 2030. Detta kommer att kräva enorma kapitalinvesteringar i produktion och distribution av energi med samhällskonsekvenser, vilket kräver ökat fokus på efterfrågesidan för att hålla bördan så låg som möjligt.
- Energibehovet måste optimeras via tre huvudsakliga hävstänger för att möjliggöra lägsta möjliga kapitalinvestering i energiförsörjningssektorn:
a) Minskning av energianvändningen
b) Ökad flexibilitet på efterfrågesidan för att minska fluktuationer i tillgången på förnyelsebarenergi och
c) Integration av värme och kyla i energisystemet. - Kort sagt kommer optimering av driftskostnaderna (OPEX) via de tre hävstängerna enligt punkt två att leda till att kapitalinvesteringar (CAPEX) minimeras enligt punkt ett vilket innebär att den totala kostnaden minskar.
Detta dokument innehåller våra bästa förslag på lösningar som behövs för att uppnå den ”sweet spot” där samhällskostnaderna är som lägst, vilket gör energiomställningen till en positiv fallstudie för konsumenter, energileverantörer och teknikleverantörer. Vi tittar på de viktigaste byggstenarna som möjliggör ett realistiskt smart integrerat energisystem, vilket bidrar till en överkomlig minskning av koldioxidutsläppen från uppvärmning och kylning samtidigt som andelen intermittent förnybart ökar. Det är lösningar som är verifierade och lätt tillgängliga på marknaden. De omfattar olika aspekter inom energiproduktion, energieffektivitetsdistribution och förbrukning som är avgörande för att skapa ett smart integrerat energisystem. De möjliggör en ”end-to-end-optimering” genom hela energivärdekedjan, från värmeavgivare till energikälla, vilket gör energiförbrukande sektorer som byggnader till aktiva delar av energisystemet.
Om författaren:
Gaia Balzarini är en erfaren tankeledare inom förnybart och energieffektivitet. I mer än 20 år har hon arbetat med hållbarhetslösningar i byggnader med tydligt fokus på produkt- och affärsutveckling. Sedan Gaia började hos Danfoss 2012 har hon haft flera ledande befattningar inom produktportfölj, komponenter, strategisk affärsledning och offentliga branschfrågor. Med sitt kombinerade tekniska och affärsmässiga perspektiv ligger hon i framkant när det gäller att utveckla innovativa tekniker med långtgående effekter, som att bidra till att implementera EPBD som genererar positiva resultat för alla intressenter eller stödja implementeringsmetoden ECODESIGN. Gaia är nyfiken på vetenskap samtidigt som hon har ett humanistiskt förhållningssätt och har författat flera patent och expertartiklar. Hon har en magisterexamen i materialteknik och en MBA från Politecnico di Milano och är certifierad medlare vid Europeiska skiljedomstolen. Gaia representerar Danfoss i EU.bac, Euroace, EU.ASE och EUHA Industry Associations.