Över 80% av alla befintliga värmesystem indikerar enorm potential för optimering. Balansering säkerställer optimal flödesfördelning i ett värmesystem, vilket gör att rätt mängd vatten finns tillgängligt på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Optimal flödesfördelning är inte bara en fråga om att hitta lämpliga komponenter, det kräver också god förståelse för ett värmesystem. Ditt system måste analyseras, beräknas, justeras och optimeras. Balansering är en av de viktigaste åtgärderna för att optimera värmesystemet. Även om alla experter är medvetna om denna åtgärd, är det fortfarande svårt att göra tydliga skillnader mellan dess varianter – statisk, dynamisk och automatisk balansering. Det beror på att ingen tydlig terminologi har utvecklats och att de enskilda beteckningarna därför används inkonsekvent. Därför är det dags att bringa klarhet och ordning i villkoren. I den här artikeln får du en översikt över varianterna av balansering och lyfter fram olika sätt att differentiera.

Hur man ökar energieffektiviteten i värmesystem
Vid byte av värmekälla till fjärrvärme eller värmepump finns det några aspekter som du alltid bör ta hänsyn till. Kolla dessa 3 tips för att göra byte av värmekälla till en framgång.