U stambenim zgradama sa centralnim grejanjem često dolazi do variranja temperatura prostora zbog neefikasnih i neizbalansiranih sistema grejanja. To može dovesti do nezadovoljstva stanara koji se žale na neudobnost ili visoke račune za energiju.
Švedska organizacija HSB imala je za cilj da koristi rešenje za inteligentno nadgledanje i regulaciju kako bi povećala uštedu energije i poboljšala ugodnost u unutrašnjem prostoru stambenog bloka sa 12 stanova priključenih na daljinsko grejanje.
Početkom 2021. godine, Leanheat® Building rešenje koje omogućava veštačka inteligencija i koje je zasnovano na "claudu" integrisano je u postojeći regulator podstanice zgrade, bez potrebe za dodatnim hardverom. Softver Leanheat® Building nadgleda i kontroliše lokaciju na daljinu. Prikuplja precizne podatke koji omogućavaju HSB-u da poboljša upravljanje imovinom, automatizuje sistem grejanja i analizira performanse.
Softver Leanheat® Building optimizovao je sistem grejanja i smanjio potrošnju energije za 10,9% u periodu od novembra 2021. do aprila 2022. Ukupna količina ušteđene energije bila je 11.136 kWh.
Na kraju grejne sezone 2021. godine, analiza Leanheat® Building podataka pokazala je da je u zgradi postojala i neujednačenost temperature i viša radna tačka, što je ukazivalo na mogućnost ostvarivanja veće uštede energije. U trenutnom stanju, sistem grejanja sa dve cevi imao je statičke balansne ventile na granama i stare termostatske ventile (TRV) na svim radijatorima.
Instalirani su Danfoss ASV-PV ventili za regulaciju diferencijalnog pritiska koji se montiraju na povratnu cev i ASV-BD partner ventili radi regulacije diferencijalnog pritiska u granama. Danfoss RA-N ventili su instalirani na svaki radijator i unapred podešeni da bi se osigurala optimalna distribucija vode u sistemu grejanja. Na svaki radijator su ugrađeni i RA-2000 termostski ventilii kako bi se stanarima omogućilo da održavaju željenu temperaturu prostora i smanje potrošnju energije. Ove komponente su zajedno stvorile dinamičan, dobro izbalansiran sistem koji je optimizovao grejanje i eliminisao buku i gubitak energije.
HSB sada ima potpuno optimizovan i energetski efikasan sistem grejanja koji može da se nadgleda daljinski, koji štedi energiju i održava prijatnu temperaturu u stanovima.
„Projekat zamene balansnih ventila, termostatskih ventila za radijatore i senzora na adresi Carlavägen 72-74 premašio je očekivanja i protekao je bez velikih smetnji. Možemo da održavamo stabilnu temperaturu od 20 °C do 21 °C u svim stanovima."
Patrik Granholm,
Rukovodilac projekta, HSB
Ukupna ušteda ostvarena kombinacijom softvera Leanheat® Building i rešenja za dinamičko hidrauličko balansiranje i regulaciju dostiže oko 20%.