• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss napaja SmartGrid skladište energije visokog kapaciteta

četvrtak, 29. februar 2024.
Kontejnerski baterijski sistem za skladištenje energije
Pogledajte video snimak da biste saznali kako kontejnerski baterijski sistemi za skladištenje energije (BESS) kompanije SmartGrid služe sektoru iznajmljivanja

HOLANDIJA: Porast potražnje za električnom energijom, pored rasta zelenih izvora energije kao što su vetar i solarna energija, dovodi do preopterećenja holandske nacionalne mreže. Ovo opterećenje je dovelo do mnogobrojnih izazova, kao što su preopterećene veze koje sprečavaju preduzeća da nabave nove ili značajnije izvore napajanja. Štaviše, investitori u obnovljivu energiju se bore da efikasno prodaju višak snage.

Da bi se suprotstavila ovim izazovima, SmartGrid – holandska kompanija sa sedištem u gradu Hengelo – uvela je održive baterijske sisteme za skladištenje energije (BESS). Ova BESS rešenja pomažu kompanijama, gradilištima, distributivnim centrima i sajmovima da se izbore sa problemima u vezi sa snabdevanjem električnom energijom. VACON® NXP pretvarači energije koje pokreće Danfoss, koji predstavljaju inovativne pametne baterijske kontejnere kompanije SmartGrid pomažu preduzećima da ublaže nedostatke električne energije. Primer toga prikazan je na godišnjem sajmu Lambertus Fair u Hengelu, koji je postao prvi veliki sajam bez emisija gasova u Holandiji. Otkrijte kako Danfoss pretvarači napajanja omogućavaju održive baterijske kontejnere kompanije SmartGrid za preduzeća koja se bore sa manjkom napajanja.

Danfoss Drives čovek gleda u računar povezan sa sistemom
Kompanija Danfoss Drives je u partnerstvu sa kompanijom SmartGrid razvila odgovarajuće rešenje za baterijsko skladištenje energije

Izazov: Dosledno napajanje

Pejžaž komunalnih usluga suočava se sa ključnim prelaskom sa fosilnih goriva na čistije alternative energije. Međutim, ova transformacija se podudara sa pojačanom potrebom za doslednog snagom usled sve više zagušenja mreže i energetske tranzicije.

To je bio izazov sa kojim se suočio sajam Lambertus Fair kada je održao prvi veliki sajam bez emisija u Holandiji 2022. Dizelski generatori koji su prethodno bili korišćeni morali su da budu zamenjeni zelenijim alternativama, dok se istovremeno održava isto stabilno snabdevanje električnom energijom – konstantna snaga tokom više dana. U delatnosti organizacije događaja nemate vremena za nestašicu struje. Da bi se ispunili zahtevi za performanse i održivost, tim kompanije Danfoss Drives postao je partner sa kompanijom SmartGrid da bi razvio baterijsko skladište energije koje može da zadovolji potrebe sajma Lambertus Fair.

Pogled unutar sistema sa povezanim kablovima
Nakon temeljnog testiranja prototipa, Centar za razvijanje primena kompanije Danfoss mogao je da bude siguran u precizan prenos struje usklađen sa mrežom

Rešenje: Precizan prenos prilagođen mreži

VACON® NXP mrežni pretvarači osiguravaju preciznost i napajanje za aplikacije koje zahtevaju robustne i dinamičke perormanse. U 2020. godini, tokom razvijanja baterija, SmartGrid je izabrao ove pretvarače napajanja na osnovu poverenja u stručnost i pouzdanost kompanije Danfoss.

Kompanija Danfoss je ranije bila uključena u razvijanje baterijskih kontejnera. SmartGrid i centar za razvoj aplikacija (ADC) kompanije Danfoss u Horinhemu u Holandiji, rigorozno su testirali četiri prototipna kontejnera kako bi osigurali precizan prenos struje bez izazivanja smetnji na mreži.

Ovi pametni kontejneri čuvaju višak zelene energije tokom visokog snabdevanja i oslobađaju je tokom nestašica. U zavisnosti od nestanka struje, može se isporučiti najmanje jedan baterijski kontejner od 10 stopa koji služe kao vitalni pomoćni mehanizam. Integrisani sa litijum-gvožđe fosfatnim baterijama i kontrolisani pretvaračima napajanja, ovi kontejneri efikasno upravljaju protokom energije, osiguravajući konstantnu stopu iskorišćenosti mreže od 100%.

Pored toga, VACON NXP mrežni pretvarač unutar svakog kontejnera kontroliše punjenje baterija i pretvaranje 800 V DC u 400 V/50 Hz i 240 V AC tokom pražnjenja. Do 2022., SmartGrid je napravio 30 baterijskih kontejnera, prvenstveno za sektor iznajmljivanja. Baterijski kontejneri su izgrađeni u dve verzije sa kapacitetom od 250 kVA na 500 kWh i kapacitetom od 500 kVA na 1000 kWh.

 

Prednosti VACON® NXP mrežnog pretvarača

  • Prikladno za DC ulaz do 800 V, sa AC izlazom od 520 A
  • Ugrađeni sinusni filter obezbeđuje visok kvalitet napajanja uz dobar AC sinusni talas
  • Napon filtera zajedničkog šuma izjednačava razlike između napona filtera zajedničkog šuma u sistemu, koji nastaju prilikom pretvaranja
  • Laganiji sistem koji nije preterano složen, jer mu nije potreban zaseban transformator
  • Dobro funkcioniše pri malim opterećenjima
Unutar jednog od kontejnera.
Unutar svakog kontejnera, VACON® NXP mrežni pretvarač podržava litijum-gvožđe fosfatne baterije, koje karakteriše izuzetna dugovečnost i pouzdanost

Rezultat: 80% kapaciteta zadržano nakon 8000 ciklusa

Sajam Lambertus Fair u Hengelu koristio je tri baterijska kontejnera veličine 10 stopa, zamenjuje dizelske generatore i osigurava neprekidno napajanje tokom četvorodnevnog događaja. Sajam je koristio lokalni priključak na mrežu od 40 kW i uživao u neprekinutoj zelenoj struji, pokazujući potencijal ovih inovativnih rešenja.



Štaviše, dugovečnost i pouzdanost litijum-gvožđe fosfatnih baterija su se isticali. Ove baterije zadržavaju 80% kapaciteta nakon 8000 ciklusa i obećavaju 21 godinu svakodnevnog pražnjenja i punjenja bez brige o performansama. Konačno, pošto pametni baterijski kontejneri mogu da skladište energiju sunca i vetra, oni služe kao korak ka korišćenju energije dostupne za podršku zelenoj tranziciji.

Otkrijte VACON® NXP mrežni pretvarač

Povezane studije slučaja

  • if (isSmallPicture) { Ljudi na visokoj stolici na sajmu; } else if (isBigColumns) { Ljudi na visokoj stolici na sajmu } else { Ljudi na visokoj stolici na sajmu }
    Danfoss napaja SmartGrid skladište energije visokog kapaciteta

    HOLANDIJA: SmartGrid pametni baterijski kontejneri, koji zadržavaju 80% kapaciteta nakon 8000 ciklusa, obećavaju 21 godinu svakodnevnog pražnjenja i punjenja bez brige o performansama.