Ne postoji ništa slično perspektivi. Pogled iz druge perspektive omogućava vam da vidite nove stvari. To dodaje dimenziju. Za digitalnu dinamiku vaše mreže. Danfoss Titan™ kombinuje najbolje podstanice u klasi sa inovativnom digitalnom klon tehnologijom, kako bi dodali novu dimenziju zasnovanu na podacima u daljinskoj energiji.
Tako da možete videti više. Delujete brže. Idući od pretpostavke ka saznanju. Od reaktivnog do proaktivnog. Od buke do harmonije.

Da li ste spremni za novu dimenziju zasnovanu na podacima?
Iskusite kontinuiranu optimizaciju rada podstanice sa Titan™ digitalnom klon tehnologijom za vrhunsku otpornost mreže i energetsku efikasnost
Najbolje podstanice u klasi koje pokreće inovativna digitalna klon tehnologija
Od prelaska na niskotemperaturno daljinsko grejanje do integracije obnovljivih izvora energije, daljinske energetske mreže postaju sve složenije, dok u isto vreme moraju da ispune sve veće zahteve za stabilnošću i efikasnošću. I do 70% svih elektrana pati od nedostatka pravilnog pokretanja — što dovodi do neefikasnog rada i nepotrebno skupe potrošnje energije. Do sada.
Danfoss Titan™ podstanice obezbeđujući pravilno pokretanje, poboljšane performanse i najnižu moguću temperaturu povrata. Koristeći matematičke modele za simulaciju performansi, dobijate precizna podešavanja koja rezultiraju dužim životnim vekom postrojenja – dok se kontinuirana optimizacija rada prilagođava promenljivim uslovima kao što su sezonske promene i korišćenje izvora toplote.
Pošto je Titan™ 100% zasnovan na Danfoss komponentama, garantuje najviši kvalitet i pouzdanost – uz potpunu transparentnost rada.
Karakteristike i prednosti
Intuitivno puštanje u rad u cloud-u : Obezbeđuje najbolja podešavanja u klasi za elektronske kontrolere, motorizovane kontrolne ventile, diferencijalni pritisak i protok.
Kontinuirana optimizacija: clon digitalna tehnologija omogućava automatsko prilagođavanje tokom životnog veka proizvoda.
Optimalna temperaturna razlika ΔT: rezultat je smanjenje povratne temperature za 1-3°C radi veće energetske efikasnosti i uštede.
Uvid: Potpuna vizuelizacija podataka integrisana u softver Leanheat® Monitor, zajedno sa izveštajem o puštanju u rad.
Postanice 100% zasnovane na Danfoss komponentama: garantovana pouzdanost i kvalitet, kao i potpuna transparentnost podešavanja i rada.
Najkraće vreme puštanja u rad na tržištu: Uvek pouzdano puštanje u rad u cloud-u bez pritužbi ili povratnih poziva.
Optimalan dizajn mreže: bez brige, jer će čak i preveliki sistem raditi u skladu sa lokalnim uslovima.

Titan™ - objašnjava stručnjak Adrian Vrinceanu
Uvod u Danfoss Titan™ Adrijana Vrinčeanu
Menadžer portfolia proizvoda za podstanice, nudi inovativno rešenje za sve izazove tradicionalnih grejnih podstanica u udaljenim energetskim sistemima.


Kontaktirajte nas
Stupite u kontakt sa našim stručnjacima za Titan™

Reinženjering energetske efikasnosti: istražene toplotne mreže
Daljinske energetske mreže mogu imati veliki uticaj na put ka dekarbonizaciji. Saznajte zašto – i kako Danfoss funkcioniše – u podcastu sa Jonas Loholm Hamann, Head of Business Development for Danfoss District Energy.