Pametno grejanje kompanije Danfoss
Danfoss pametno grejanje ima rešenje za svaki dom i svaku potrebu, od samostalnog pametnog termostata za radijatore do kompletnih rešenja za pametno grejanje za potpunu kontrolu
- bilo kad i bilo gde.
Svaki dom može pametnije da se greje - pronađite pravo rešenje




Pametno grejanje podrazumeva punu kontrolu

Danfoss pametna rešenja za grejanje obezbeđuju da temperatura ostane onakva kakvu želite. Možete lako da podesite svoje grejanje tako da odgovara vašem svakodnevnom životu i rutini. Sa preciznošću i maksimalnom uštedom.
Vaš dom će biti topao i udoban kada dođete kući. Pored toga, ostvarićete uštede kada ste odsutni ili spavate.
Pronađite rešenje koje odgovara vašim potrebama i uživajte u vrhunskom iskustvu udobnosti.
Evo naših najboljih saveta i trikova za pametnije grejanje
- pratite ih i uživajte u uštedi energije, smanjenju CO2 i udobnosti pametnog grejanja!
Ako zamenite svoje stare radijatorske termostate (starije od 15 godina) inteligentnim Danfoss termostatima, možete uštedeti do 30% troškova grejanja.
Smanjite temperaturu dok ste na poslu ili noću, na 17°C.
Ako podesite različite temperature u nekoliko prostorija, ne zaboravite da zatvorite srednja vrata.
Aktivirajte funkciju odmora kada krenete na odmor.