Zaboravite prosečno. Upoznajte vrhunsko
Upoznajte novu generaciju radijatorskih termostatskih glava koja postavljaju nove standarde.
Od ikone do najsavremenije tehnologije
Već 80 godina Danfoss je sinonim za vrhunsku preciznost u regulaciji temperature. Proizveli smo naše prve termostatske radijatorske glave 1943. godine, a danas su oni prepoznatljivi, i nalazi se u širokoj upotrebi u domaćinstvima. Njihova primena je relevantniji nego ikad – pa smo preuzeli na sebe odgovornost da ih učinimo još modernijim.
Naš kompletan asortiman je inženjersko rešenje u svom najboljem izdanju, definisano Danfoss kvalitetom bez premca sa preciznošću grejanja koja je u srži našeg DNK.
Oslanjajući se na naše vodeće iskustvo na tržištu i stručnost u industriji, još jednom smo podigli standarde onoga što možete očekivati od najsavremenijih radijatorskih termostatskih glava. Razvoj je orijentisan na korisnika i obezbeđivanje najviših CA ( Control Accuracy ) standarda u celom asortimanu.
Upoznajte novu petočlanu porodicu


Kvalitet nikada nije izgledao ovako dobro
U poslu, male promene mogu da naprave veliki uticaj.
Sa novim asortimanom Danfoss termostatskih glava, dobijate intuitivnu skalu, tačno jedan stepen za svaku oznaku na skali, što olakšava uvid i podešavanje temperature.Igle za ograničavanje temperature vam omogućavaju da lako definišete i maksimalnu i minimalnu temperaturu – nudeći udobnost, bezbrižnost i potencijal za uštedu energije za vaše klijente.
Potpuni portfolio se ističe zahvaljujući svom modernom potpuno belom dizajnu koji se savršeno uklapa u svaki enterijer, uklapa se uz sve radijatore — i lako se čisti. To je najbolji kvalitet u klasi - iznutra i spolja.
Način rada

Upoznajte
Dozvolite da vam predstavimo istinskog šampiona. Sa vremenom reakcije od samo 10 minuta, gasni meh u srcu Danfoss AreoTM radijatorskih termostata je najbrži na tržištu. A zahvaljujući poboljšanju, nudi dodatnih 2% uštede energije u poređenju sa tečnim mehom – dokazano i dokumentovano.
Ovo ne samo da obezbeđuje precizniju kontrolu temperature i bolje iskustvo za vas i vaše kupce. Takođe vam omogućava da isporučite energetski efikasnije i 100% spremno rešenje.

Najbolja preciznosti i kontrola
Sve najnovije Danfoss termostatske glave za radijatore u našem novom kompletnom asortimanu su u najvišoj kategoriji CA klasifikacije u skladu sa standardom EN215. Na osnovu temperature vazduha umesto na osnovu temperature vode, oni nude najprecizniju regulaciju sobne temperature i najviše energetske performanse.
Isto važi čak i za naše ojačane varijante, što Danfoss termostatske glave za radijatore stavlja iznad većine konkurenata. Nije lako izabrati termostat vrhunskog ranga, jer su svi naši termostati vrhunski, jednostavno tako je .

Instalacija: Kliknite. Okrenite. Posao obavljen.
Naš novi asortiman termostatskih glava za radijatore se odnosi na efikasno grejanje. Zahvaljujući jedinstvenoj Danfoss klik-vezi poznatoj iz asortimana RA2000, instalacija je brza, bezbedna i bez alata. Jednostavno kliknite, okrenite i gotovi ste. Termostatska glava radi odmah bez potrebe za kalibracijom, podešavanjem ili održavanjem nakon instalacije. A blagi „klik“ vam daje do znanja da je na mestu, tako da možete da nastavite sa poslom — i izbegnete povratne pozive.

Robusne termostatske glave koji sprečavaju manipulisanje
Nova serija termostatskih glava uključuje sigurnosne verzije otporne na neovlašćeno korišćenje, koje su veoma robusne i pružaju dodatnu zaštitu termostatima. Dodatna oprema „protiv krađe“ nudi dodatnu zaštitu za Aveo™ i Aero™ termostatske glave.
Termostatske glave Aveo™ i Aero™ takođe imaju ugrađene opcije ograničenja temperature, tako da menadžeri zgrade mogu da spreče stanare da u prostorijama promene temperaturu termostatske glave. Danas kada su mnoge javne ustanove snizile unutrašnju temperaturu kako bi uštedele novac i energiju, ova funkcija može pomoći da se osigura da sve termostatske glave ostanu na podešenoj temperaturi.
Male promene. Veliki uticaj. Ogromni potencijal.
Kakve veze imaju termostatske glave sa energetskom krizom? Nećemo to uraditi sami, ali činjenica je da moramo da prestanemo da trošimo neracionalno energiju, 500 miliona radijatora u evropskim domovima koji su još uvek opremljeni ručnim ventilima nam stoje na tom putu.
Prelazak na radijatorski termostat pomaže vašim klijentima da uštede energiju i smanje potrošnju grejanja — otprilike za 36% u poređenju sa ventilom sa ručnim upravljanjem. Takođe će osetiti viši nivo udobnosti zahvaljujući konstantnoj sobnoj temperaturi.
Sa veoma kratkim vremenom otplate, to je jedan od najjeftinijih i najbržih načina da smanje račun za energiju.Osim toga, pošto su Danfoss termostatske glave u potpunosti kompatibilni sa EPBD, biće i vaši kupci.

Kako povećati energetsku efikasnost sistema grejanja
Kod prelaska sa prirodnog gasa na daljinsko grejanje ili toplotnu pumpu postoje nekoliko aspekata koje uvek treba da uzmete u obzir.
Alati za podršku
Jednostavna konverzija pomoću aplikacije za instalaciju
Imate problema sa pronalaženjem pravog kodnog broja za vaš sledeći projekat? Aplikacija za instalaciju nudi laku konverziju sa nekoliko jednostavnih klikova.
Ovo je takođe mesto za pristup drugim alatima koji olakšavaju život instalateru. Podesite odgovarajuće vrednosti na osnovu tipa ventila, senzora i radijatora. Ili podesite odgovarajuće vrednosti prema veličini prostorije i gubitku toplote.Svaki put izračunajte ispravno emisiju toplote, protok i predpodešavanje.
Sve što zaista treba da znate je, da je prelazak na našu sledeću generaciju termostatskih glava jednostavn uz aplikaciju za Instalater.
Instalacija

Sve što vam treba stavili smo na jedno mesto!
Pregledajte video zapise instalacije i uputstva da biste saznali više
Garancija
Dizajniran za svaki dan. Dizajniran da zasluži vaše poverenje.
Dizajnirani za svakodnevni život, svi članovi Danfoss porodice su spremni za mnogo godina obrta bez potrebe za baterijama ili održavanjem.
I mi idemo tim korakom nudeći 5 godina garancije na dugačku listu Danfoss ventila i termostata, 5 godina za pojedinačne proizvode koje je instalirao profesionalac—i produženu garanciju od 10 godina kada se termostatske glave i ventili kombinuju.
Ovo vam omogućava da pružite najbolju moguću uslugu i udobnost za svoje klijente—sa proizvodima kojima možete verovati.


Ne propustite najnovije vesti
Naš bilten je za one koji žele da prvi saznaju o novim trendovima, obuci i proizvodima. Namenjen je onima koji znaju da je vreme bolje potrošiti pomažući klijentima nego u potrazi za vestima. Jesi li to ti?