![](/media/szgptgq2/eksport-til-danfoss1920-x-420-1.jpg?width=420&height=1920&rnd=133272454292430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Doživite udobnost električnog podnog grejanja
Osećajte se odlično čim ustanete iz kreveta i tokom cele godine. Sa DEVI električnim podnim grejanjem možete poboljšati udobnost celom domu. Instalacija je jednostavna i isplativa. Kontroler je inteligentan i intuitivan i definitivno doprinosi udobnosti vašeg boravka.
Neka bude jednostavno, neka bude DEVI
Uštedite prostor, vreme i troškove instalacije. Sa DEVI rešenjima dobijate proveren sistem koji arhitektama, instalaterima i korisnicima olakšava izbor.
Opremanje vašeg doma je jednostavno, jer nema potrebe da brinete o vodovodnim cevima i pumpama. Instalacija je jednostavna, jer postoji fleksibilan sistem koji čini rad brzim i lakim. Korišćenje sistema je jednostavno, jer su na raspolaganju intuitivna kontrola i brzo zagrevanje sistema.
Dakle, neka bude jednostavno, neka bude DEVI!
Karakteristike i pogodnosti
Za svaku sobu u vašem domu
Za bilo koju vrstu podnih obloga
Sprečava klizanje po mokrim pločicama u kupatilu ili kuhinji
Električno grejanje je dobar izbor za niskoenergetske kuće
Nevidljivi izvor toplote
Podno grejanje sa brzim odzivom
Visoka izdržljivost i bez održavanja
Dug životni vek sa 20-godišnjom punom garancijom
Budućnost je električna
Sa novim zakonima, električno grejanje se sada može koristiti za nekoliko različitih primena. DEVI vam daje energetski efikasna rešenja za grejanje koja su u skladu sa EcoDesign. Bez održavanja, dugog veka trajanja proizvoda i pune 20-godišnje garancije, budućnost je zaista električna.
![](/media/nauo5iar/eksport-til-danfoss1920-x-420-2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133276672875900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Dodir i vaš dom je spreman
Jedini vidljivi deo DEVI sistema je ujedno i najlepši. Uz širok izbor kontrolera, možete dobiti onaj koji savršeno odgovara vašem domu. Svaki od njih je jednostavan i intuitivan za upotrebu i ima ugrađene inteligentne funkcije.
Budite u toku sa projektima
Da li gradite novi dom ili renovirate postojeći? U svakom slučaju, DEVI olakšava planiranje, instalaciju i implementaciju projekta.
DEVI rešenja se mogu koristiti kao primarni izvor toplote ili kao dodatni izvor grejanja koji povećava udobnost života. Može se lako ugraditi u bilo koju prostoriju i na bilo koju vrstu poda.
Otkrijte najlakša rešenja na tržištu
Sistem se sastoji od tri glavne komponente: grejnih elemenata (kabl, tanka grejna prostirka ili grejni element), termostata sa senzorima temperature vazduha ili poda, i dodataka za električno grejanje . Svi proizvodi su dizajnirani i proizvedeni u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.
Instalirate DEVI? Jednostavno
DEVI rešenja se lako instaliraju i ne zahtevaju posebno održavanje. Da bismo to učinili još lakšim, sastavili smo kolekciju preporuka koje se moraju poštovati prilikom rukovanja našim proizvodima.
Pitanja i odgovori
Električno grejanje
Grejanje kupatila
Instalacija električnog grejanja
Trošak
Bezbednost
Rešavanje problema i podrška
Obuka
![Danfoss learning - besplatno onlajn obrazovanje](/media/17324/danfoss-learning1.jpg?width=258&height=1180&rnd=132398979708130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Posetite naš centar za obuku
Da li ste instalater ili dizajner koji se bavi električnim grejanjem? Otkrijte naših šest e-lekcija sa praktičnim vodičima i dodatnim informacijama na Danfoss Learning portalu. Sve je dostupno besplatno i na zahtev.
Video
DEVI – sistem koji je u skladu sa EcoDesign
Funkcija otvorenog prozora i niska snaga u stanju pripravnosti pružaju korisnicima udobnost uz minimalno opterećenje novčanika. Na ovaj način će vlasnici kuća dobiti rešenje koje je pogodno za budućnost i obezbeđuje optimalnu potrošnju energije.
Kako postići najbolji efekat sa DEVIflex
U ovoj animaciji pokazaćemo vam kako da postignete najbolji efekat grejanja sa grejnim kablovima sa najpovoljnijom temperaturom na površini poda prema udaljenosti između dva DEVIflek kabla, snazi po kvadratnom metru i dubini ugradnje kabla.
Kako instalirati DEVIflex
DEVIflex™ je fleksibilni električni grejni kabl visokih performansi koji ispunjava zahteve M2 strogog standarda IEC 60800:2009. DEVIflek™ proizvodni program uključuje širok spektar kablova dostupnih za različite primene.
Kontaktirajte nas
Pronađite distributera
Ovde pronađite lokalna DEVI prodajna mesta .
Za dalje informacije, molim Vas kontaktirajte tehničku podršku