• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon2™ vodeno podno grejanje

  • Pregled
  • Kako radi
  • Garancija
  • Podrška
Danfoss Icon2™

Sve se događa brže sa Icon2™ - potrebno je samo 9 minuta!

Danfoss Icon2™ dizajniran je sa manje komponenti i uputstvima unutar aplikacije za vrlo brzu i jednostavnu instalaciju. Obezbeđuje preciznu i efikasnu kontrolu podnog grejanja uz kompatibilnost sa pametnim domovima i fleksibilnost za bilo koju aplikaciju.

Kontroler Icon2™ dizajniran za „all-in-one“

Može se konfigurirati kao žičani ili bežični sistem i kao kombinacija, ako je potrebno.

Povezuje do 15 sobnih termostata i predstavlja fleksibilno rešenje za podno grejanje i podno hlađenje.

Kako radi

Brzi pogled na Danfoss Icon2™ sistem

Danfoss Icon2™ pruža preciznu i efikasnu regulaciju podnog grejanja uz kompatibilnost sa „pametnim kućama“ i fleksibilnost rešenja koje radi sa 90% aplikacija.



Automatsko hidraulično balansiranje

Održavanje hidrauličkog balansiranja u svakoj prostoriji

Sa Danfoss Icon2™ automatskim hidrauličnim balansiranjem, sistem će smanjiti vreme uključenja za kraće cevi koje se nalaze u malim prostorijama i dati prednost dužim cevima koje se nalaze u velikim prostorijama, u vremenima kada je potreba za toplotom velika. Ovo osigurava da će sve sobe deliti ograničenu dostupnu energiju na način koji pruža najveću moguću udobnost i efikasnost.

Prednosti automatskog hidrauličkog balansiranja

Ušteda energije
Balansirani sistem može da radi sa nižom temperaturom polaza

Jednostavan dizajn
Nisu potrebne kalkulacije jer Danfoss Icon2™ brine o svemu

Jednostavna instalacija
Nema potrebe za predpodešenjem

Udobnost
Tačnija sobna temperatura u svim delovima kuće


Kompatibilnost sa pametnim domom

Danfoss Icon2™ neprimjetno se integrira sa Danfoss Ally™ rešenja i njima se može upravljati sa bilo kog mesta preko Danfoss Ally™ aplikacije. Stoga krajnji korisnici mogu uživati u svim prednostima pravog pametnog sistema grejanja – potrebno je samo da podesite temperaturu na 21°C.

Danfoss Ally™ Gateway je jedini dodatni uređaj potreban za povezivanje sa oblakom i dobijanje svih funkcija pametnog grejanja.

Pošto je Danfoss Icon2™ izgrađen na Zigbee 3.0 protokolu, kupci takođe mogu da kontrolišu svoje grejanje pomoću drugih rešenja za pametne kuće zasnovane na Zigbee-u.

Saznajte više o rešenju Danfoss Ally™ i mnogim prednostima pametnog grejanja ovde.

 



Instalacija nikad nije bila lakša!

Magnetna montaža

Nije samo Danfoss Icon2™ kontroler taj koji se brzo i lako instalira. Danfoss Icon2™ rešenje takođe vam pruža nove mogućnosti za podešavanje termostata. Bežični termostati se lako mogu postaviti gde god želite. Samo pritisnite mali magnet na zid u željenom položaju i montirajte termostat na vrh.

Elegantni termostati

Bez obzira da li odaberete žičani ili bežični termostat, on će se uklopiti u svaku prostoriju. Svi su kompaktni, moderni i imaju ekran osetljiv na dodir koji se automatski isključuje tako da je isključen 99% vremena.



Kultni dizajn u žičnim verzijama

  • Montirajte u zid ili na zid

  • Samo dve žice za lakšu instalaciju

  • Automatsko isključivanje ekrana

  • Okvir se može zameniti za popularne ramove proizvođača centrala kao što su Busch-Jaeger, Gira, Berker i Merten (kompatibilno samo sa verzijom za ugradnju)

Jednostavna konfiguracija i odabir proizvoda

U nekoliko koraka možete lako odrediti tačne kodove potrebne za vaš sledeći projekat podnog grejanja i preuzeti pregled u PDF formatu za laku isporuku vašem kupcu.

Preuzmite instalacioni program ili pristupite verziji pretraživača putem linkova ispod:

Ovo je takođe pravo mesto za pristup unapred podešenom alatu za izbor za svaki pojedinačni krug podnog grejanja. Odredite dužine krugova i unapred izračunajte potrebna podešavanja za vaše razvodnike za podno grejanje tako što ćete izabrati tip i dimenzije cevi za podno grejanje, definisati gubitak toplote i podeliti prostorije na krugove.

Garancija



Kvalitet na koju se možete osloniti

Najbolje komponente u klasi pružaju pouzdane performanse. Danfoss Icon2™ kontrola podnog grejanja brzo zadovoljava potrebe uz najbolju tehnologiju u klasi i 5-godišnju garanciju kada ih instalira profesionalac.

Podrška

Podno grijanje

Tražite specifične informacije o proizvodu?

Da li tražite specifične informacije o proizvodu za nove ili već instalirane proizvode?

Kliknite ovde da pronađete dokumentaciju, informacije o softveru, video zapise za instalaciju i uputstva.

Dizajneri i instalateri, proverite svoje znanje!

Testirajte svoje znanje i veštine o podnom grejanju.