Upoznajte Ally™ - našeg novog člana porodice
Danfoss Ally™ vam pruža sve prednosti kompletnog pametnog sistema grejanja – u aplikaciji koja je jednostavna za korišćenje.
Sa Danfoss Ally™ dobijate potpunu kontrolu nad radijatorskim i vodenim podnim grejanjem, kao i nad računom za grejanje.
Bilo gde i bilo kada, bilo da ste kod kuće ili u pokretu.

Aplikacija Danfoss Ally™
Pogledajte kako Danfoss Ally™ može lako da vam pomogne da poboljšate grejanje vašeg doma.
Aplikacija Danfoss Ally™predstavlja sve što vam je potrebno da kontrolišete, planirate i nadgledate grejanje vašeg doma – sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
Vaš pametni dom - sada još pametniji



Karakteristike Danfoss Ally™ pametnog grejanja
Kontrola aplikacija sa bilo kog mesta
Imajte kontrolu nad grejanjem vašeg doma. Konstantno. Bilo da ste kod kuće ili u pokretu.
Glasovno upravljanje
"Hej Google, pojačaj grejanje u kupatilu!“
Precizna kontrola temperature
Preciznost! Podesite 21 stepen - dobijete 21 stepen. Ništa više. Ništa manje.
Ušteda energije do 30%
Vodite računa o klimi i svom novčaniku istovremeno.
Raspored grejanja
Prilagodite grejanje svojim danima i noćima i smanjite troškove.
Nizak nivo buke
Ako je grejanje automatizovano i počne da radi usred noći, želite da bude tiho.
Lakoća korišćenja
Život je dovoljno komplikovan. Nema potrebe da bude vaše pametno grejanje. Ally™ je intuitivan.
Jednostavna instalacija
Instalacija i podešavanje Danfoss Ally™ je veoma lako.
Prepoznavanje otvorenog prozora
Ally™: "Ostavili ste prozor otvoren?" "Nema problema, srediću to u narednih 30 minuta"

Izgrađen na decenijama preciznosti grejanja
U Danfossu smo decenijama pioniri u preciznosti temperature. Tačnije, od 1933. Čak i danas, osiguranje vrhunske temperaturne preciznosti je i dalje u samoj srži našeg DNK. Stoga smo napravili Danfoss Ally™ softver kao kombinaciju našeg iskustva na tržištu i stručnosti iz industrije termostata i ventila.
To znači da se uvek možete osloniti na besprekornu preciznost i kontrolu vašeg pametnog sistema grejanja.

Mali uticaj na životnu sredinu. Velike uštede. Pametno grejanje.
Danfoss Ally™ ima značajan uticaj na smanjenje vašeg uticaja na životnu sredinu i potencijalno ogromne uštede na vašem računu za grejanje. Dok se tradicionalni radijatori i podno grejanje često zagrevaju punom snagom – čak i kada nikoga nema kod kuće – možete lako zakazati Danfoss Ally™ da automatski snizi temperaturu tokom dana kada je porodica na poslu ili u školi...