![](/media/qfpflilx/water-wastewater-edge-campaign-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133118729233870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Obezbedite svom vodovodnom sistemu pametnu prednost
Voda pokreće moderno društvo, ali UN predviđaju da će do 2030. godine manjak slatkovodnih resursa iznositi 40%. Čuvanje i korišćenje vode koju već imamo zato nikada nije bilo važnije. Izgradnja boljih vodovodnih sistema zahteva pametnu prednost koja omogućava veću efikasnost i kontrolu.
Kod nas u kompaniji Danfoss, pogoni su ključni za transformisanje postojeće vodovodne infrastrukture, i možemo Vam pomoći da dovedete svoj vodovodni sistem do vrhunskih performansi, pouzdanosti i efikasnosti. Pomoću pogona Danfoss VLT® AQUA Drive, možete ostvariti nove nivoe inteligencije i efikasnosti bez nedostataka, zahvaljujući integrisanoj EDGE inteligenciji.
![](/media/43dpguqh/1280x420px-drivepro-products-0011-drivepro-assessment.jpg?width=420&height=1280&rnd=132608925878300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Proverite stanje svojih frekventnih pretvarača
DrivePro® Site Assessment je usluga koja je posebno važna u vodoprivredi. Redovni pregledi će vam pomoći u održavanju vaših vodovodnih sistema u optimalnom stanju. Otklanjanjem rizika neočekivanih prekida u radu, uštedećete na nepotrebnim popravkama i povećati bezbednost rada postrojenja. Otkrijte DrivePro® Site Assessment.
![](/media/2104/wastewater-treatment-plants.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Novi izveštaj: Postignite smanjenje energije i CO2 pomoću najboljih dostupnih rešenja
Dansko vodoprivredno udruženje, DI Water, izveštava da je potencijal globalnog smanjenja emisija pri čišćenju otpadnih voda veći od 180 Mtpa CO2e, što je ekvivalentno eliminaciji emisija 100 miliona automobila godišnje. Potencijalno smanjenje potrošnje električne energije jednako je ukupnoj proizvodnji svih evropskih elektrana na ugalj. Dansko iskustvo pokazuje da je digitalizacijom moguće postići smanjenje emisija od čak 70%. Pri tome, ključna komponenta je VLT® AQUA Drive.
![Energiji je potrebna voda, a vodi je potrebna energija](/media/6993/water-and-wastewater-plant-closeup.jpg?width=420&height=1920&rnd=131813059478230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Energiji je potrebna voda, a vodi je potrebna energija
Međusobna zavisnost energije i vode i rastuća globalna potražnja za njima imaju ogroman učinak na ekonomski rast, održivost i našu budućnost uopšte.
Ipak, već su dostupni digitalizacija i postojeće tehnologije osmišljene da kreiraju energetski neutralan sektor vodoprivrede. Energetski efikasniji sistem distribucije vode automatski pomaže da se smanji curenje vode. Koristi se manje energije. Manje vode se uzaludno troši.
Rešenja
Primene
Studije slučaja
![](/media/yowo0osu/contact-us.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Da li ste spremni na implementaciju promena koje će smanjiti potrošnju energije i sprečiti curenje instalacija? Ako jeste, obratite se Miomiru Petroviću - našem lokalnom prodajnom stručnjaku za sektor vodosnabdevanja i odvodno-kanalizacijske delatnosti.
![](/media/mugja0nm/1920x420px-edge-computer-aqua-main-v2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133071779476870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Kako funkcioniše analitika u realnom vremenu u upravljanju vodom?
Pogon VLT® AQUA Drive je projektovan da pruži najviši nivo performansi primenom u vodoprivredi i tretiranju otpadnih voda uz pokretanje AC motorima. Zahvaljujući širokom dijapazonu moćnih standardnih karakteristika, koje mogu da se prošire opcijama koje poboljšavaju performanse, pogon je podjednako pogodan i za nove i za retrofitne projekte.
![Harmonijske oscilacije u vodovodnim i kanalizacionim instalacijama - napravite pametan izbor kako biste smanjili troškove](/media/vbdgnmjs/shutterstock-337278731-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Harmonijske oscilacije u vodovodnim i kanalizacionim instalacijama - napravite pametan izbor kako biste smanjili troškove
Prisustvo harmonijskih oscilacija povećava rizik, utiče na kvalitet proizvoda i povećava troškove rada. Ublažavanje harmonijskih oscilacija dovodi do indirektne uštede energije putem smanjenja gubitaka u transformatorima, kablovima i uređajima.
Te indirektne uštede su razlog zašto sistemi opremljeni rešenjima za ublažavanje harmonijskih oscilacija, bez obzira na korišćenu tehnologiju, pokazuju bolju ukupnu efikasnost sistema.