Ulazak u novu dimenziju
Nova dimenzija je pred nama. Gde otvoreni, povezani i inteligentni sistemi predstavljaju novu realnost. Realnost u obliku nove vrste pretvarača. Serija iC7 kompanije Danfoss Drives je uvod u novo doba koje sadrži održiva i energetski efikasna rešenja u vašoj delatnosti.

iC7-Automation
Do sada neviđena snaga i preciznost
Bez obzira na oblast industrije u kojoj poslujete, upotreba pretvarača koji su u svakom smislu svestrani donosi ključne prednosti. Pretvarači koji su stvoreni da vam pruže superiornu i energetski efikasnu kontrolu motora, predvidive funkcije održavanja i ugrađenom enkripcijom. Napravljeni su za sisteme sa najvišim mogućim performansama.

iC7-Marine
Visoke performanse uz male emisije
Optimizacija vaših primena zahteva inteligetne pretvarače napravljene tako da produže vreme bez zastoja u radu. Moćni pretvarači koji će poboljšati performanse broda uz smanjene emisije. Visokopouzdane pretvarače koji vašim sistemima pružaju mogućnost da podnesu sva okruženja ili radna opterećenja.

iC7-Hybrid
Inteligentna konverzija napajanja kao predvodnik energetske tranzicije
Kako bismo doprineli dekarbonizaciji u svetu, moramo da podržimo elektrifikaciju transporta i industrije, kao i razvoj obnovljive energije. Za to koristimo inteligentne, efikasne i fleksibilne frekventne pretvarače za hibridne ili potpuno električne sisteme. Ovo su pretvarači energije stvoreni da Vam pomognu u ostvarenju vaših ciljeva u oblasti zaštite životne sredine i da povećaju vašu prfotabilnost.
Nova dimenzija mogućnosti
Doživite novo doba kvaliteta. Tu je serija pretvarača koji su osmišljeni tako da otvore nove puteve za bolji učinak pojedinačnih primena ili celih sistema. Kada su u pitanju hardver i softver, potrebni su vam pretvarači koji će uvek ispunjavati najviše moguće standarde kvaliteta i pouzdanosti kako biste imali predvidljiv i ponovljiv učinak u svojim aplikacijama.




Frekventni pretvarači su pokretačka snaga za bolju budućnost
Gde god da se nalazite i kakav god da je vaš sistem, potrebni su vam frekventni pretvarači optimizovani prema aplikaciji, kao i partner koji može da ponudi jedinstvene usluge i podršku.
Upotreba pretvarača koji su dizajnirani da promene način rada električnih motora otvaranjem viših nivoa preciznosti procesa, energetske efikasnosti i smanjenja emisija, a koji ubrzavaju proces hibridizacije i elektrifikacije.
8% – potencijal frekventnih pretvarača za uštede u okruženju
Da li ste znali? Kada bi se po jedan frekventni pretvarač ugradio na svaki pogon koji može da ga koristi, mogli bismo da uštedimo 8% ukupne električne energije koja se potroši širom planete. Povlačenjem pravog poteza možete da date svoj doprinos bržem ostvarivanju ovog potencijala.
iC7-Automation

Pretvarači serije iC7-Automation kompanije Danfoss
Za savremene primene na koje uvek možete da se oslonite, potrebni su vam kompaktni pretvarači koji postavljaju višenamensku inteligentnu tehnologiju u srž operacija. Najnoviji frekventni pretvarači dizajnirani za uspeh jer nude više snage i preciznosti nego ikada pre.
To su svestrani i potpuno fleksibilni pretvarači napravljeni da se lako uklope u vaše sisteme i osmišljeni da rade tačno ono što vam je potrebno.

Najsavremenija kontrola rada motora
Uz seriju iC7 dobijate poboljšane performanse jer raspolaže većim brojem ugrađenih senzora i jačom snagom obrade. Zahvaljujući snažnom odgovoru na porast obrtnog momenta, ovaj pretvarač efikasno rešava iznenadna velika opterećenja kako bi osigurao pouzdan rad.
Brzo pokretanje i rad: pretvarač inteligentno utvrđuje tehnologiju odabranog motora i brzo se prilagođava i optimizuje performanse.

Pouzdano povezivanje
Uživajte u novoj dimenziji bezbednosti uz platforme za tehnologiju mrežnog prolaza, oblaka i analitike za industrijski IoT. Hardver sa čipom za šifrovanje broj jedan u svetu i u seriji iC7 otklanja rizike i omogućava vam pouzdano povezivanje.
Time dobijate još detaljniju analitiku i vizuelizaciju sistema u bezbednom okruženju. Prvi pretvarač čija bezbednost potiče od dizajna pruža vam najbolju zaštitu do sada.
Višenamenski visokokvalitetni pretvarači za širok spektar primena
Koristite u potpunosti fleksibilne pretvarače koji savršeno objedinjuju kvalitetan hardver i softver, tako da možete precizno da kontrolišete uobičajene i visokoprecizne primene. Pretvarači koji mogu da se prilagode tako da odgovaraju vašim potrebama, uključujući i mogućnost dodavanja sopstvenih funkcija.



Dekantiranje i centrifugiranje
Efikasna i precizna separacija uz pouzdano povezivanje
Sakupljanjem energije kočenja radi optimizacije efikasnosti obrade, ovi pretvarači rade uz robusnu preciznost uprkos vibracijama i smetnjama koje se mogu javiti tokom rada.
Izgradnja tunela i drobljenje
Neprevaziđena pouzdanost za visok učinak pri jakim udarnim opterećenjima
Nepobediva kompenzacija opterećenja pri udaru i operativna stabilnost bez obzira na stanje mreže. Za robusnu produktivnost iz godine u godinu.
Prelazak u novu dimenziju
Serija iC7 se zasniva na tri principa: inteligencija, spremnost za budućnost i svestranost u čijoj je srži neprevaziđen kvalitet. Izdržljivi pretvarači koji će uvek raditi prema očekivanjima, čak i u uslovima najjačih vibracija i udara. Opremljeni izvanrednim toplotnim performansama. Za opremu koja je efikasnija i radi duže, čak i u udaljenim i surovim okruženjima.




Inteligentna bezbednost
Spremni za industrijski IoT
Osigurajte sisteme za decenije koje predstoje prelaskom na pretvarače iz asortimana iC7-Automation koji nude bezbednost sistema zasnovanu na oblaku i industrijskom IoT-u svetske klase. Tako možete da dobijete najbolje perfomanse u svojim primenama bez brige o tome gde i kako se podaci čuvaju.
Zasnovano na hardveru za superiornu zaštitu
Uz prvi pretvarač čija bezbednost potiče od dizajna, vaši sistemi su dobro zaštićeni, sa ugrađenim funkcijama hardvera za šifrovanje, zaštićeni firmver i šifrovani prenos podataka.

Iskorišćenost snage
Manji i jači
Uštedite novac i poboljšajte sveukupnu pouzdanost sistema uz primene koje obezbeđuju više performanse obrtnog momenta uz manji energetski otisak. Koristite pretvarače koji imaju izuzetnu iskorišćenost snage zahvaljujući naprednoj tehnologiji rashladnih cevi.
Kapaciteti preopterećenja
Da biste se pripremili za svaki izazov, potrebni su vam pretvarači sa visokim kapacitetom preopterećenja. I za primene pokrenute bez preopterećenja ili sa preopterećenjem uz spora odstupanja, kao i za one koje zahtevaju rad uz veće kratkotrajno preopterećenje i konstantni momenat.
Ugrađeni senzori
Upotrebom pretvarača sa ugrađenim senzorima možete tačnije da odredite napon i frekvenciju mrežnog napajanja, smanjite harmonike, kao i da poboljšate kontrolu motora, kvalitet napajanja i način na koji aplikacije reaguju na prekide.

Kontrola motora
Tačniji nego ikada
Izvrsna automatizacija zahteva optimalnu kontrolu motora i pretvarače koji od samog početka imaju visoke performanse. Zato je svaki iC7 pretvarač opremljen sa više senzora kako bi postigao brzu prilagodljivost i sveukupno bolji rezultat. Za vas, to obuhvata sve od brže reakcije pri letećem startu do bolje kontrole temperature.
Modularnost
Ostvarite vrhunske rezultate bez obzira na sistem koji imate. Koristite pretvarače sa punom kompatibilnošću sa platformama za motor, povezivanje, mrežni prolaz, oblak i analitiku.
Merljive prednosti
Superiorne performanse kod malih brzina sa otvorenom petljom pružaju vam pouzdano održavanje konstantnog obrtnog momenta, bez obzira na nagle padove brzine, zahvaljujući originalnim novim algoritmima za kontrolu. Konstantno brzi odziv podiže performanse mašine na maksimum tako što varijacije u kašnjenju između komunikacionog protokola i motora smanjuje skoro na nulu.
Frekventni pretvarači
Puni snage. Manji nego ikada.
Sistemski moduli hlađeni vazduhom
Vodeća iskorišćenost snage u industriji. Projektovani za brzu ugradnju.
Pretvarači sa kućištem
Pojednostavljeni sistem i optimalna lakoća upotrebe.
Sistemski moduli hlađeni vodom
Izuzetno tanak dizajn uz više snage. Pouzdanost u teškim uslovima.
iC7-Marine

Pretvarači iz serije iC7-Marine kompanije Danfoss
Da biste upravljali izazovnim primenama kod pomorskih aplikacija, potreban vam je skup višenamenskih pretvarača osmišljenih da izvuku maksimum iz prekookeanskih i rečnih brodova. Frekventni pretvarači koji vam pomažu da smanjite potrošnju energije i emisije dok istovremeno pružaju jedinstvene performanse i izvanrednu gustinu snage. Bez obzira na primenu i okruženje, vaši sistemi će raditi bolje. Tokom dužeg perioda.

Inteligencija
Zaštitite sisteme od svega što budućnost donosi i produžite radni vek aplikacija uz pametnije pretvarače koji vam nude slobodu povezivanja i razvode inteligenciju po vašim željama. Bez obzira da li je u pitanju Edge tehnologija, oblak ili pomorski komunikacioni sistem.
Pomorska industrija postaje inteligentnija, zbog čega su vam potrebni pretvarači opremljeni ugrađenim softverskim funkcijama i računarskom snagom najvišeg nivoa kako biste ostali u toku sa napretkom. Pretvarači koji koriste pametne algoritme da biste postigli superiornu brzinu, upravljanje obrtnim momentom i tačnost. Primene koje će trajati duže i obezbediti plovila boljih performansi.

Više upakovane snage
Našu seriju iC7 dizajnirali smo tako da bude do sada najefikasnija i najkompaktnija. Izradom preskoka (by-pass-ova) i ograničenja u isporuci napajanja i velikog obrtnog momenta uz istovremeno smanjenje neophodnog prostora na minimum. Tako dobijate više prostora u instalacijama za sve primene u plovilima koje želite.
Uz veliku snagu dolazi i odlično upravljanje toplotom. Zapravo, najbolje moguće. Time optimizujete prostor i prenos toplote dok smanjujete veličinu električnih prostorija i potrebe za rashlađivanjem na brodu. Bićete opremljeni visokopouzdanim sistemima koji uvek održavaju toplotu na željenom nivou na pučini, bez obzira na nivo njene emisije.
Pogon
Najveće prednosti osnovnih vrhunskih primena
Pretvarači koji se lako prilagođavaju svim standardnim pogonskim motorima, bez obzira na to da li vam je potrebna optimizacija efikasnosti pogona na prekookeanskim brodovima, ili želite najbolje moguće rezultate dizel-električnog hibridnog sistema na putničkom trajektu.
Dizalice
Optimizacija brzine, kontrole zategnutosti i još toga
Koristite napredne kontrole mehaničke kočnice da biste smanjili opterećenje zupčanika i kočnica, optimizovali brzinu i kontrolu zategnutosti, kao i održali ravnomerni položaj tereta zahvaljujući funkcijama raspodele opterećenja koje omogućavaju da više motora pokreće istu dizalicu.
Predstavljanje nove dimenzije
Uz izuzetnu gustinu snage, upravljanje toplotom najviše klase u industriji i lakoću integracije u sistem, serija iC7 vam pruža tačnost svetske klase u kontroli motora i kapacitet modularne kontrole. Na taj način možete da optimizujete primene koje rade pod velikim opterećenjem dok smanjujete sveukupni ekološki otisak.




Bezbednost
Objedinjavanje bezbednosti i inteligencije
Zaštitite sisteme od svega što budućnost donosi tokom predstojećih decenija tako što ćete preći na asortiman pretvarača iz serije iC7-Marine, koji obuhvata bezbednost sistema u oblaku i industrijskog interneta inteligentnih uređaja (IIoT) svetske klase. Na taj način dobijate najbolje perfomanse u svojim aplikacijama bez brige o tome gde i kako se podaci čuvaju.
Bezbednost od jednog do drugog uređaja
Održavajte zaštitu sistema pomoću prvog pretvarača čija bezbednost potiče od dizajna sa ugrađenim funkcijama hardvera za šifrovanje, zaštićeni firmver i šifrovani prenos podataka.
Više fleksibilnosti - spremnost za sve
Jedinstveni moduli hlađeni vodom obezbeđuju arhitekturu koja vam je potrebna za postizanje maksimalne fleksibilnosti. Visoko integrisani koncept opcije napajanja skriven je u integracionoj jedinici ispod svakog modula. Integraciona jedinica je unapred ožičena i konfigurisana uz jednostavne priključne veze za rashladni medijum. Pristup sa prednje strane obezbeđuje brzu instalaciju i servis.
Visoka pouzdanost ugrađene opreme čini pretvarač sposobnim za svaki izazov, zajedno sa velikim opsegom tipskih odobrenja: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS i CCS. Tu je i THDi sa izuzetno niskom distorzijom harmonijske struje za zaštitu sistema.
Merljive prednosti
- Funkcionalnost koja vam je potrebna uz široki opseg opcija
- Uštedite vreme prilikom integracije i servisiranja uz paralelno podešavanje i ožičavanje unapred
- Ubrzajte sertifikaciju pomorskih sistema

Performanse osovine
Duže vreme rada sistema
Povećajte performanse osovine, brzinu i vreme odziva koristeći visokofleksibilni pretvarač opremljen inovativnom kontrolom i dodatnim senzorima. Omogućava vam da smanjite vreme povraćaja ulaganja uz postizanje bolje tačnosti i rezultata.
Skraćeno vreme puštanja pretvarača u rad
Uz detekciju tipa motora, identifikujte i podesite nove motore bez potrebe za stručnim znanjem. Usput pojednostavite puštanje u rad hibridnih pogonskih sistema. Dajući vam pristup inteligentnom i fleksibilnom softveru, naši pretvarači vam omogućavaju da brže pustite sisteme u rad.
Pun kapacitet senzora
Sa višestrukim ugrađenim senzorima moći ćete da postignete mnogo više od pukog poboljšanja kontrole motora i dinamičkih performansi. Od sada možete da upravljate svakom pojedinačnom komponentom tako da vaši sistemi odgovaraju po potrebi.
iC7-Hybrid

Frekventni pretvarači iC7-Hybrid kompanije Danfoss
Uz naše izuzetno kompaktne, inteligentne i sveobuhvatne frekventne pretvarače, pridružite se prelasku na zelenu energiju i budite ispred konkurencije dok ostvarujete svoje ciljeve u smanjenju ekološkog otiska. Uz nizak prag za početak i ugrađenu široku usaglašenost, ovo je vaša prilika da pređete na elektrifikaciju ili razvijete trenutno poslovanje na još profitabilniji način. Zajedno možemo da dekarbonizujemo i elektrifikujemo više sistema kako bismo dobili više uz manju potrošnju energije.

Elektrifikujte svoje sisteme na konkurentan način
Zaštitite svoje fleksibilne i izdržljive energetske sisteme od svega što budućnost donosi tokom narednih godina uz inteligentni frekventni pretvarač koji obuhvata visokotehnološku bezbednost i prilagodljivost veličine u cilju pripreme procesa za pametne sisteme napajanja budućnosti. Serija iC7-Hybrid je stvorena na osnovi višestruke namene. Uz izuzetno brzu kontrolu konverzije napajanja, glatko rešava brzu dinamiku konverzije napajanja i obezbeđuje stabilnost. Kada ste optimizovani za svaki cilj u konverziji napajanja, možete to da primenite u pametnim mrežama ili mikromrežama, te u mrežama sa naizmeničnim ili jednosmernim napajanjem. Pretvarač iC7-Hybrid vam daje rešenje za konverziju napajanja u elektrolizi, skladištu energije, napajanju sa kopna ili pomorskim primenama.

Brza i precizna kontrola mreže – bez obzira na sve
Frekventni pretvarač iC7-Hybrid je pretvarač najboljih performansi u teškim uslovima rada. Potpuno je otporan na vibracije, visoku temperaturu i prašinu. Visoka iskorišćenost snage smanjuje ekološki otisak instalacije na 50% u poređenju sa alternativama za istu nominalnu struju. Sada možete da uštedite prostor i smanjite potrošnju rashladne snage. Zahvaljujući jedinstveno integrisanim filterom, vaš dizajn, ugradnja i servisiranje postaju jednostavniji i brži.

Smanjite rizike uz bržu realizaciju
Uz iC7-Hybrid imate pristup modelima simulacije sistema sa digitalnim replikama pored kojih je izrada prototipa suvišna, a faze projektovanja i specificiranja su brža. Ubrzavanjem, olakšavanjem i većom tačnošću ovih procesa dobijate pouzdani sistem visokih performansi uz koji ćete postići bržu realizaciju sa manje rizika. Za modele simulacija korišćen je dizajn zasnovan na modelu koji obezbeđuje njihovu ispravnost: modeli su uvek ažurni i tačni.
Uđite u novu dimenziju inteligencije
Ugrađena visokotehnološka bezbednost vam obezbeđuje pouzdano povezivanje sa internetom inteligentnih uređaja (IoT) ili daljinskim servisom za nadzor, jer su svi vaši sistemi dobro zaštićeni od neovlašćenog pristupa. Bez obzira na to da li funkcionišu preko Edge tehnologije ili u oblaku. Kada ste već pripremljeni za budućnost svoje delatnosti, možete da počnete sa ostvarivanjem prihoda zasnovanog na uslugama za svoj sistem. Ovaj inteligentni frekventni pretvarač vam daje slobodu da se povezujete i distribuirate inteligenciju na način koji vi želite. Bez obzira na delatnost, iC7-Hybrid vam omogućava da zamislite nove modele poslovanja zasnovane na podacima kakve nikada ranije niste videli.







Izdržljivost u nepredvidivim uslovima
Pretvarač iC7-Hybrid je dostupan i u varijanti hlađen vodom, za konverziju napajanja uz robusnost svetske klase, čak i u nepredvidivim uslovima.
Uživajte u izuzetno niskim gubicima toplote u vazduh čime obezbeđujete manje opterećenje sistema za klimatizaciju. Kako? U pitanju je spoj elektronike sa stepenom zaštite IP55 i mehanike otporne na vibracije i udare, kompaktnih filtera hlađenih vodom i visoko efikasnog upravljanja hlađenja vodom.

Prilagodljivost
Veliki izbor standardnih funkcija pruža podršku za brzu realizaciju. Možete da izaberete i potpunu prilagodljivost i programabilnost i prilagodite i korisnički doživljaj i funkcionalnost. Razvijte prilagođenu funkcionalnost u okruženju simulacije i primenite kôd direktno na kontroler iC7-Hybrid. Istovremeno, budite bezbrižni jer je vaša intelektualna svojina dobro zaštićena zahvaljujući visokotehnološkoj bezbednosti najviše klase.

Brza i višenamenska kontrola napajanja
iC7-Hybrid vam pruža superiorne performanse mrežnog napajanja, naizmeničnom ili jednosmernom strujom, kada su kvalitet napajanja i pouzdanost od presudnog značaja. Brza primarna kontrola stvara nove mogućnosti za postizanje brzog odziva u procesima.