Propisi i standardi vezani za energetsku efikasnost postepeno se inteziviraju širom sveta. Ecodesign direktiva je zakonodavni okvir koji trenutno postavlja zahteve za sve proizvode vezane za energetiku u domaćem, komercijalnom i industrijskom sektoru širom Evropske unije. Cilj je da se osigura, da proizvođači smanje potrošnju energije i uticaj njihovih proizvoda na životnu sredinu uspostavljanjem minimalnih standarda energetske efikasnosti. Ti zahtevi su postepeno intezivirani.
![](/media/9295/energy_efficiency_table_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Motori, frekventni pretvarači tj. elektromotorni pogoni klasifikovani su u skladu sa njihovom energetskom efikasnošću. Od januara 2015, zakonski je uslov da novi IE2 motori zahtevaju frekventne pretvarače za rad u Evropi. Od jula 2021 minimalni uslov za efikasnost motora je klasa IE3, a od jula 2023 minimalni uslov za motore u opsegu 75-200 kW je IE4. Za frekventne pretvarače minimalni zahtev je IE2 od jula 2021. IEC 61800-9-2 standard definiše IE klase za frekventne pretvarače, kao i IES klase za sisteme elektromotornih pogona (motor i frekventni pretvarač zajedno).
Danfoss frekventni pretvarači su već u skladu sa najstrožim zahtevima standarda IEC 61800-9 za energetsku efikasnost i klasifikovani su kao IE2.
MyDrive® ecoSmart™ onlajn alatka olakšava izračunavanje IE i IES klase prema standardu IEC 61800-9-2.
Koristite MyDrive® ecoSmart™ da:
- proverite gubitke pri različitim opterećenjima frekventnih pretvarača
- unesete sve radne tačke opterećenja za određene aplikacije
- izračunate IE klasu i radne veličine pri različitim opterećenjima
- izračunate IES klase za asinhroni motor i frekventni pretvarač
- kreirate izveštaj o IE ili IES klasi efikasnosti
- izvezete podatke o radnim tačkama opterećenja