Pridružite se grupi kompanija koje uspešno razvijaju svoje poslovanje zahvaljujući preventivnom održavanju. Njegova upotreba utiče na stabilnost biljaka širom sveta, omogućavajući im da povećaju efikasnost. Optimizacijom rada vaših uređaja smanjujete troškove koje generiše infrastruktura i štedi energiju i resurse. Istovremeno, možete minimizirati rizik od iznenadnog i neočekivanog kvara do 90%, praktično eliminišući skupe zastoje.
Redovne provere daju vam bezbrižnost i garantuju najvišu efikasnost vaših uređaja. Možete brzo i bez nepotrebnih komplikacija dobiti dragocene informacije o ključnim faktorima rizika koji mogu uticati na ispravan rad instalacije, kao što su starost i stanje opreme, uslovi instalacije i njihova kritičnost za funkcionisanje sistema.

Efikasnost i pouzdanost koji grade poverenje
U Danfossu razumemo šta pokreće vaše poslovanje napred. Kredibilitet koji gradite i jačate obezbeđivanjem najveće efikasnosti postrojenja. Podržavamo vas ovom uslugom DrivePro za procenu lokacije DrivePro®. Iskoristite podršku naših stručnjaka za reviziju kako biste osigurali bezbrižnost i eliminisali nepotrebne rizike.
Zakažite termin danas za konsultacije sa Tadeuszom Minksztymom, regionalnim šefom službe u Danfoss Drives. Pogledajte kako možete da optimizujete servis svojih uređaja, obezbedite njihovu najveću efikasnost i pouzdanost i istovremeno smanjite troškove servisiranja i popravke.
Pojednostavite upravljanje pomoću DrivePro® Site Assessment
Do sada je prikupljanje i konsolidacija revizorskih podataka bilo komplikovano i trajalo je satima. DrivePro® Site Assessment pojednostavljuje proces pomoću aplikacije za pametne telefone i veb kontrolne table koji su intuitivni i transparentni.
Za samo nekoliko dana u ruke dobijate jasan izveštaj iz kojeg ćete dobiti punu informaciju o stanju uređaja. Takođe ćete moći da se upoznate sa predlozima radnji koje su pripremili stručnjaci, a koji će produžiti vreme neometanog rada instaliranih pretvarača.

Ključne prednosti DrivePro® Site Assessment
- Ušteda vremena potrebnog za proveru stanja frekventnih pretvarača
- Pristup potpunim informacijama o instaliranim uređajima, njihovom stanju i kvalitetu rada
- Uvek ažurne informacije o dostupnosti rezervnih delova
- Izbor najboljih zamena gde je potrebno zameniti zastarele drajvove
- Izveštaj o preporukama za održavanje, klasifikujući teme koje zahtevaju pažnju prema njihovoj važnosti za postrojenje i njegove procese
Revizijom i korišćenjem mogućnosti DrivePro® Site Assessment, možete smanjiti skupo vreme zastoja i održavati svoju opremu da radi sa vrhunskim performansama. Dobijate detaljnu listu odabrane grupe pretvarača instaliranih u vašem postrojenju zajedno sa stručnom procenom njihovog trenutnog stanja. Sa planom održavanja na mestu, možete da održite svoj objekat na vrhunskoj produktivnosti i uštedite na nepredviđenim troškovima održavanja
Kako to radi?
Ceo proces je jednostavan i omogućava vam da osigurate pouzdanost postrojenja uz minimalno učešće.
1. Zatražite procenu na svojoj lokaciji
Obratite se lokalnoj prodajnoj kancelariji, putem e-pošte ili pozovom na telefon, da bi ste tražili uslugu DrivePro® Site Asessment.
2. Procena i analiza
Naš stručnjak će proveriti stanje uređaja, ukupno vreme rada i kritičnost uređaja za proces u slučaju otkaza na Vašoj lokaciji.
3. Dobijte izveštaj o proceni stanja uređaja na Vašoj lokaciji
Razgovarajte sa našim stručnjakom kako biste procenili prikupljene podatke i analizirali rizike.
4. Optimizujte Vaše održavanje
Napravite i sprovedite optimizovan plan održavanja za ostvarenje najveće pouzdanosti i performanse.
Istražite proizvode obuhvaćene DrivePro® Site Asessment uslugom
Istražite usluge DrivePro® Life Cycle Servisa u praksi
Preuzmite materijale za DrivePro® Site Assessment