Inovativna rešenja za električno grejanje kompanije DEVI već osam decenija poboljšavaju kvalitet života ljudi stvarajući udobno unutrašnje okruženje.
Tehnologija električnih grejnih kablova se takođe široko koristi za spoljašnje grejanje kako bi se smanjio rizik od snega, leda i mraza, da bi se obezbedila bezbednost na otvorenom zimi.
![Building](/media/tieksjka/05-devi-web-image-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Kompanija za grejanje DEVI slavi 80 godina postojanja!
Od svog osnivanja u Kopenhagenu, Danska 1942. godine kao proizvođač grejnih elemenata za industrijske potrebe, kompanija DEVI Electric Heating je tokom godina značajno napredovala i sada je vodeći brend električnih grejanja u Evropi sa značajnim tržišnim udelom.
Danas se proizvodi i rešenja za električno grejanje koriste skoro svuda i gde god možete da zamislite. Električno grejanje se koristi u širokom spektru primena; unutar i izvan stambenih kuća, stanova, javnih zgrada, u infrastrukturi, sportskim terenima, pa čak i u specifičnijim područjima kod liftova, vozova do aerodroma i autoputeva.
Od 2003. godine kompanija DEVI je deo Danfoss kompanije. Pročitajte više o Danfoss -u mozete pogledati ovde.
![Električno grijanje](/media/aprh0mb1/europe-is-on-a-fast-track-to-sustainable-electric-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Zašto je grejanje na struju dobar odgovor na rastuće troškove energije
Kako se svet suočava sa rastućim cenama gasa i nesigurnošću snabdevanja, grejanje na struju, na struju iz obnovljivih izvora dobija na značaju kao vredna i održiva opcija grejanja.
Zaista, predviđa se da će potražnja za električnom energijom porasti na 30% u 2030. i dostići 50% do 2050. kako se krećemo ka klimatskoj neutralnosti. Do 2050. Evropska komisija ima za cilj da 84 odsto ove potražnje bude iz obnovljivih izvora energije, što će značajno smanjiti emisiju CO2.
U kombinaciji sa modernim, inteligentnim upravljanjem, električno grejanje može učiniti mreže pametnijim i olakšati potrošnju obnovljive energije. Pored toga, korišćenje električnog grejanja ne oslobađa štetne materije u vazduh ili zemljište.
Električno podno grejanje je odlična prilika za Evropu. Ovo može igrati značajnu ulogu u pomoći Evropi da smanji emisije, poveća energetsku efikasnost u zgradama i na kraju omogući Evropi da ispuni svoje ambiciozne klimatske ciljeve.
![Energija za grejanje](/media/wlgcdqwc/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Električno grejanje je isplativo rešenje
Električno podno grejanje u kombinaciji sa solarnim fotonaponskim instalacijama smatra se najefikasnijim rešenjem za grejanje kada su u pitanju visoko izolovani stambeni objekti. Električno podno grejanje će takođe postati jeftinije za potrošače od tradicionalne tehnologije na gas, tečna i čvrsta goriva.
Električno grejanje obezbeđuje ugodnu sobnu temperaturu uz najmanju moguću potrošnju energije. Temperatura prostorije se može smanjiti u proseku za 1 - 2 °C u poređenju sa tradicionalnim radijatorskim grejanjem, čime se štedi energija i troškovi. 99% energije koju troši električno podno grejanje pretvara se u toplotu, što maksimizira njegovu energetsku efikasnost i izbegava nepotrebne gubitke energije, na primer zbog cirkulacije vode.
![Električno grejanje](/media/v3fcyoej/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Zašto je električno grejanje energetski efikasno?
Električni sistem grejanja brzo dostiže potrebnu temperaturu u zavisnosti od strukture poda, tako da se prostorije mogu zagrevati samo kada je to potrebno za neverovatnu uštedu energije. Pozicioniranje izvora toplote ispod poda i veoma precizna termostatska kontrola zajedno obezbeđuju izuzetno visok nivo energetske efikasnosti, za smanjenu potrošnju energije bez ugrožavanja toplotnog komfora.
Primene električnog grejanja
![](/media/0vjlknxb/indoor-mat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Sistem zaštite krova](/media/uqjfqowm/13062008239.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Rešenja za grejanje cevi](/media/0yzoicrf/pipe-tracing-solutions.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Sistem za topljenje leda i snega](/media/dvun0zig/frost-and-snow-commercial.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Potrošna topla voda](/media/0cmd54tp/ambience4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Sistem za topljenje snega i leda na asfaltu](/media/22kka4lh/ankara3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Studije slučaja
Garancija
![](/media/hhal4xtk/warranty.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Na osnovu 80 godina iskustva, Devi proizvodi za električno grejanje obezbeđuju vrednost za kupca kroz kvalitet, pouzdanost i inovaciju i podržani su od strane lidera na tržištu. Ova podrška uključuje DEVIWarranty™ garanciju koja pokriva ne samo zamenu kablova ili mreže već i troškove instalacije i materijala – do 20 godina! Garancija je serija od pet pojedinačnih garancija koje su najbolje na tržištu za vaš potpuni mir dok koristite proizvode za električno grejanje.
DEVI električno grejanje nudi rešenja za električno grejanje sa posebnim naglaskom na napredne sisteme prilagođene korisniku, isporučujući sve proizvode namenjene za unutrašnje i spoljašnje prostore.
Ova rešenja su pokrivena širokim spektrom proizvoda, kao što su grejni kablovi, mreže za grejanje, samoregulacioni kablovi, savremeni termostati i pribor.