Danfoss na Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH 2024

petak, 22. novembar 2024.

Danfoss najavljuje učešće na 55. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,koja se održava 11.–13. decembra 2024. u Hali 4 Beogradskog sajma. 

Učešće predstavlja sjajnu priliku da se povežemo sa posetiocima koji dele istu viziju prema održivosti, energetskoj efikasnosti i pametnim rešenjima.

Na štandu broj 106 možete doživeti najnovije inovacije koje Danfoss Climate Solutions ima da ponudi.

Ulaz je slobodan uz registraciju

Izložbu možete posetiti prema sledećoj satnici:

11. decembar 9:00 - 18:00h

12. decembar 9:00 - 18:00h

13. decembar 9:00 - 16:00h 

Upoznajte novu generaciju radijatorskih termostatskih glava Tilde

NovoCon S/M – Smart digitalni aktuator za AB-QM ventile DN40 – DN10

Virtus - regulatori pritiska i protoka za zahtevne uslove rada

Danfoss Leanheat® – Rešenje za sisteme daljinskog grejanja

Danfoss Ally® – Bežični sistem za pametne kuće

Dynamic Valve™ - Dinamički radijatorski ventili

ETS Colibry – Elektro ekspanzioni ventil kontinualnog dejstva

AKV 10P – Elektro ekspanzioni ventil ON/OFF dejstva

AK-CC 55 – Kontroler isparivača

ICF 20-6 – Blok ventil za industrijske aplikacije

EKE 100 - Nov efikasan i fleksibilan asortiman regulatora pregrevanja i upravljanja ventila

Senzori pritiska i temperature

Elektromagnetni ventili

Presostati i termostati

 

Očekujte da naši stručnjaci budu na raspolaganju za razgovor, pružanje informacija i deljenje stručnih saveta. Radujemo se susretu sa Vama i razmeni ideja na ovom uzbudljivom događaju.

Vaš Danfoss Tim!

Saznajte više