Danfoss na Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH 2021

utorak, 30. novembar 2021.

Kompanija Danfoss učestvuje na 52. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH, koji počinje u sredu 1. decembra 2021.godine u Belexpocentru,  Novi Beograd  i trajaće do petka 3.decembra.

U okviru Sekcije DG 52 panel : Zeleni gradovi, dekarbonizacija daljinskog grejanja, korišćenje obnovljive I otpadne toplote, Danfoss će predstaviti kolega Amer Karabegović, Danfoss, Slovenija

1.12. od 14:00 - 18:00h INTEGRACIJA OPTIMIZOVANOG HIBRIDNOG ENERGETSKOG SISTEMA U DALJINSKO GREJANJE GRADA VELENJA

 

Potražite nas u hali Belexpocentra, štand pod brojem 12.

 

Sajam je otvoren za pose tioce prema sledećoj satnici:

1.12. od 9:00 - 18:00h

2.12. od 9:00 - 18:00h

3.12. od 9:00 - 16:00h

 

Posetite naš štand na kome možete videti:

NovoCon S/M – Smart digitalni aktuator za AB-QM ventile DN40 – DN10

Danfoss Leanheat® – Rešenje za sisteme daljinskog grejanja  Danfoss Ally® – bežični sistem za pametne kuće

Dynamic Valve™ - Dinamički radijatorski ventili

ETS Colibry – Elektro ekspanzioni ventil kontinualnog dejstva AKV 10P – Elektro ekspanzioni ventil ON/OFF dejstva

AK-CC 55 – Kontroler isparivača

ICF 20-6 – Blok ventil za industrijske aplikacije

EKE 2U – Baterijski modul

Senzori pritiska i temperature

Elektromagnetni ventili

Presostati i termostati

 

Na našem štandu će vas dočekati stručnjaci iz segmenta Danfoss Climate Solutions sa mnoštvom korisnih saveta i informacija.

Radujemo se vašoj poseti i očekujemo vas u što većem broju!

Vaš Danfoss Tim