Modulacija kapaciteta u jednostavnom i prilagodljivom paketu
Energetska efikasnost i čuvanje hrane bez premca!
Optima™ Plus INVERTER kondenzatorske jedinice sa promenljivom brzinom obrtaja kompresora je proizvod kod koga je primenjena Danfoss ekspertiza i decenijsko iskustvo u rashladnoj tehnici, pri čemu je korišćena najnovija tehnologija inverterskih scroll kompresora.
Karakteristike i prednosti:
4 modela za kapacitet hlađenja od 2kW do 12,8kW
Nemojte brinuti za pouzdanost rada uređaja, uz jednostavnu instalaciju i mogućnost servisiranja, kao i odnos broja uključivanja u jedinici vremena ("turndown ratio" 1:3,5)
Najbolji sezonski koeficijent efikasnosti: 3,97 Sezonski koeficijent efikasnosti (SERP) smanjuje operativne troškove za oko 20% do +30% u poređenju sa alternativnim tehnologijama
Pouzdano čuvanje hrane sa kontrolom temperature +/- 0,3°C