Preko 80% svih postojećih sistema grejanja ukazuje na ogroman potencijal za optimizaciju. Hidronično balansiranje obezbeđuje optimalnu distribuciju protoka u sistemu grejanja, što znači da je prava količina vode dostupna na pravom mestu u pravo vreme.
Optimalna distribucija protoka nije samo pitanje pronalaženja odgovarajućih komponenti, ona takođe zahteva dobro razumevanje sistema grejanja. Vaš sistem treba da se analizira, izračuna, prilagodi i optimizuje.Hidrauličko balansiranje je jedna od najvažnijih mera za optimizaciju sistema grejanja. Iako su svi stručnjaci svesni ove mere, još uvek je teško povući jasne razlike između njenih varijanti – statičke, dinamičke i automackog balansiranja. To je zato što nije razvijena jasna terminologija i stoga se pojedinačne oznake koriste nedosledno. Stoga je vreme da se unesu jasnoća i red u termine. U ovom članku ćete dobiti pregled varijanti hidroniskog balansiranja i istaknuti načine diferencijacije.

Kako povećati energetsku efikasnost sistema grejanja
Prelazak sa prirodnog gasa na daljinsko grejanje ili toplotnu pumpu postoje značajan aspekti koji uvek treba da uzmete u obzir.