![Hlađenje sa CO₂](/media/n3ug3tti/cooling-room-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133231541059300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Tražite hlađenje za budućnost?
Idite ispred zakona i iskoristite prednosti održivog i energetski efikasnog hlađenja CO₂. Na osnovu više od 10 godina iskustva, možemo vam pomoći sa inovativnim rešenjima koja pokrivaju ceo lanac hladjenja. Prelazak na prirodna rashladna sredstva - pouzdano i bez komplikacija.
Razvijte svoje poslovanje uz pouzdana rešenja za hlađenje CO₂
Vaš izbor rashladnih sredstava direktno utiče na vaše poslovanje i vaš rezultat. Kako zakonodavstvo postepeno ukida F-gasove, alternativni rashladni agensi više nisu opcija, već obaveza. CO₂ (R744) hlađenje donosi odličnu energetsku efikasnost, bezbednost hrane i mogućnosti za povrat toplote direktno u vaše poslovanje.
Pored toga, CO₂ je prirodno rashladno sredstvo netoksično i nezapaljivo, ne oštećuje ozonski omotač i ima GWP od samo 1 – što je od koristi za životnu sredinu i uticaj vašeg poslovanja na životnu sredinu. U Danfossu nudimo podršku i stručnost, sve za lak prelazak na CO₂ hlađenje. Tu smo da pomognemo u odgovornom i pouzdanom hlađenju - od projektovanja do implementacije i održavanja kompletnih CO₂ rashladnih sistema.
![CO2 cold room package](/media/xnal1xgy/butik-coldroom2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nabavite kompletan CO₂ paket za hladnjače sa samo četiri komponente
Proverite koliko je lako pronaći pravo rešenje za vašu aplikaciju.
Povezani proizvodi
CO₂ rešenja za sve vaše aplikacije
![Optima iCO₂ 4.6kW](/media/utmh0g4g/condensing-unit-optyma-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optima iCO₂ 20kW](/media/fwlh0uhp/optyma-ico2-20mt-10lt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optima™ kontroleri](/media/jyblfy5y/white-optyma-controller.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![AKVP ventili](/media/8047/akvp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVT solenoidni ventili](/media/vnholz23/solenoid-valves-for-co2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVUL solenoidni ventili](/media/2850/cr-evul.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/dajmzb21/fridge-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133233612538000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Pouzdan, efikasan i ekološki prihvatljiv. To je CO₂.
CO₂ se koristi širom sveta za obezbeđivanje održivih i isplativih rešenja za rashladno sredstvo. Pogledajte prednosti.
Kontaktirajte nas
Za dodatne informacije, kontaktirajte nas.