Študija primera | Danfoss Leanheat® Building in dinamično hidravlično uravnoteženje in reguliranje

sobota, 15. marec 2025

V centralno ogrevanih stanovanjskih stavbah zaradi neučinkovitih in neuravnoteženih ogrevalnih sistemov pogosto prihaja do razlik v temperaturi prostora. Stanovalci so zato nezadovoljni in se pritožujejo zaradi pomanjkanja udobja ali visokih računov za energijo.

Na Švedskem je zadruga HSB želela uporabiti inteligentno rešitev za nadziranje in reguliranje za izboljšanje energijske učinkovitost in notranjega udobja 12-stanovanjskega bloka, priključenega na daljinsko ogrevanje.

 

V začetku leta 2021 je bila Leanheat® Building, rešitev, ki temelji na umetni inteligenci v oblaku, vgrajena v obstoječi regulator podpostaje stavbe, ne da bi potrebovali dodatno strojno opremo. Programska oprema Leanheat® Building oddaljeno nadzira in regulira lokacijo. Zbira natančne podatke, ki zadrugi HSB omogočajo izboljšanje upravljanja poslopij, avtomatizacijo ogrevalnega sistema in analizo učinkovitosti.

S programsko opremo Leanheat® Building se je med novembrom 2021 in aprilom 2022 optimiziral ogrevalni sistem in zmanjšala poraba energije za 10,9 %. Skupni prihranek energije je znašal 11.136 kWh.

Ob koncu ogrevalne sezone 2021 je analiza podatkov aplikacije Leanheat® Building pokazala, da je v stavbi kombinacija neravnovesja temperature in višje nastavitvene točke, kar pomeni da bi se lahko prihranilo več energije. V trenutnem stanju je dvocevni ogrevalni sistem imel statične ventile za hidravlično uravnoteženje na vejah in stare termostatske radiatorske ventile (TRV) na vseh radiatorjih.

Za regulacijo diferenčnega tlaka v vejah se je vgradilo Danfossove ventile za regulacijo diferenčnega tlaka ASV-PV in partnerske ventile ASV-BD. Na vsak radiator se je vgradilo ventile Danfoss RA-N, ki so bili prednastavljeni za zagotavljanje optimalne porazdelitve vode v ogrevalni sistem. Na vsak radiator se je vgradilo tudi termostate RA-2000, ki so stanovalcem omogočili ohranjanje želene temperature prostora in nižjo porabo energije. S kombinacijo teh komponent se ustvari dinamičen, dobro uravnotežen sistem, s katerim se optimizira ogrevanje ter odpravi hrup in nepotrebno porabo energije.

Zadruga HSB ima zdaj popolnoma optimiziran, energijsko učinkovit ogrevalni sistem, ki ga je mogoče nadzorovati na daljavo, s katerim prihrani denar in vzdržuje udobno temperaturo v stanovanjih.

"Projekt zamenjave ventilov za hidravlično uravnoteženje ter termostatskih radiatorskih ventilov in tipal v podjetju Carlavägen 72–74 je presegel pričakovanja in je potekal brez večjih motenj. V vseh stanovanjih lahko vzdržujemo stabilno temperaturo med 20 in 21 °C."

Patrik Granholm,
Vodja projekta, zadruga HSB

Skupni prihranki, ki jih je mogoče doseči s kombinacijo aplikacij Leanheat® Building in dinamičnega hidravličnega uravnoteženja in reguliranja, znašajo okoli 20 %.