ŠVICA Samoumevno se nam zdi, da je vedno na voljo dovolj pitne vode. Lokalni dobavitelji vode, ki so nenehno pozorni, izpolnjujejo ta pričakovanja s stalnim zagotavljanjem pitne vode najvišje kakovosti. V kantonu Bern vodno združenje Region Bern AG (WVRB) oskrbuje skupnost z več kot 250.000 prebivalci z 20,9 milijoni kubičnih metrov pitne vode letno. Sofisticiran obrat za obdelavo in distribucijo pitne vode je sestavljen iz črpališč, zbiralnikov, povezovalnih vodov in skladiščnega rezervoarja.
Za zagotavljanje zanesljive oskrbe z vodo visoke kakovosti WVRB nenehno vlaga v najnovejšo tehnologijo. V okviru teh prizadevanj so leta 2023 zagnali novo črpališče Wehrliau. To bo pomagalo zagotoviti zanesljivo oskrbo skupnosti v kantonu Bern s pitno vodo v količini in kakovosti še mnogo let. Črpališče Wehrliau zagotavlja do 20.000 litrov pitne vode na minuto - to je toliko kot 130 polnih kopalnih kadi. Dve črpalki, ki ju poganjata elektromotorja z regulacijo hitrosti in močjo 250 kW, prečrpavata vodo iz dveh lokalnih vodnjakov za pitno vodo v novo črpališče in jo nato dovajata v občinsko oskrbovalno omrežje.




Izziv: Neprekinjena razpoložljivost črpališča
Razpoložljivost sistema v črpališču je ključnega pomena za neprekinjeno oskrbo s čisto pitno vodo. Krmiljenje spremenljive hitrosti mora delovati popolnoma zanesljivo in optimalno učinkovito. Pri tem igrajo pomembno vlogo učinkovite in preproste možnosti vzdrževanja. Visoka učinkovitost sistema prav tako preprečuje izgubo vode, omejuje izgube energije in zmanjšuje emisije CO2. Frekvenčni pretvorniki iC7 podjetja Danfoss igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju optimalnega krmiljenja spremenljive hitrosti v sistemu. Količino vode zanesljivo prilagodijo potrebam skupnosti po pitni vodi.

Rešitev: Črpališče brez harmoničnih popačenj
Z uporabo frekvenčnih pretvornikov iC7 je Danfoss v sodelovanju s servisnim partnerjem Gebrüder Meier razvil rešitev, ki zagotavlja neprekinjeno delovanje črpališče in skladnost z zakonodajo glede harmonske ublažitve. Danfossova rešitev v največji možni meri odpravlja harmonska popačenja, ki povzroča motnje omrežja, in tako zagotavlja čisto mrežo.
Frekvenčni pretvornik iC7 ima modularno arhitekturo. Frekvenčni pretvornik, ki temelji na tehnologiji AFE, zagotavlja optimalno delovanje in zmanjšuje harmonsko popačenje v omrežju. Inverter krmili motor in obremenitev aplikacije.
Podjetje Danfoss je izpolnilo zahteve za lokalno namestitev v črpališču z zasnovo frekvenčnih pretvornikov kot celovite rešitve z integriranim hlajenjem in prezračevanjem v sistemu omaric Rittal. Namestitev blizu motorja preprečuje negativne vplive na napetost motorja in omogoča odpravo dodatnih izhodnih filtrov.

Rezultat: serija iC7 prihrani prostor
Kot pri vsaki uporabi visokozmogljivih frekvenčnih pretvornikov je prostor v črpališču Wehrliau zelo omejen. V primerjavi s podobnimi frekvenčnimi pretvorgoniki na trgu imajso kompaktni frekvenčni pretvorgoniki iC7 za 30° % manjšo površino. Poleg tega je vodna zveza prihranila pri stroških namestitve, saj je frekvenčne pretvornike ožičila od zgoraj, brez potrebe po odpiranju osnovne plošče.
Kontrolna omara uporablja naravni sistem hlajenja zraka. Vsak modul se samodejno prezračuje tako, da vsesava hladen zrak od spodaj in usmerja topel zrak iz omare. To odpravlja potrebo po ventilatorju, s čimer se prihrani energija, preprečijo morebitne okvare in zmanjša število nadomestnih delov. Poleg tega ta rešitev podaljša življenjsko dobo opreme tako, da takoj odpravi vroč zrak. Vroč zrak bo skrajšal življenjsko dobo sestavnih delov, če bo ostal v omari.
Hitro in varno vzdrževanje postaje črpalke
Poleg optimizacije razpoložljivosti in učinkovitosti sistema ima dobavitelj vode koristi od varnega in priročnega vzdrževanja, kadar je to potrebno. Na primer, napajalne module lahko zamenjate posamezno, ne da bi morali odklopiti omrežni kabel in kabel motorja. Vzdrževanje in zamenjava sta tako veliko lažja in hitrejša. Tudi kasete ventilatorja, ki so tipični obrabni deli v takšnih aplikacijah, je mogoče hitro in enostavno očistiti ali zamenjati. Čas vzdrževanja se skrajša z nekaj ur na le nekaj minut.
Navodila za namestitev
|
Kako je tesno sodelovanje prispevalo k uspehu projekta
Med celotnim projektom je vodno združenje regije Bern tesno sodelovalo s podjetjem Danfoss in partnerjem za servis Gebrüder Meier. Tesno sodelovanje med vodnim združenjem, Danfossovim obratom, razvojem izdelkov in Danfossovim servisom je omogočilo izpolnitev vseh zahtev tega infrastrukturnega projekta, ki je pomemben za regijo.
Podjetje Gebrüder Meier je za optimizacijo parametriranja zagotovilo servis DrivePro® Start-Up. Stalno bodo še naprej optimizirali obratovalne stroške vodovodnega omrežja z uporabo ponudbe storitev DrivePro®, da bi zagotovili natančno tiste storitve in podporo, ki jih WVRB potrebuje za varno in zanesljivo delovanje v celotnem življenjskem ciklu naprav. To sega od prve izbire in parametriranja do posodobitve z naknadno vgradnjo ob koncu dolge življenjske dobe.
Danfossovi izdelki in servisi v tem projektu
Sorodni primeri
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kako novo črpališče zagotavlja oskrbo v BernuŠVICA Črpališče Wehrliau v Bernu dobavlja do 1,20 milijona litrov pitne vode na uro. Frekvenčni pretvorniki iC7 igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju zanesljive oskrbe.