• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss napaja visokozmogljiv sistem za shranjevanje energije SmartGrid

četrtek, 29. februar 2024
Zabojniški baterijski sistem za shranjevanje energije
Predvajajte videoposnetek, da spoznajte, kako zabojniški baterijski sistemi za shranjevanje energije (BESS) SmartGrid služijo panogi najema

NIZOZEMSKA: Naraščajoče povpraševanje po električni energiji in rast količine zelene energije, kot sta vetrna in sončna energija, povzročata, da je nizozemsko državno omrežje na robu svojih zmogljivosti. Ta obremenitev je privedla do številnih izzivov, kot so preobremenjene povezave, ki podjetjem preprečujejo pridobivanje novih ali večjih virov energije. Poleg tega imajo vlagatelji v obnovljive vire energije težave pri prodaji presežne energije.

Za spopadanje s temi izzivi je nizozemsko podjetje SmartGrid s sedežem v mestu Hengelo uvedlo trajnostne baterijske sisteme za shranjevanje energije (BESS). Te rešitve BESS pomagajo podjetjem, gradbiščim, distribucijskim centrom in dogodkom, ki se soočajo s težavami pri oskrbi z električno energijo. Inovativni pametni baterijski zabojniki SmartGrid, ki jih napajajo Danfossovi pretvorniki električne energije VACON® NXP, pomagajo podjetjem pri odpravljanju pomanjkanja električne energije. Primer tega je bil letni sejem Lambertus v Hengelu, ki je postal prvi večji sejem brez emisij na Nizozemskem. Odkrijte, kako pretvorniki električne energije Danfoss služijo trajnostnim baterijskim zabojnikom SmartGrid za podjetja, ki se soočajo s pomanjkanjem električne energije.

Moški iz podjetja Danfoss Drives gleda v računalnik, ki je povezan s sistemom
Podjetji Danfoss Drives in SmartGrid sta skupaj razvili primerno rešitev za shranjevanje energije v baterijah

Izziv: Neprekinjeno napajanje z električno energijo

Na področju komunalnih storitev poteka ključni premik od fosilnih goriv k čistejšim energetskim alternativam. Vendar ta preobrazba sovpada s povečano potrebo po zagotavljanju doslednega napajanja zaradi vse večje preobremenjenosti omrežja in prehoda energije.

To je bil izziv, s katerim se je soočil sejem Lambertus leta 2022 med organizacijo tega prvega večjega sejma brez emisij na Nizozemskem. Prej uporabljene dizelske generatorje je bilo treba nadomestiti z okolju prijaznejšimi alternativami, hkrati pa ohraniti enako stabilno oskrbo z električno energijo – večdnevno neprekinjeno napajanje. V panogi dogodkov ni časa za prekinitve napajanja z električno energijo. Da bi izpolnili zahteve glede učinkovitosti in trajnosti, je nastalo sodelovanje med ekipo Danfoss Drives in SmartGrid, ki si je za cilj zastavilo izdelati baterijski sistem za shranjevanje energije, ki bi izpolnjeval potrebe sejma Lambertus.

Pogled v notranjost sistema s priključenimi kabli
Danfossov center za razvoj aplikacij se je s temeljitem preizkušanjem prototipov prepričal o natančnem prenosu električnega toka, ki ustreza zahtevam omrežja.

Rešitev: Natančen prenos, prijazen do omrežja

Mrežni pretvorniki VACON® NXP zagotavljajo natančnost in moč za načine uporabe, ki terjajo robustno in dinamično zmogljivost. Podjetje SmartGrid je leta 2020 med razvijanjem baterij izbralo te pretvornike energije na podlagi zaupanja v Danfossovo strokovno znanje in zanesljivost.

Podjetje Danfoss je bilo že zgodaj vključeno v razvoj baterijskih zabojnikov. SmartGrid in Danfossov center za razvoj aplikacij (ADC) v Gorinchemu na Nizozemskem sta temeljito preizkusila štiri prototipne zabojnike, da bi zagotovila natančen prenos toka brez motenj v mreži.

Ti pametni zabojniki shranjujejo presežek zelene energije v času povečane količine in jo sproščajo v času pomanjkanja. Glede na raven pomanjkanja električne energije je mogoče dobaviti enega ali več 10-čeveljskih baterijskih zabojnikov, ki služijo kot pomemben podporni mehanizem. Ti zabojniki z vgrajenimi z litij-železovimi fosfatnimi baterijami, ki jih upravljamo s pomočjo pretvornikov električne energije, učinkovito uravnavajo pretok energije in zagotavljajo nenehno 100-odstotno izkoriščenost omrežja.

Poleg tega omrežni pretvornik VACON NXP Grid Converter v vsakem zabojniku nadzoruje polnjenje baterij in pretvorbo 800 V enosmerne napetosti v 400 V/50 Hz in 240 V izmenične napetosti pri praznjenju. Do leta 2022 je podjetje SmartGrid izdelalo 30 baterijskih zabojnikov, predvsem za panogo najema. Na voljo sta dve različici baterijskih zabojnikov: z zmogljivostjo 250 kVA pri 500 kWh in zmogljivostjo 500 kVA pri 1000 kWh.

 

Prednosti pretvornika VACON® NXP Grid Converter

  • Primerno za enosmerni vhod do 800 V z izmeničnim izhodom 520 A
  • Vgrajeni sinusni filter zagotavlja visoko kakovost elektrike z lepim sinusnim valom AC
  • Filter skupnega načina izenačuje razlike med napetostjo v skupnem načinu sistema, ki nastanejo pri pretvorbi
  • Lažji in manj zapleten sistem, saj ni potrebe po ločenem transformatorju
  • Dobro deluje pri nizkih obremenitvah
Notranjost enega od zabojnikov.
V vsakem zabojniku VACON® NXP Grid Converter podpira litij-železove fosfatne baterije, za katere je značilna izjemna življenjska doba in zanesljivost

Rezultat: Ohrani 80 % zmogljivosti po 8000 ciklih

Na sejmu Hengelo Lambertus so uporabljali tri 10-čeveljske baterijske zabojnike, ki so zamenjali dizelske generatorje in zagotavljali neprekinjeno napajanje štiridnevnemu dogodku. Sejem je izkoristil 40-kilovatno povezavo z lokalno mrežo in uporabljal neprekinjeno napajanje z zeleno energijo, kar je pokazalo potencial teh inovativnih rešitev.



Poleg tega sta izstopali dolga življenjska doba in zanesljivost litij-železovih fosfatnih baterij. Te baterije, ki po 8000 ciklih ohranijo 80-odstotno zmogljivost, obljubljajo 21 let dnevnega praznjenja in ponovnega polnjenja brez skrbi glede zmogljivosti. Ker lahko pametni baterijski zabojniki shranjujejo sončno in vetrno energijo, predstavljajo korak k izkoriščanju razpoložljive energije za podporo zelenemu prehodu.

Odkrijte VACON® NXP Grid Converter

Sorodni primeri

  • if (isSmallPicture) { Ljudje na vrtiljaku na sejmu; } else if (isBigColumns) { Ljudje na vrtiljaku na sejmu } else { Ljudje na vrtiljaku na sejmu }
    Danfoss napaja visokozmogljiv sistem za shranjevanje energije SmartGrid

    NIZOZEMSKA: Pametni baterijski zabojniki SmartGrid, ki po 8000 ciklih ohranijo 80-odstotno zmogljivost, obljubljajo 21 let dnevnega praznjenja in ponovnega polnjenja brez skrbi glede zmogljivosti.