Nič ni boljšega od perspektive. Pogled iz drugega zornega kota omogoča uvid v nove stvari. Digitalni dinamiki vašega omrežja dodaja dimenzijo, utrip omrežja. Danfoss Titan™ združuje najboljše toplotne postaje v svojem razredu z inovativno tehnologijo digitalnega dvojčka - da bi daljinski energetiki dodali novo razsežnost, ki temelji na podatkih.
Tako, da lahko vidite in veste več. In ukrepate hitreje. Gre za prehod od predvidevanja k zavedanju. Od reaktivnega do proaktivnega. Od hrupa do harmonije.

Ste pripravljeni na drugačno dimenzijo, ki temelji na podatkih?
Doživite stalno optimizacijo delovanja toplotne postaje s tehnologijo digitalnega dvojčka Titan™ - za vrhunsko odpornost omrežja in energetsko učinkovitost
Najboljše toplotne postaje v svojem razredu, ki jih napaja inovativna tehnologija digitalnega dvojčka
Od prehoda na nizkotemperaturno daljinsko ogrevanje do vključevanja obnovljivih virov energije, postajajo omrežja daljinske energetike vse bolj zapletena, hkrati pa morajo zadostiti naraščajočim zahtevam po stabilnosti in učinkovitosti. Do 70% vseh toplotnih postaj obenem trpi zaradi pomanjkanja ustreznega zagona — kar vodi v neučinkovito delovanje in nepotrebno drago porabo energije. Do zdaj.
Toplotna postaja Danfoss Titan™ izkorišča revolucionarno tehnologijo digitalnega dvojčka, s čemer zagotovi pravilen zagon, izboljšano zmogljivost in najnižjo možno temperaturo povratka. Z uporabo matematičnih modelov za simulacijo delovanja dobite natančne nastavitve, ki imajo za posledico daljšo življenjsko dobo postaje – medtem ko se stalna optimizacija delovanja prilagaja spremenljivim pogojem, kot so sezonske spremembe in izkoriščenost vira toplote.
Ker Titan™ 100% temelji na Danfossovih komponentah, zagotavlja najvišjo kakovost in zanesljivost – s popolno preglednostjo delovanja.
Lastnosti in prednosti
Intuitivni zagon preko oblaka: Zagotavljanje najboljših nastavitev (v svojem razredu) elektronskih regulatorjev, elektromotornih regulacijskih ventilov, diferenčnega tlaka in pretoka..
Nenehna optimizacija: tehnologija digitalnega dvojčka omogoča samodejno prilagajanje skozi celotno življenjsko dobo izdelka.
Optimalna temperaturna razlika (ΔT): rezultat je znižanje temperature povratka za 1–3°C za večjo energetsko učinkovitost in prihranke.
Vpogledi: popolna vizualizacija podatkov, integrirana v programsko opremo Leanheat® Monitor, skupaj s poročilom o zagonu.
Toplotna postaja, ki 100% temelji na Danfossovih komponentah: zajamčena zanesljivost in kakovost ter popolna preglednost nastavitev in delovanja.
Najkrajši zagon na trgu: vedno zanesljiv zagon v oblaku in prihranek časa brez reklamacij ali povratnih klicev.
Optimalna zasnova omrežja: brez skrbi, saj bo tudi predimenzioniran sistem deloval skladno z lokalnimi pogoji.

Titan™- razlaga poznavalec Adrian Vrinceanu, Substations Business Product Portfolio Manager
Vodja portfelja toplotnih postaj Danfoss Titan™razlaga kako delujejo – ponuja inovativno rešitev za vse izzive tradicionalnih toplotnih postaj v sistemih daljinske energetike.


Kontakt
Stopite v stik z našimi strokovnjaki za Titan™

Prenova energetske učinkovitosti: raziskava toplotnih omrežij
Omrežja daljinske energetike lahko močno vplivajo na pot do razogljičenja. Ugotovite zakaj – in kako Danfossov deluje – v podcastu z Jonasom Loholmom Hamannom, vodjo razvoja za Danfoss District Energy.