Znižajte račun za ogrevanje
Od preprostih ali naprednejših rešitev do pametnega ogrevanja vašega doma. Danfossovi izdelki in rešitve pomagajo prevzeti nadzor nad porabo energije – ne glede na to, s kakšnim računom za ogrevanje se soočate.
V nadaljevanju boste našli pregled rešitev za katere verjamemo, da vam bodo kot lastniku stanovanja ali hiše koristile. Na voljo so vam najboljše ogrevalne rešitve za celotno gospodinjstvo.

Prihranite energijo z Danfossovimi ogrevalnimi rešitvami
Zbrali smo nasvete, kako varčevati z energijo. Preden se odločite, katera je prava ogrevalna rešitev za vaš dom, je dobro vedeti, da v Evropi stroški ogrevanja predstavljajo velik del letne porabe energije (v nekaterih državah do 70% celotne porabe). Preostalih 30% se porabi za ogrevanje sanitarne tople vode.

Priprave na zimo: ogrejte se in v hladni sezoni prihranite pri porabi energije
Tudi naši ogrevalni sistemi so imeli poletne počitnice, a ker se počasi hladi, so potrebni prvi koraki, da bomo pripravljeni na zimo. Ogrejte se, povečajte svoje udobje in prihranite!

5 razlogov za prenovo ogrevalnega sistema
Prenova vašega doma je lahko draga in dolgotrajna, toda prenova ogrevalnega sistema se pogosto povrne v zelo kratkem času, saj je naložba precej nizka, energetski prihranki pa veliki.

Pametno ogrevanje – še pametnejše
Danfoss Ally™ omogoča popoln nadzor nad radiatorskim in toplovodnim talnim ogrevanjem ter nad vašim računom za ogrevanje.