Danfoss Eco™ ve, kdaj vas mora prijetno ogreti.
Danfoss Eco™ je samostojna pametna termostatska radiatorska glava, ki omogoča enostavno upravljanje vsakega posameznega radiatorja v vašem domu.
Danfoss Eco™ deluje s tehnologijo Bluetooth®, kar pomeni, da lahko s posebno aplikacijo radiatorje upravljate preko pametnega telefona. Če želite svojo termostatsko radiatorsko glavo Danfoss Eco™ nastaviti ročno, jo lahko na željeno temperaturo nastavite z vrtljivim kolescem.
Zaščita podatkov med vašim pametnim telefonom in pametno termostatsko glavo Danfossom Eco™ je zagotovljena z najvišjo stopnjo varnosti in z nenehnim spremljanjem in izboljševanjem naših tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov.

Danfoss Eco™ - pametna termostatska radiatorska glava z Bluetooth tehnologijo
Danfoss Eco™ je enostavna za namestitev in uporabo ter omogoča do 30% prihranke pri ogrevanju. Danfoss Eco™ predstavlja preprost način za pametno radiatorsko ogrevanje.
Danfoss Eco™ je enostaven način za pametno radiatorsko ogrevanje.



Značilnosti in prednosti
Do 30% prihranek energije
(napredna programska oprema za nadzor ogrevanja)
Domači nadzor vašega radiatorskega ogrevanja
- urnik, ki ustreza vašemu načinu življenja
Enostavno upravljanje vsakega posameznega radiatorja
prek aplikacije na pametnem telefonu (s tehnologijo Bluetooth)
Bluetooth za programiranje termostatske radiatorske glave
<10m
Enostavna in hitra namestitev
Sledite 4 korakom, tako enostavno je
Nizka raven hrupa
<30dB
Ročna nastavitev termostatske glave
preko vrtljivega kolesca
Kako deluje?
Tedenski urnik

Zjutraj
Še preden se zjutraj zbudite bo vaša termostatska radiatorska glava Danfoss Eco™ samodejno zvišala sobno temperaturo in s tem zagotovila prijeten in udoben začetek dneva.
06:30 Prebujanje
07:30 Čas za odhod od doma
Najhitrejši način varčevanja z energijo je preprosto znižanje temperature takrat, kadar je ne potrebujete. Nočni čas je dober trenutek za zniževanje temperature.
22:30 Čas za spanje
06:30 Prebujanje

Zdoma
Ko vas ni doma, bo temperatura v vaši hiši nižja - s tem boste zagotovili največje prihranke pri ogrevanju.

Način počitnice
Ste že načrtovali naslednje počitnice? Z aplikacijo Danfoss Eco™ za čas počitnic poskrbite za največje prihranke pri ogrevanju v času dopusta. Začnite se sproščati. Začnite varčevati.
Varnost podatkov - bolje varno kot obžalovati

V povezavi z zaščito podatkov pri komunikaciji med vašim pametnim telefonom in pametnim ogrevalnim sistemom Danfoss zagotavljamo najvišjo raven varnosti. Za visoko raven varnosti skrbimo z nenehnim izboljšavami naših tehničnih in organizacijskih ukrepov.
- Shranjevanje podatkov v oblaku samo z uporabniško pogodbo.
- Zaščita pred hekerskimi napadi z uporabo enakih standardov kot jih uporablja ameriška vlada za zaščito tajnih podatkov.
- Neodvisni varnostni testi zunanjih strokovnjakov za zaščito podatkov, da se zagotovita stabilnost sistema in odpornost na zunanje vplive.
- Stalni pregled programske kode, da se zagotovi konstantna varnost podatkov.
- Fizična zaščita s PIN kodo zagotavlja, da lahko samo pooblaščeni uporabniki spreminjajo Danfossove pametne ogrevalne sisteme.
Orodja in aplikacije

Aplikacija Danfoss Eco™ - enostavno upravljanje vaše pametne termostatske glave
Aplikacija Danfoss Eco™ je preko Bluetootha združljiva z Danfoss Eco™ pametno termostatsko glavo 2. generacije.
Prenesite aplikacijo zdaj in uživajte v ogrevanju doma jutri.
Download
Vgradnja
4 preprosti koraki namestitve in že ste pripravljeni




Garancija

5 letna garancija
V Danfossu že več kot 80 let služimo potrebam ogrevalne industrije. Svoje izkušnje uporabljamo za razvoj novih izdelkov pri čemer se nam zdi izjemno pomembno, da ponujamo visoko kakovostne izdelke.
5-letna garancija je na voljo za tiste pametne izdelke, ki jih vgradi profesionalni inštalater.
Garancijski dokumenti
Podpora

Iščete posebne informacije o izdelku?
Iščete posebne informacije o izdelkih za nove ali že nameščene izdelke?
Za dokumentacijo in informacije o programski opremi in videoposnetke o vgradnji kliknite tukaj.
Povezane rešitve

Danfossovo pametno ogrevanje
Danfossovo pametno ogrevanje ima rešitev za vsak dom in vse potrebe, od samostojne pametne radiatorske termostatske glave do pametnih ogrevalnih rešitev, ki omogočajo popolni nadzor
- kjer koli in kadar koli.