• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Virtus regulatorji tlaka in pretoka za največje zahteve

Kaj je Virtus?

Virtus je Danfossova serija digitalnih regulatorjev tlaka in pretoka za hidravlično uravnoteženje in regulacijo v omrežjih daljinskega ogrevanja in hlajenja. Optimalno hidravlično ravnovesje lahko povzroči do 20% prihranek energije in izboljšano udobje zaradi popolnega nadzora temperature (delta T). Virtus je serija regulatorjev diferenčnega tlaka in regulatorjev pretoka za zahtevne aplikacije za daljinsko ogrevanje in hlajenje. Zasnovani so za uporabo v toplarnah za proizvodnjo energije, transportnih omrežjih, postajah distribucijskega omrežja in naročniških postajah.​

Obstajata 2 različna tehnična principa

DPC (regulatorji diferenčnega tlaka, ki se v večini primerov uporabljajo v kombinaciji z motoriziranim regulacijskim ventilom (MCV))​ s temi tipi možnosti krmiljenja:

PICV (Pressure Independent Control Valves with integrirani omejevalnik pretoka) s temi tipi možnosti krmiljenja:

Digitalna optimizacija z iSET in iNET

Vsi Virtus regulatorji so samodejni in sestavljeni iz ventila in tlačnega pogona (znanega tudi kot regulator tlaka). To pomeni, da delujejo neodvisno od električne energije, kar zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti. Večina regulatorjev je lahko opcijsko opremljena z daljinsko dostopnim digitalnim pogonom za optimizacijo delovanja. Na voljo je funkcija iNET za inteligentno uravnoteženje omrežja in funkcija iSET za inteligentno nastavitev postaje. Nastavljeni tlak ali pretok na tlačnem pogonu Virtus se elektronsko prilagodi za povečanje. stabilnost in natančnost zlasti v pogojih delne obremenitve sistema.

Naknadna rešitev z obstoječimi ventili

V obstoječih situacijah je na voljo veliko regulatorjev tlaka ali pretoka. Tukaj je zahtevna ali nezaželena zamenjava za rešitev Virtus. Za te situacije, ko so ventili Danfoss VFG 2 ali VFQ 2 že v uporabi, obstaja rešitev za naknadno vgradnjo Virtus z majhnim vplivom. Ventil se lahko uporablja še naprej, le tlačni pogon se zamenja z Virtus pogonom. Vse, kar potrebujete, je poseben adapter in (a) nova impulzna cev(-e). Večino novih tlačnih pogonov Virtus je mogoče uporabiti tudi za digitalno optimizacijo z iNET ali iSET.

Virtusove ključne prednosti

Popoln nadzor in stabilnost omrežja

Učinkovito hidravlično uravnoteženje omrežja in optimizacija ΔT z naprednimi krmilniki tlaka in pretoka zagotavljata popoln nadzor in stabilnost. Zasnova odpravlja dinamično tesnjenje, kar ima za posledico nizko histerezo in optimalne tlačne pogoje za uravnoteženje. Izboljšan nadzor in natančnost sta dosežena z deljivo karakteristiko in visokim krmilnim razmerjem. Popolno hidravlično uravnoteženje izboljša ΔT, zmanjša operativne stroške in izboljša učinkovitost sistema. Povečanje ΔT za 3° lahko zniža stroške proizvodnje primarne energije za najmanj 1%.

Velike pretočne zmogljivosti

Velike pretočne zmogljivosti in optimalna zasnova omrežja zmanjšujejo investicijske stroške in izboljšujejo učinkovitost omrežja. Z uporabo manjšega DN ventila s pretočno zmogljivostjo "XXL" in pravilnim načrtovanjem omrežja se lahko investicijski stroški zmanjšajo do 17 % v primerjavi s tradicionalnimi izvedbami. Virtus zagotavlja najboljše razmerje med pretokom in naložbo.​

Možnost daljinskega in dinamičnega dosega

​Preprosto in na daljavo povečajte krmilno razmerje do 300:1. Izbirna nadgradnja z inteligentnimi rešitvami iSET ali iNET omogoča daljinsko prilagajanje nastavitev tlaka. To poveča nadzorno razmerje, znano tudi kot sposobnost dosega. Z nastavitvijo tlaka na največjo vrednost lahko povečate največji pretok, medtem ko znižate nastavitev tlaka na najmanjšo vrednost, zmanjšate minimalni pretok. Z dodajanjem dinamičnega aktuatorja AMEi 6 s funkcijo iSET ali iNET se lahko doseg poveča do 300:1.

Enostavna vgradnja, zagon in vzdrževanje

​Kompaktni regulatorji tlaka in pretoka nudijo optimalno zasnovo omrežja in nizke investicijske stroške. S svojo kompaktno zasnovo in več položaji vgradnje prihranijo do 20% prostora pri vgradnji. Prilagoditev pretoka brez orodja, enostavna nastavitev pretoka/Δp in vidna indikacija zagotavljajo nemoten zagon in delovanje ter znižujejo stroške.

Digitalna moč za dodatne prednosti

Po namestitvi inteligentnih pogonov iSET ali iNET na Virtus omogoča optimizacijo toplotne postaje ali omrežja z digitalizacijo. Inteligentni aktuatorji na daljavo prilagodijo nastavljeno točko in so povezava z našimi elektronskimi regulatorji ECL Comfort controllers in programsko opremo ​Leanheat® software suite  za spremljanje in optimizacijo na podlagi podatkov.

Optimizacija učinkovitosti inteligentne postaje z iSET

​Digitalni pogoni z iSET odpravljajo temperaturna nihanja v zgradbi, priključeni na daljinsko energetsko omrežje, s samodejnim prilagajanjem diferenčnega tlaka (Δp) preko elektromotornega regulacijskega ventila (MCV) v razdelilni postaji. Regulacijski ventil deluje v optimalnem načinu pri vseh obremenitvah, kar se odraža v optimalnih pretokih za natančno in stabilno temperaturo pri porabniku ter daljšo življenjsko dobo opreme.​

Inteligentno uravnoteženje omrežja z iNET

​Inteligentna funkcija oddaljenega uravnoteženja omrežja iNET omogoča oddaljeno prilagajanje Δp na ravni posamezne veje. To je še posebej uporabno za sisteme s stalno spreminjajočo se porabo toplote, ki zahtevajo prilagajanje distribucije toplote. Z optimizacijo Δp na vsaki veji je mogoče doseči nižje stroške črpanja in samodejno rešiti morebitne težave s kritičnimi točkami. Daljinsko upravljanje je mogoče na primer vzpostaviti z Danfoss Leanheat® Monitor in regulatorjem ECL.