Pozabite povprečno. Spoznajte vrhunsko.
Predstavljamo naslednjo generacijo vrhunskih termostatskih radiatorskih glav, ki postavljajo nove standarde.
Od ikone do vrhunske tehnike
Danfoss je že 80. let sinonim za vrhunsko natančnost na področju uravnavanja temperature prostora. Naše prve termostatske radiatorske glave so bile predstavljene leta 1943, danes pa so naš ikonični gospodinjski element, pomembnejši kot kdaj koli prej – zato smo se odločili za njihovo posodobitev.
Izdelki v naši novi ponudbi so še vedno najbolj natančni. Še vedno temeljijo na lepem izgledu. Opredeljujeta jih neprekosljiva Danfossova kakovost in natančnost ogrevanja prostora, ki sta še vedno jedro naše DNK.
Z vodilnimi izkušnjami na trgu in strokovnem znanju v panogi smo ponovno dvignili mejo pričakovanja do vrhunske termostatske radiatorske glave, katere razvoj je osredotočen na stranke in zagotavljanj najvišjih standardov natančnosti nadzora.
Spoznajte novo družino Danfossovih termostatskih glav





Kakovost še nikoli ni bila videti tako dobro
V vašem poklicu imajo lahko najmanjše stvari največji vpliv.
Nova Danfossova serija termostatskih radiatorskih glav ima intuitivno sprednjo skalo, ki označuje natančno eno stopinjo za vsako oznako na skali, kar olajša ogled in nastavitev temperature. Omejevalni zatiči omogočajo, da preprosto določite tako najvišjo kot najnižjo nastavljeno temperaturo – kar vašim strankam nudi udobje, brezskrbnost in potencial prihranka energije.
Celotna ponudba izstopa zaradi moderne oblike popolnoma bele barve, ki se povsem zlije z vsako notranjostjo, prilega vsakemu radiatorju in je enostavna za čiščenje. Najboljša kakovost v svojem razredu – znotraj in zunaj.
Kako deluje?

Spoznajte izjemno hitro na svetu
Predstavljamo pravo šampionko: z odzivnim časom le 10 minut je plinsko polnjeni meh v središču termostatskih radiatorskih glav Danfoss AreoTM med najhitrejšimi na trgu. V primerjavi s tekočinsko glavo ponuja dodatna 2% prihranka energije – dokazano in dokumentirano.
To pa ne zagotavlja samo natančnejšega nadzora temperature in boljše uporabniške izkušnje. Zagotavlja energetsko učinkovitejšo in 100% pripravljeno rešitev.

Nič drugega kot izjemno natančen nadzor
Vse Danfossove termostatske radiatorske glave v naši novi ponudbi so v najvišji kategoriji klasifikacije CA v skladu s standardom EN215. Na podlagi temperature prostora (namesto temperature ogrevne vode) nudijo najbolj natančno regulacijo temperature prostora in najvišjo energetsko učinkovitost.
Enako velja celo za naše različice za javne objekte, ki Danfossove termostatske glave postavljajo za en klik nad večino konkurentov. To pomeni, da pri nas NE morete izbrati vrhunske termostatske glave - vse sodijo v ta rang. Tako enostavno je.

Vgradnja: Klik. Obrat. Delo je opravljeno.
Naša nova serija termostatskih radiatorskih glav je namenjena učinkovitemu ogrevanju. Zahvaljujoč edinstvenemu Danfossovemu priključku na klik, znanemu iz serije RA2000, je namestitev hitra, varna in brez orodja. Preprosto kliknite, obrnite in končali ste. Termostatska glava deluje takoj, brez potrebe po kalibraciji, prilagajanju ali vzdrževanju po vgradnji. Rahel 'klik' vam sporoči, da je na svojem mestu, tako da lahko nadaljujete z delom in se izognete povratnim klicem.

Robustne termostatske radiatorske glave, ki preprečujejo nepooblaščene posege
Nova serija vključuje varne različice, zaščitene pred nepoblaščenimi posegi, ki so zelo robustne in zagotavljajo dodatno zaščito termostatske glave. Vtični dodatek "proti kraji" nudi dodatno zaščito za Aero™ termostatske glave.
Termostatska glava Aero™ ima tudi vgrajene možnosti omejevanja temperature, tako da lahko že upravniki preprečijo stanovalcem spreminjanje nastavitve temperature na termostatski glavi. V časih, ko so številne javne ustanove znižale notranjo temperaturo prostora, da bi prihranile denar in energijo, lahko ta funkcija pomaga zagotoviti, da vse termostatske radiatorske glave ostanejo na nastavljeni temperaturi.
Majhna sprememba. Velik vpliv. Ogromen potencial.
Kaj imajo termostatske radiatorske glave opraviti z energetsko krizo? Veliko! Dejstvo je, da moramo prenehati zapravljati energijo in 500 milijonom radiatorjev v evropskih domovih, ki so še vedno opremljeni z ročnimi ventili, zamenjati termostatske radiatorske glave z energetsko učinkovitimi rešitvami.
Prehod na termostatsko radiatorsko glavo pomaga vašim strankam prihraniti energijo in zmanjšati porabo toplote za ogrevanje — približno za 36% v primerjavi s starimi ročnim ventili. Zaradi konstantne temperature prostora bodo deležni tudi višje ravni udobja.
Z zelo kratkim povračilom stroškov je to eden najcenejših in najhitrejših načinov za zmanjšanje računa za energijo.
Danfossove termostatske radiatorske glave so v celoti skladne z EPBD.

Kako povečati energetsko učinkovitost ogrevalnih sistemov?
Pri prehodu ogrevanja z zemeljskega plina na daljinsko ogrevanje ali toplotno črpalko obstaja nekaj vidikov, ki jih morate vedno upoštevati.
Podporna orodja
Enostavna izbira z aplikacijo Installer App
Imate težave pri iskanju prave naročniške številke za vaš naslednji projekt? Aplikacija Installer App ponuja enostavno pretvorbo z le nekaj preprostimi kliki.
To je tudi pravo mesto za dostop do drugih naprednih orodij, ki lahko olajšajo življenje inštalaterjev. Nastavite ustrezne vrednosti glede na tip ventila, termostatske glave in radiatorja. Ali nastavite ustrezne vrednosti glede na velikost prostora in toplotne izgube. Vsakič zagotovite pravilno oddajanje toplote, pretok in prednastavitev.
Prenesite aplikacijo Installer App iz trgovine Apple App Store
Vgradnja

Vse, kar potrebujete, smo zbrali na enem mestu!
Preglejte videoposnetke o namestitvi in preverite navodila.
Garancija
Načrtovano za vsak dan. Zasnovano, da pridobi vaše zaupanje.
Zasnovano za vsakdanje življenje - vsi člani termostatske radiatorske družine so pripravljeni na mnoga leta deloavnja brez potrebe po baterijah ali vzdrževanju.
Ponujamo vam 5-letno garancijo - za dolg seznam Danfossovih ventilov in termostatskih radiatorskih glav nudimo 5-letno garancijo - za posamezni izdelek, ki ga je namestil strokovnjak in podaljšano 10-letno garancijo, če so Danfossove termostatske glave in Danfossovi ventili hkrati vgrajeni.
To vam omogoča, da svojim strankam zagotovite najboljše možne storitve in udobje – z izdelki, ki jim lahko zaupate.


Nikoli ne zamudite naših novic
Naše novice so namenjene tistim, ki želijo biti prvi obveščeni o novih trendih, izobraževanju in izdelkih. Namenjene so tistim, ki vedo, da je čas bolje porabiti za pomoč strankam kot pa za iskanje informacij. Si to ti?