Hitro odzivni sistem
z natančnim nadzorom temperature prostora za najvišjo možno energetsko učinkovitost
Kaj je električno talno ogrevanje?
Električno talno ogrevanje je sestavljeno iz dveh glavnih elementov: grelnega elementa, ki je lahko tanka preproga ali grelni kabel in termostata s temperaturnimi senzorji. Električne grelne preproge ali kable je mogoče namestiti pod katero koli vrsto tal in so primerni za novogradnje, retro vgradnje ali prenove. Lahko gre za energetsko učinkovito možnost ogrevanja, zlasti če je v uporabi energija, ki jo ustvarijo fotonapetostne ali sončne celice. To je le eden od načinov, kako lahko električno talno ogrevanje poveča energetsko učinkovitost.
Učinkovita raba energije za najvišjo raven udobja
Hiter odzivni čas ogrevanja in urnik ogrevanja
Prednosti električnega talnega ogrevanja
Prostorska ali conska regulacija ogrevanja
Z električnim talnim ogrevanjem lahko uporabniki samostojno regulirajo temperaturo prostora. Ko nihče ne uporablja prostora ali cone, lahko izklopi ogrevanje za to določeno sobo, s čemer prihrani denar, prepreči izgubo energije in zagotovi najvišjo stopnjo učinkovitosti.
Integrirana časovna funkcija
Termostati imajo vgrajeno časovno funkcijo, kar pomeni, da lahko uporabniki preklopijo na način »poceni elektrike«, tako da uporabljajo ogrevanje le, ko so stroški električne energije nizki. Termostati reagirajo tudi na dodatne vire toplote, kot je npr. sonce, tako da lahko samodejno prilagodijo sobno temperaturo zunanjim pogojem.
Ustreza vašemu ritmu in zmanjša stroške energije
Novejši termostati se celo prilagajajo navadam uporabnikov in se naučijo, kdaj vklopiti in izklopiti ogrevanje, tako da je le-to na voljo takrat, ko ga potrebujemo.
Največ udobja z najmanj energije
Kombinacija porazdelitve toplote iz tal in natančnega nadzora temperature s termostatom pomeni, da lahko uporabniki znižajo temperaturo prostora za 1-2° C v primerjavi s tradicionalnim radiatorskim ogrevanjem, ne da bi zmanjšali raven udobja v prostoru. Za zgradbo z več najemniki bi to pomenilo 20% zmanjšanje skupne porabe energije.
Električno talno ogrevanje daje tudi najvišji možni toplotni izkoristek, saj v toploto pretvori 99 % energije, ki jo sistem porabi.
Ogrevanje na sončno energijo
Ugotovite, kako je kombinacija električnega talnega ogrevanja in fotovoltaike izpolnila zahteve glede energetske učinkovitosti za Energy plus - skoraj ničelni stanovanjski kompleks v Koblenzu v Nemčiji.
Enostavna in poceni namestitev in vzdrževanje
Poleg prednosti, povezanih z energetsko učinkovitostjo, ponuja električno talno ogrevanje dodatne prednosti za lastnike zgradb z enim ali več najemniki. Gradbeniki lahko na primer uporabijo lažjo talno konstrukcijo z električnim talnim ogrevanjem. Medtem, ko toplovodno talno ogrevanje običajno zahteva 60-100 mm betonsko plast na vrhu cevi, so električne grelne preproge debele od 2,5 do 4,5 mm in jih je mogoče namestiti tik pod talno oblogo.
Ker sta za električno talno ogrevanje potrebna le dva elementa, grelni element in termostat, je postopek namestitve hitrejši in manj kompleksen kot pri drugih ogrevalnih rešitvah. Neviden ogrevalni sistem brez hrupa z vidika stanovalca zagotavlja večjo prilagodljivost glede prihranka prostora (ni potrebe po načrtovanju okoli obsežnih radiatorjev) in notranjega oblikovanja. Električno talno ogrevanje zagotavlja večjo brezskrbnost, saj ni možnosti zmrzali ali puščanja in s tem povezanih poškodb tal.
Debelina grelne preproge prav tako pomeni, da jo je mogoče namestiti pri prenovi hiše, ne da bi uničili obstoječa tla. Zaradi relativno nizke debeline tal je električno talno ogrevanje idealna rešitev za večnadstropne zgradbe, kjer je nizka višina vgradnje prednost, pomembna pa je tudi velikost vodoravne pregrade.