Spoznajte udobje z električnim talnim ogrevanjem
Počutite se odlično, takoj ko vstanete iz postelje in to vse leto. Z DEVI električnim talnim ogrevanjem lahko nadgradite udobje in ugodje v celotnem domu. Namestitev je enostavna in stroškovno učinkovita. Krmilnik je inteligenten in intuitiven ter vsekakor prispeva k udobju bivanja.
Naj bo enostavno, naj bo DEVI
Prihranite prostor, čas in stroške namestitve. Z DEVI rešitvami dobite preverjen sistem, ki arhitektom, inštalaterjem in uporabnikom olajša izbiro.
Opremljanje vašega doma je preprosto, saj ni treba skrbeti za vodovodne cevi in črpalke. Namestitev je enostavna, saj je na voljo prilagodljiv sistem, s katerim je delo hitro in preprosto. Uporaba sistema je enostavna, saj je na voljo intuitivni nadzor in hitro segrevanja sistema.
Torej, naj bo enostavno, naj bo DEVI!
Značilnosti in prednosti
Za vsak prostor v vašem domu
Za vse vrste talnih oblog
Preprečuje zdrs na mokrih ploščicah v kopalnici ali kuhinji
Električno ogrevanje je dobra izbira za nizkoenergijske hiše
Neviden vir toplote
Hitro odzivno talno ogrevanje
Visoka vzdržljivost, brez vzdrževanja
Dolga življenjska doba z 20-letno polno garancijo
Prihodnost je električna
Z novo zakonodajo se lahko električno ogrevanje zdaj uporablja za več različnih namenov. DEVI vam ponuja energetsko učinkovite rešitve ogrevanja, ki so v skladu z EcoDesign. Brez vzdrževanja, z dolgo življenjsko dobo izdelka in polno 20-letno garancijo je prihodnost resnično električna.

Dotik ali obrat in vaš dom je popolen
Edini vidni del sistema DEVI je tudi najlepši. S pestro izbiro krmilnikov lahko dobite takšnega, ki se popolnoma prilega vašemu domu. Vsak od njih je preprost in intuitiven za uporabo ter ima vgrajene inteligentne funkcije.
Bodite na vrhu projektov
Gradite nov dom ali prenavljate obstoječega? V vsakem primeru DEVI olajša načrtovanje, namestitev in izvedbo projekta.
DEVI rešitve se lahko uporabljajo kot primarni vir toplote ali kot dodatni vir ogrevanja, ki poveča udobje bivanja. Z lahkoto ga namestite v vsako prostor in na vsako vrsto tal.
Preverite najbolj enostavne rešitve na trgu
Sistem je sestavljen iz treh glavnih komponent: grelni elementi (kabel, tanka grelna preproga ali grelni element), termostat s senzorji temperature zraka ali tal in dodatkov. Vsi izdelki so oblikovani in izdelani v skladu z najvišjimi standardi kakovosti.
Vgrajujete DEVI? Enostavno je
DEVI rešitve so enostavne za namestitev in ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Da bi bilo še lažje, smo sestavili zbirko priporočil, ki jih je treba upoštevati pri ravnanju z našimi izdelki.
Videos
DEVI – sistem, ki je skladen z EcoDesign
Funkcija odprtega okna in nizka poraba v stanju pripravljenosti uporabnikom nudita udobje z minimalno obremenitvijo denarnice. Tako bodo lastniki stanovanj dobili rešitev, ki je primerna za prihodnost in zagotavlja optimalno porabo energije.
Kako doseči najboljši učinek z DEVIflexom
V tej animaciji vam bomo pokazali, kako doseči najboljši učinek ogrevanja z grelnimi kabli z najugodnejšo temperaturo na površini tal glede na razdaljo med dvema DEVIflex kabloma, moč na kvadratni meter in globino namestitve kabla.
Kako namestiti DEVIflex
DEVIflex™ je visoko zmogljiv, prilagodljiv električni grelni kabel, ki ustreza zahtevam M2 strogega standarda IEC 60800:2009. Program izdelkov DEVIflex™ obsega širok nabor kablov, ki so na voljo za različne aplikacije.
Šolanje

Obiščite naš izobraževalni center
Ste inštalater ali projektant, ki se ukvarja z električnim ogrevanjem? Na portalu Danfoss Learning odkrijte naših šest e-lekcij s praktičnimi vodniki in dodatnimi informacijami. Vse je na voljo brezplačno in na zahtevo.
Pogosta vprašanja
Električno ogrevanje
Ogrevanje kopalnic
Vgradnja električnega ogrevanja
Stroški
Varnost
Odpravljanje težav in podpora
Kontakt
Poiščite distributerja
Poiščite svoja lokalna DEVI prodajna mesta.
Za dodatne informacije se obrnite na nas