• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon2™ - regulacija toplovodnega talnega ogrevanja

  • Pregled
  • Kako deluje
  • Podporna orodja
  • Garancija
  • Podpora
Danfoss Icon2™

Vse je hitreje z regulacijo talnega ogrevanja Danfoss Icon2™ -potrebujete le 9 minut!

Danfoss Icon2™ je zasnovan z manj komponentami in z navodili v aplikaciji, ki omogoča zelo hitro namestitev brez težav. Zagotavlja natančno in učinkovito regulacijo talnega ogrevanja, ki je združljiva s pametnim domom in prilagodljiva vsaki aplikaciji.



Glavni regulator Icon2™ - vse v enem

Po potrebi se lahko konfigurira kot ožičeni ali brezžični sistem ali kot kombinacija obeh.

Povezuje do 15 prostorskih termostatov in predstavlja prilagodljivo rešitev za talno ogrevanje in talno hlajenje.

Kako deluje

Hiter pregled Danfoss Icon2™ sistema

Danfoss Icon2™ zagotavlja natančno in učinkovito regulacijo talnega ogrevanja, ki je z združljiva s pametnim domom in prilagodljiva več kot 90% aplikacijam.



Samodejno uravnoteženje

Ohranjanje pravega ravnovesja v vsaki sobi

S samodejnim hidravličnim uravnoteženjem Danfoss Icon2™ bo sistem zmanjšal čas vklopa za krajše zanke v manjših prostorih in dal prednost daljšim zankam v večjih prostorih v času, ko je potreba po toploti velika. To zagotavlja, da si bodo vse sobe delile omejeno razpoložljivo energijo na način, ki zagotavlja največje možno udobje in učinkovitost.

Prednosti samodejnega uravnoteženja

Varčevanje z energijo
Uravnotežen sistem lahko deluje pri nižji temperaturi dovoda

Enostaven dizajn
Izračuni niso potrebni, saj Danfoss Icon2™ poskrbi za vse.

Enostavna namestitev
Ni potrebe po prednastavitvi

Udobje
Natančnejša temperatura prostora v vseh prostorih


Združljivost s pametnim domom

Danfoss Icon2™ deluje v popolni simbiozi z rešitvami Danfoss Ally™ in omogoča upravljanje z aplikacijo Danfoss Ally, tako da lahko uporabniki uživajo v prednostih pravega pametnega ogrevalnega sistema. Nastavite temperaturo na 21°C stopinj in točno taka bo tudi temperatura prostora.

 

Danfoss Ally™ Gateway je edina dodatna naprava, ki je potrebna za povezavo v oblak in pridobitev vseh funkcij pametnega ogrevanja.

Ker je Danfoss Icon2™ zgrajen na protokolu Zigbee 3.0, lahko stranke svoje ogrevanje nadzorujejo tudi z drugimi rešitvami pametnega doma, ki temeljijo na Zigbee.

Pridobite več informacij o rešitvi Danfoss Ally™ in številnih prednostih pametnega ogrevanja tukaj.



Namestitev še nikoli ni bila lažja!

Magnetna montaža

Ni samo regulator Danfoss Icon2™ hiter in enostaven za namestitev. Rešitev Danfoss Icon2™ nudi tudi nove možnosti za namestitev termostata. Brezžične termostate lahko preprosto postavite kamor koli želite. Samo pritisnite majhen magnet na steno v želenem položaju in namestite termostat na vrh.

Elegantni termostati

Videz je pomemben. Ne glede na to, ali izberete žično ali brezžično rešitev, vedno boste uživali v popolni eleganci in zaslonu na dotik, ki se zlije z okolico in samodejno izklopi ekran v 99% časa.



Ikonični dizajn v ožičnih različicah

  • Podometna ali nadometna vgradnja
  • Samo dve žici za lažjo namestitev
  • Samodejni izklop zaslona
  • Okvir je mogoče zamenjati za priljubljen okvir proizvajalcev stikalnih okvirjev, kot so Busch-Jaeger, Gira, Berker in Merten (združljivo samo s podometno različico)





Podporna orodja

Enostavna konfiguracija in izbira izdelka

Z nekaj preprostimi koraki lahko določite kode izdelkov, ki jih potrebujete za vaš naslednji projekt talnega ogrevanja, in izvozite kot PDF, ki ga preprosto predate vaši stranki.

Prenesite aplikacijo Installer App ali dostopajte do različice brskalnika s spodnjih povezav:

To je tudi pravo mesto za dostop do orodja za prednastavitev talnega ogrevanja in pridobitev prave prednastavitve za vsako zanko talnega ogrevanja. Določite dolžine zank in izračunajte prednastavitev razdelilnikov talnega ogrevanja tako, da izberete vrsto in dimenzijo cevi talnega ogrevanja, določite toplotne izgube in razdelite prostore na zanke.

Preberite več o aplikaciji Installer App tukaj

Garancija



Kakovost, na katero se lahko zanesete

V svojem razredu najboljše komponente zagotavljajo zanesljivo delovanje. Regulacija talnega ogrevanja Danfoss Icon2™ hitro zadovolji potrebe z najboljšo tehnologijo v svojem razredu in 5-letno garancijo, če jo namesti strokovnjak.

Podpora

Talno ogrevanje

Iščete specifične informacije o izdelku?

Ali iščete specifične informacije o izdelkih za nove ali že vgrajene izdelke?

Kliknite tukaj, če želite poiskati dokumentacijo, informacije o programski opremi, videoposnetke o namestitvi in ​​vodnike.

Inštalaterji in projektanti, preverite svoje znanje!​

Preverite svoje znanje in delite svoje mnenje o talnem ogrevanju tako, da rešite vprašalnik.