Servis in podpora
Novice
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Predstavljamo naslednjo generacijo modulacijskih pogonov AME 110NL(X).ponedeljek, 07. april 2025Druga generacija pogonov AME 110NL(X) za ventile AB-QM 4.0 je bistveno nadgrajena in zasnovana za izboljšanje delovanja in učinkovitosti hidravličnih sistemov HVAC. Napredni pogoni nadomeščajo obstoječa modela AME 110NL(X) in AME 120NL in zaradi vgrajenega digitalnega koračnega motorja, ki ima 15-krat večjo ločljivost kot njegovi predhodniki, zagotavljajo visoko natančno regulacijo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regijski seminarji 2025 so zaključeni, doseženi rezultati pa izjemnisreda, 19. marec 2025Več kot 200 udeležencev se je (na petih lokacijah po Sloveniji in Hrvaški) pridružilo našim izobraževanjem, kjer smo v sodelovanju s podjetjem Wilo Adriatic d.o.o. predstavili vsebine prilagojene aktualnim izzivom na trgu s področja ogrevanja, hlajenja in oskrbe z vodo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cenik 2025petek, 03. januar 2025Cenik 2025
Hlajenje in klimatizacija
Orodja in aplikacije za klimatizacijo in hlajenje


Danfoss Cool Update: tehnične informacije o izdelkih s področja hlajenja
Danfoss Cool Update je naše mesečno glasilo, ki zagotavlja, da ste vedno pravočasno obveščeni o inovacijah in tehničnih posodobitvah na področju komercialnega in industrijskega hlajenja.
Javni objekti

Stanovanjski objekti

Aplikacija Danfoss Installer APP | Prenesite jo ZDAJ
Še nikoli ni bilo bolj enostavno izračunati, shraniti in pregledati informacij za vaše projekte. Orodja za izračun v brezplačni aplikaciji Danfoss Installer App vam bodo vedno na voljo neposredno iz vašega mobilnega telefona.
Ogrevanje
Prenosniki toplote
Program HEXACT za izračun prenosnikov toplote bo postopoma opuščen oz. zamenjan z novejšim programom HEXSelector, ki vključuje celotno paleto izdelkov za HVAC in ogrevalne sisteme.
Na izobraževanju boste izvedeli:
- kakšne so funkcije in specifikacije programa HEXSelector,
- kako pravilno vnesti podatke in izbrati prenosnik,
- kako generirati dokumentacijo prenosnika,
- kako namestiti program.
Kaj boste pridobili?
- eno orodje za celoten nabor izdelkov - orodje vključuje celoten nabor prenosnikov toplote za ogrevanje in daljinsko ogrevanje,
- neomejen dostop do vseh funkcij programa,
- podrobno izbirno dokumentacijo,
- podporo Danfossovih strokovnjakov na vseh stopnjah uporabe programa, od namestitve do samega izbirnega postopka – namenska ekipa HEXSelector nadzoruje vse procese in vam je na voljo,
- Dostop do programa HEXSelector.
Usposabljanje, dostop in uporaba programa so popolnoma brezplačni. Udeležba na izobraževanju je pogoj za kasnejši dostop in podporo.
Po zaključku izobraževanja bodo vsi udeleženci prejeli e-pošto z navodili za ustvarjanje računa in namestitev HEXSelectorja.
Danfossovi prenosniki toplote
DEVI
Energetska optimizacija večstanovanjskih zgradb

Energetska optimizacija stavb
ni »če«, ampak »kako«. Z naraščajočimi davki na CO2 in potencialnimi izhodi plina so obnove in pametne rešitve ključnega pomena za izpolnjevanje predpisov, zmanjšanje ogljičnega odtisa in zagotavljanje visoke ravni udobja.
Učinkovite rešitve za hladilnice in hladilnike

Rešitve za hladilnice, ki ustrezajo vsem potrebam
V hladni verigi imamo objekte za shranjevanje hladu, kot so hladilnice. V njih se shranjujejo ali obdelujejo tako hlajeni kot zamrznjeni izdelki. Lahko so v dejanskem proizvodnem obratu ali pa so del distribucijske verige.
Ključnega pomena je skladnost s higienskimi predpisi in predpisi o varnosti hrane, pa tudi skladnost z energetskimi predpisi. Ne glede na to ali gre za novo namestitev ali prenovo, je treba pri nakupu hladilnice upoštevati tudi parametre kot so: enostavnost izbire, izbira hladilnega sredstva, možnosti vgradnje, zanesljivost, vzdrževanje in obratovalni stroški.
Danfoss ponuja najširši nabor rešitev za hladilnice, ki ustrezajo različnim zmogljivostim, temperaturam in procesom - za enostavne "plug-in" ali oddaljene namestitve, v majhnih in večjih velikostih.
Ponujamo enostavne izdelke in rešitve za hladilnice, izdelane z bogatim znanjem strokovnjakov. Na voljo so povsod in omogočajo enostavno izpolnjevanje predpisov ter prihranek pri namestitvi in vzdrževanju. Izberite pravo opcijo - za optimalno zaščito živil, učinkovito delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Danfoss je, z obsežno ponudbo rešitev za nadzor hlajenja, izkušnjami in strokovnim znanjem, zaupanja vreden partner na področju industrije skladiščenja v hladilnicah. Naše rešitve za zanesljive hladilnice so posebej razvite za širok nabor komercialnih hladilnih aplikacij na področju; prehrambnih storitev (restavracije, catering), specializirane maloprodaje (mesnice, pekarne itd.), procesnega hlajenja (laboratoriji, medicina, zorenje sadja itd.), priročnih trgovin, diskontnih trgovin in lekarn.

Rešitve z nizkim GWP
Naša obsežna ponudba rešitev z nizkim GWP za hladilnice je združljiva s širokim spektrom hladilnih sredstev - od A2L do CO2 in propana.
Poiščite hladilno rešitev, ki ustreza vašim potrebam.
Značilnosti in prednosti
Najširši portfelj za vse vrste hladilnih prostorov in hladilnih aplikacij
Zanesljive in energetsko zelo učinkovite rešitve
Dolga življenjska doba, nizki stroški obratovanja in vzdrževanja
Skladnost s predpisi o hladilnih sredstvih in energiji
Izdelki, primerni za uporabo z nižjim GWP in naravnimi hladilnimi sredstvi
Globalno in lokalno strokovno znanje o uporabi
Enostavna izbira izdelkov s programsko opremo Coolselector®2

Alsense® IoT: Alsense: enostaven sistem za daljinski nazor
Z našim obsežnim portfeljem Alsense IoT za komercialno hlajenje izpolnjujemo ključne zahteve za ohranjanje svežine in varnosti pokvarljivih živil, zmanjšanje izgube hrane, nižanje stroškov storitev ter povečanje prihodkov.
Izobraževanje

Program usposabljanja za hladilnice
Z našim spletnim programom usposabljanja se naučite, kako z rešitvami za hladilnice doseči boljše ohranjanje in kvaliteto živil.
Primeri dobre prakse






Prihaja kmalu ...
Prihaja kmalu ...
Novice
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Novi Danfoss BOCK® CO2 kompresor z večjo zmogljivostjotorek, 20. februar 2024Transkritični 6-valjni kompresor je idealen za industrijsko hlajenje in toplotne črpalke velikih zmogljivosti
Najnovejši kompresor Danfoss BOCK, HGX56 CO2 T, nudi optimirano rešitev za industrijsko in komercialno hlajenje, vključno s hladilnimi napravami in športnimi objekti na ledu, kot tudi za velike industrijske toplotne črpalke. S prostornino 6 valjev lahko kupci zmanjšajo število kompresorjev v svojem sistemu, kar je vidno v večji enostavnosti sistema in nižjih investicijskih stroških.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ref Tools postavlja bistvena orodja v roke inštalaterjevčetrtek, 19. januar 2023V zadnjem času smo pripravili več zanimivih posodobitev priljubljene aplikacije Refrigerant Slider. Izboljšali smo vmesnik, integrirali več naših drugih aplikacij in dodali izboljšave, ki so olajšale uporabo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Uporabniku prijazna aplikacija AK-CC55 Connectsreda, 31. avgust 2022AK-CC55 Connect je prvo brezžično orodje za konfiguracijo in servisiranje AK-CC55 v industriji, ki nadzoruje hladilne vitrine in hladilnice.
Pogosta vprašanja o hladilnicah
Stopite v stik z nami
Za dodatne informacije nas kontaktirajte .