Inteligentna prednost za vaš vodni sistem
Voda je temelj sodobna družba, vendar ZN do leta 2030 napovedujejo 40 % upad virov sladke vode. Zaščita in izkoristek obstoječe vode zato še nikoli nista bila tako pomembna. Za gradnjo boljših vodnih sistemov je potrebna inteligentna prednost, ki zagotavlja večjo učinkovitost in nadzor.
Družba Danfoss v središče preoblikovanja obstoječe vodne infrastrukture postavlja svoje pogone in vam lahko vodni sistem pomaga pripeljati do roba njegove zmogljivosti, zanesljivosti in učinkovitosti. Pogon Danfoss VLT® AQUA Drive z vdelanim inteligentnim sistemom EDGE vam omogoča doseganje novih ravni inteligentnosti in učinkovitosti, brez ranljivosti.

Preverite stanje svojih frekvenčnih pretvornikov
DrivePro® Site Assessment je storitev, ki je posebej pomembna v vodnem gospodarstvu. Redni pregledi vam bodo pomagali ohranjati vaš vodovodni sistem v optimalnem stanju. Z odpravo tveganja nepričakovanih izpadov v delovanju boste prihranili pri nepotrebnih remontih in povečali varnost delovanja instalacije.

Energija potrebuje vodo, voda pa potrebuje energijo
Medsebojna odvisnost energije in vode ter vse večje globalno povpraševanje po njih imata ogromen vpliv na gospodarsko rast, okoljsko trajnost in našo prihodnost na splošno.
Na voljo pa so že digitalizacija in obstoječe tehnologije, ki so zasnovane za ustvarjanje energetsko nevtralnega vodnega sektorja. Energetsko učinkovitejši sistem distribucije vode samodejno pomaga zmanjšati puščanje. Tako se porabi manj energije. In izgubi manj vode.
Rešitve
Aplikacija
Študije primerov

Ste pripravljeni na uvedbo sprememb, s katerimi boste zmanjšali porabo energije in preprečili puščanje instalacij? Za vse nadaljnje informacije so vam na voljo lokalni Danfossovi predstavniki.

Kako pri upravljanju voda deluje analitika v realnem času?
Frekvenčni pretvornik VLT® AQUA Drive je zasnovan tako, da zagotavlja najvišjo raven zmogljivosti pri aplikacijah za vodo in odpadno vodo, ki jih poganja motor na izmenični tok. Frekvenčni pretvornik s širokim naborom zmogljivih standardnih funkcij, ki jih je mogoče razširiti z možnostmi za izboljšanje zmogljivosti, je enako primeren za nove projekte in za naknadno vgraditev.

Nihanje napetosti v vodnih in kanalizacijskih napeljavah – izberite pametno, da zmanjšate stroške
Prisotnost nihanja napetosti povečuje tveganje, vpliva na kakovost izdelka in povečuje stroške poslovanja. Zmanjšanje nihanja napetosti zagotavlja posredne prihranke energije z zmanjšanjem izgub v transformatorjih, kablih in napravah.
Zaradi takšnih posrednih prihrankov sistemi, ki so opremljeni z rešitvami za blaženje nihanja napetosti, ne glede na uporabljeno tehnologijo omogočajo boljšo splošno učinkovitost sistema.