Optimizacija blaženja harmonskih motenj
Zmanjševanje harmonskih vplivov ob zagotavljanju čim bolj učinkovitega delovanja sistema je lahko težavno.
Pri Danfoss Drives vam bomo pomagali, da bodo vaši energetski dobički ostali zeleni, tako, da vam bomo ponudili rešitev za harmonike, zasnovano za vaše podjetje - in sistem.

Kako lahko harmonske motnje vplivajo na vaš sistem?
Harmoniki so napetosti in tokovi, ki imajo frekvenčne komponente, ki onesnažujejo čisto sinusno obliko valovanja v izmeničnem tokokrogu in na koncu izkrivljajo glavno napetost. Da bi se zadeve še bolj zapletle, je stopnja popačenja tem večja, čim večje je število energetskih elektronskih preklopnih naprav na kraju samem. Ne glede na to, koliko jih imate, so rezultati enaki: harmonske motnje vplivajo na zanesljivost, povečujejo stroške in vplivajo na splošno kakovost izdelka.
In čeprav so te težave zelo razširjene, se izzivi, ki jih predstavljajo - in ukrepi, potrebni za njihovo reševanje - razlikujejo od sistema do sistema.
Kaj se zgodi, če ne ukrepate?
Prekomerno harmonsko popačenje napajalnega omrežja pomeni, da vir ne prenaša le 50- ali 60-herčnih komponent, temveč tudi tiste z višjo frekvenco. Teh komponent električna oprema ne more izkoristiti, zato so lahko učinki harmonskega popačenja hudi:



Kako lahko pomaga Danfoss Drives

Osvetlite delovanje svojega sistema
Uporabite orodje MyDrive® Harmonics za izračun harmonskih motenj v vašem sistemu - in zasnovati harmonsko rešitev za ublažitev harmonskih motenj, ki bo ustrezala vašim potrebam. Preprosto uporabite moč simulatorja tokokroga, da izvedete simulacijo svojega električnega sistema, tako, da lahko natančno določite, kje je treba izvesti spremembe. Tako nadzirate harmonske motnje na najučinkovitejši način

Želite izvedeti več o harmonskem popačenju?
Naj vam naš strokovnjak Gregers Geilager pokaže vse o tem. Oglejte si intervju in odkrijte, kaj ima Gregers povedati o harmonskih motnjah in kako se jih lotiti na energetsko najučinkovitejši način - ob optimizaciji vašega sistema.
Povečajte zmogljivost sistema z našimi rešitvami za zmanjševanje harmonskih motenj
Prihaja kmalu ...
Prihaja kmalu ...



Optimize harmonic mitigation
Mitigating harmonic inuence while ensuring your system operates as efficiently as possible can be a struggle. At Danfoss Drives, we’ll help keep your energy gains in the green by delivering a harmonics solution designed for your
business – and system.