Odprite novo dimenzijo
Čaka vas nova dimenzija. Kjer so odprti, povezani in pametni sistemi nova realnost. Realnost, ki je utelešena v novi vrsti frekvenčnega pretvornika. Serija iC7 podjetja Danfoss Drives je vaš portal za novo obdobje možnosti v vaši industriji – na trajnosten in energetsko učinkovit način.

iC7-Automation
Več moči in natančnosti kot kdajkoli prej
Ne glede na industrijo, v kateri poslujete, bo uporaba popolnoma vsestranskih frekvenčnih pretvornikov zares naredila razliko. Frekvenčni pretvorniki, zasnovani tako, da vam omogočajo vrhunsko energetsko učinkovito krmiljenje motorja in predvidljivo vzdrževanje ter to z vgrajenim šifriranjem. Za sisteme z največjo zmogljivostjo.

iC7-Marine
Za visoko zmogljivost z nizkimi emisijami
Optimizacija aplikacij zahteva pametne frekvenčne pretvornike, ki so zasnovani za izboljšanje neprekinjenega delovanja. Zmogljivi frekvenčni pretvorniki, ki bodo omogočili večjo zmogljivost plovila z zmanjšanimi emisijami. Visoko zanesljivi frekvenčni pretvorniki, ki pomenijo, da bodo vaši sistemi zmožni prenesti katero koli okolje ali delovno obremenitev.

iC7-Hybrid
Pametno pretvarjanje električne energije za poganjanje energetskega prehoda
Da bi omogočili razogljičenje našega sveta, moramo podpreti elektrifikacijo prometa, industrije in rast obnovljive energije. Z uporabo pametnih, učinkovitih in prilagodljivih električnih pretvornikov za hibridne ali popolnoma električne sisteme. Električni pretvorniki, zasnovani tako, da vam pomagajo doseči podnebne cilje na dobičkonosen način.
Nova dimenzija možnosti
Doživite novo dobo kakovosti. Z vrsto frekvenčnih pretvornikov, ki so bili zasnovani za odklepanje novih načinov za posamezne aplikacije ali celotne sisteme za boljše delovanje. Ko gre za strojno in programsko opremo, potrebujete pretvornike, ki bodo vedno izpolnjevali najvišje možne standarde kakovosti in zanesljivosti – za predvidljivo in ponovljivo delovanje vaših aplikacij.




Boljšo prihodnost poganjajo frekvenčni pretvorniki
Ne glede na to, kje ste, in ne glede na vaš sistem, potrebujete rešitve za frekvenčni pretvornik,, ki so optimizirane za aplikacije. Vse to so s partnerjem, ki lahko ponudi edinstvene storitve in podporo.
Z uporabo frekvenčnih pretvornikov, ki so zasnovani tako, da spremenijo način delovanja elektromotorjev, s čimer se natančnosti procesov, energetska učinkovitost in zmanjšanje emisij povišajo na novo raven. Prav tako izboljšajo hibridizacijo in elektrifikacijo.
8 % — potencial frekvenčnih pretvornikov za okolje
Ali ste vedeli, da bi lahko z enim frekvenčni pretvornikom za vsako aplikacijo, ki ga lahko uporablja, prihranili 8 % vse električne energije, ki se porablja na našem planetu? S pravo potezo lahko pomagate, da se ta potencial pospeši.
iC7-Automation

Frekvenčni pretvorniki iC7-Automation podjetja Danfoss
Za zmogljivejše aplikacije, ki vedno zagotavljajo kakovostne rezultate, potrebujete kompaktne frekvenčne pretvornike, ki v središče vašega delovanja postavljajo vsestransko in pametno tehnologijo. Prelomni frekvenčni pretvorniki, zasnovani za odličnost — z večjo močjo in natančnostjo kot kadar koli prej.
Z vsestranskimi, popolnoma prilagodljivimi frekvenčnimi pretvorniki, ki so zasnovani tako, da se brezhibno prilegajo vašim sistemom in delujejo točno tako, kot potrebujete.

Najsodobnejše krmiljenje motorja
S serijo iC7 lahko uživate izboljšano zmogljivost z več vgrajenimi senzorji in izboljšano močjo obdelave. S pomočjo močnega odziva navora se ta frekvenčni pretvornik učinkovito spopade z nenadnimi težkimi obremenitvami in tako zagotovi zanesljivo delovanje.
Hiter zagon in delovanje: frekvenčni pretvornik pametno zazna izbrano tehnologijo motorja in se hitro prilagodi za optimalno delovanje.

Povežite se z zaupanjem
Uživajte novo dimenzijo varnosti s tehnologijo prehoda, platformami za oblak in analitiko za industrijski internet stvari (IoT). Najnovejša strojna oprema za kripto čipe serije iC7 na svetu zmanjšuje tveganje in vam omogoča, da se povežete z zaupanjem.
Za še globljo analizo in vizualizacijo sistema – v varnem okolju. Prvi frekvenčni pretvornik, ki je varen po zasnovi, vam zagotavlja boljšo zaščito kot kadar koli prej.
Vsestranski, visokokakovostni frekvenčni pretvorniki za številne industrije
Uporabite popolnoma prilagodljive frekvenčne pretvornike, ki odlično združujejo kakovostno strojno in programsko opremo, tako da lahko natančno nadzorujete redne in natančnejše aplikacije. Frekvenčnimi pretvorniki, ki jih je mogoče prilagoditi vašim potrebam, vključujejo možnost dodajanja lastnih funkcij.



Dekantiranje in centrifugiranje
Učinkovito in natančno ločevanje z varno povezljivostjo
Ti frekvenčni pretvorniki, ki zajamejo energijo zaviranja za optimizacijo procesa, delujejo z robustno natančnostjo kljub vibracijam in motnjam v procesu.
Izkop tunelov in drobljenje
Izjemna zanesljivost za visoko zmogljivost
Neprekosljiva kompenzacija udarne obremenitve in stabilnost delovanja ne glede na pogoje v mreži. Za robustno produktivnost, leto za letom.
Vstopite v novo dimenzijo
Serija iC7 temelji na treh načelih: inteligenca, odpornost na prihodnost, vsestranskost — z neprekosljivo kakovostjo v osredju. Robustni frekvenčni pretvorniki, ki vedno zagotavljajo kakovostne rezultate, tudi med najmočnejšimi vibracijami in sunki. Oboroženi z izjemno toplotno učinkovitostjo. Za učinkovitejšo opremo, ki traja dlje, tudi v oddaljenih in zahtevnih okoljih.




Pametna varnost
Pripravljeni za industrijski IoT
Zagotovite, da bodo vaši sistemi še desetletja pripravljeni na prihodnost s prehodom na frekvenčne pretvornike iC7-Automation in vrhunsko varnost sistema v oblaku ter industrijskega IoT. Tako lahko kar najbolje izkoristite svoje aplikacije, ne da bi morali skrbeti, kje in kako se shranjujejo vaši podatki.
Strojna oprema, zasnovana za vrhunsko zaščito
Prvi frekvenčni pretvornik v industriji z vgrajeno varnostjo skrbi za vaše sisteme, dobro zaščitene z vgrajeno kripto strojno opremo in zaščiteno vdelano programsko opremo in zmožnostmi šifriranega prenosa podatkov.

Gostota moči
Manjši in močnejši
Prihranite stroške in izboljšajte splošno zanesljivost vaših sistemov z aplikacijami, ki zagotavljajo večjo učinkovitost navora — z manjšimi posledicami za okolje. Uporaba frekvenčnih pretvornikov, ki imajo visoko gostoto moči zaradi napredka v tehnologiji hlajenja toplotnih cevi.
Preobremenitvene zmogljivosti
Za pripravo na kakršen koli izziv potrebujete frekvenčne pretvornike z visoko preobremenitveno zmogljivostjo. Tako za aplikacije, ki delujejo pri nespremenljivi obremenitvi ali počasi spreminjajoči se obremenitvi, kot tudi za aplikaije, ki zahtevajo višjo kratkotrajno preobremenitev in delovanje s konstantnim navorom.
Vgrajeni senzorji
Z uporabo frekvenčnih pretvornikov z vdelanimi senzorji boste lahko natančneje določili omrežno napetost in frekvenco, zmanjšali harmoničnost in izboljšali krmiljenje motorja, kakovost napajanja in odziv aplikacij na motnje.

Krmiljenje motorja
Natančnejši kot kadar koli prej
Odličnost pri avtomatizaciji zahteva optimalno krmiljenje motorja in frekvenčne pretvornike, ki zagotavljajo visoko zmogljivost že od samega začetka. Zato je vsak frekvenčni pretvornik iC7 opremljen z več senzorji za hitro prilagodljivost in vsestransko boljše rezultate. Za vas to pomeni vse; od hitrejših reakcij pri letečem startu do boljšega nadzora temperature.
Modularnost
Izkusite vrhunske rezultate ne glede na vaš sistem. Uporaba frekvenčnih pretvornikov s popolno združljivostjo motorja, povezave, prehoda, oblaka in platforme za analitiko.
Merljive prednosti
Vrhunska zmogljivost odprte zanke pri nizki hitrosti pomeni, da lahko kljub padcem hitrosti zanesljivo vzdržujete konstanten navor, zahvaljujoč izvirnim novim algoritmom za krmiljenje. Dosledno hiter odziv poveča zmogljivost stroja, saj zmanjša razlike med vodilom Fieldbus in motorjem na skoraj ničelno vrednost.
Frekvenčni pretvorniki
Napolnjeni z močjo. Manjši kot kadar koli prej.
Zračno hlajeni moduli sistema
Največja gostota moči v industriji. Zasnovani za hitro integracijo.
Frekvenčni pretvorniki v ohišju
Za bolj poenostavljen sistem in optimalno enostavno uporabo.
Moduli sistema, hlajeni s tekočino
Izjemno tanka zasnova zagotavlja več moči. Zanesljivost v zahtevnih pogojih.
iC7-Marine

Frekvenčni pretvorniki iC7-Marine podjetja Danfoss
Za navigacijo po zahtevnih pomorskih aplikacijah potrebujete nabor zelo vsestranskih frekvenčnih pretvornikov, zasnovanih tako, da kar najbolje izkoristite plovila za plovbo po oceanih in celinskih plovnih poteh. To so frekvenčni pretvorniki, ki vam bodo pomagali zmanjšati porabo energije in izpust emisij, hkrati pa zagotavljali neprimerljivo zmogljivost in neprekosljivo gostoto moči. Tako bodo ne glede na aplikacijo in ne glede na okolje vaši sistemi delovali bolje. In dlje.

Inteligenca
Zagotovite pripravljenost vaših sistemov na prihodnost in podaljšajte življenjsko dobo aplikacij s pametnejšimi frekvenčnimi pretvorniki, ki vam omogočajo svobodo povezovanja in širjenja inteligence na način, ki ga želite — ne glede na to, ali je to na robu omrežja, v oblaku ali prek sistema za pomorsko komunikacijo.
Pomorska industrija postaja vse bolj pametna, kar pomeni, da potrebujete frekvenčne pretvornike z vgrajenimi programskimi zmogljivostmi in vrhunsko računalniško močjo, ki vam bodo pomagali ostati korak pred ostalimi. Frekvenčni pretvorniki, ki uporabljajo pametne algoritme, vam zagotavljajo vrhunsko hitrost, krmiljenje navora in natančnost. Za aplikacije, ki bodo delovale dlje — in vam omogočile boljše delovanje plovil.

Zagotovite si več moči
Našo serijo frekvenčnih pretvornikov iC7 smo zasnovali tako, da je učinkovitejša in kompaktnejša kot kadar koli prej. Z dolgimi koraki naprej na področju moči in visokega navora — in hkratnem zmanjševanju prostorskih potreb na najmanjšo možno stopnjo. Tako boste imeli v svojih instalacijah več prostora za aplikacije vseh vrst plovil.
Z veliko močjo pride tudi odlično upravljanje toplote – pravzaprav najboljše, kar obstaja. Pomaga vam optimizirati prostor in prenos toplote ter hkrati zmanjšati velikost električnih prostorov in potrebe po hlajenju na krovu. Opremljamo vas z zelo zanesljivimi sistemi, ki se bodo vedno ohladili ne glede na to, kako vroče postane na odprtem morju.
Pogon
Izkoristite vse, kar vam lahko ponudijo vrhunske aplikacije
S frekvenčnimi pretvorniki, ki se zlahka prilagodijo vsem standardnim pogonskim motorjem, ne glede na to, ali morate optimizirati učinkovitost pogona na čezoceanskih plovilih ali želite kar najbolje izkoristiti dizelsko-električni hibridni sistem na potniškem trajektu.
Vitli
Optimizirajte hitrost, nadzor napetosti — in še več
Z naprednimi krmiljenjem mehanske zavore razbremenite zobnike in zavore, optimizirajte hitrost in nadzor napetosti ter ohranite tovor v stanju mirovanja — z zmogljivostmi deljenja bremena, ki omogočajo, da več motorjev poganja isti vitel.
Ustvarjanje nove dimenzije
Serija iC7 vam z izjemno gostoto moči, industrijskim referenčnim upravljanjem toplote in preprosto integracijo sistema zagotavlja vrhunsko natančnost pri krmiljenju motorja in modularni krmilni zmogljivosti. Tako lahko optimizirate zahtevne aplikacije in hkrati zmanjšate svoj skupni ogljični odtis.




Varnost
Združite varnost in inteligenco
Zagotovite, da bodo vaši sistemi še več desetletij pripravljeni na prihodnost s prehodom na frekvenčne pretvornike iC7-Marine z vrhunsko varnostjo sistema v oblaku in IoT. Tako lahko kar najbolje izkoristite svoje aplikacije, ne da bi morali skrbeti, kje in kako se shranjujejo vaši podatki.
Varnost od začetka do konca
Poskrbite, da bodo vaši sistemi dobro zaščiteni z uporabo prvega frekvenčnega pretvornika z vgrajeno varnostjo in vgrajeno kripto strojno opremo, zaščiteno vdelano programsko opremo ter zmožnostmi šifriranega prenosa podatkov.
Več prilagodljivosti – pripravljeni na vse
Edinstveni moduli, hlajeni s tekočino, zagotavljajo arhitekturo, ki jo potrebujete za maksimalno prilagodljivost. Visoko integriran koncept možnosti napajanja je skrit v integracijski enoti pod vsakim modulom. Integracijska enota je vnaprej ožičena in konfigurirana, s preprostimi vtičnimi priključki za hladilni medij. Sprednji dostop zagotavlja hitro namestitev in servisiranje.
Neprebojna zanesljivost pripravi frekvenčni pretvornik na vsako potovanje, skupaj s široko paleto homologacij: DNV GL, BV, Lloyd's Register, ABS in CCS. Z izjemno nizkim popačenjem harmoničnega toka THDi za zaščito vaših sistemov.
Kvantitativne prednosti
- Zagotovite si funkcionalnost, ki jo potrebujete, s široko paleto možnosti
- Prihranite čas pri integraciji in servisiranju z vzporednim delovanjem in predožičenjem
- Pospešeno certificiranje pomorskih sistemov

Zmogljivost gredi
Povečano neprekinjeno delovanje sistema
Povečajte zmogljivost, hitrost in odzivni čas gredi z uporabo izjemno prilagodljivega frekvenčnega pretvornika, vgrajenega v inovativno krmiljenje in dodane senzorje. Tako lahko skrajšate čas povračila in hkrati dosežete večjo natančnost in zmogljivost.
Zmanjšajte čas parametriranja frekvenčnega pretvornika
Z zmožnostjo zaznavanja tipa motorja prepoznajte in uglasite nove motorje brez potrebe po strokovnem znanju. Obenem poenostavite parametriranje hibridnih pogonskih sistemov. Z dostopom do pametne in prilagodljive programske opreme vam naši frekvenčni pretvorniki omogočajo hitrejše parametriranje vaših sistemov.
Polna zmogljivost senzorja
Z več vgrajenimi senzorji boste lahko naredili veliko več kot le izboljšali krmiljenje motorja in dinamično zmogljivost. Zdaj lahko upravljate vsako komponento tako, da se vaši sistemi odzovejo kot želite.
iC7-Hybrid

Pretvorniki električne energije iC7-Hybrid podjetja Danfoss
Z našimi izjemno kompaktnimi, pametnimi pretvorniki električne energije vse v enem se pridružite prehodu na zeleno energijo in bodite korak pred tekmeci ter hkrati izpolnjujte svoje ogljične cilje. Z nizko vstopno oviro in vgrajeno široko skladnostjo je to vaša priložnost za prehod na elektrifikacijo ali donosnejšo rast vašega obstoječega podjetja. Skupaj lahko razogljičimo in elektrificiramo več sistemov, da dobimo več od manjše porabe energije.

Elektrificirajte svoje sisteme, konkurenčno
Poskrbite, da bodo vaši prilagodljivi in odporni energetski sistemi s pametnim električnim pretvornikom, ki je kibernetsko varen in prilagodljiv, odporni na prihodnost, in jim omogočite, da pripravijo vaš proces za pametne električne sisteme prihodnosti. Pretvornik IC7-Hybrid je rojen z vsestranskostjo v svojem središču. Z izjemno hitrim nadzorom pretvorbe električne energije gladko upravlja dinamiko hitre pretvorbe električne energije in zagotavlja stabilnost. Ker je optimiziran za vsak cilj pretvorbe električne energije, ga lahko uporabite za delo v pametnih mrežah ali mikromrežah in mrežah AC ali DC. iC7-Hybrid vam ponuja rešitev za pretvorbo električne energije v elektrolizo, shranjevanje električne energije, električno energijo z obale ali pomorske aplikacije.

Hiter in natančen nadzor mreže — ne glede na vse
Električni pretvornik iC7-Hybrid je najboljši pretvornik na svetu v zahtevnih okoljih — ne ozira se na vibracije, visoke temperature in prah. Njegova visoka gostota moči zmanjšuje namestitveni ogljični odtis na 50 % v primerjavi z alternativami. Za to porabi isti nazivni tok. Tako lahko prihranite prostor in porabite manj hladilne energije. Edinstvena integracija filtra omogoča preprostejšo in hitrejšo zasnovo, namestitev in servisne postopke.

Zmanjšajte tveganje in hitreje vstopite na trg
Z iC7-Hybrid imate dostop do modelov simulacije sistema digitalnega dvojčka, zaradi katerih je izdelava prototipov odvečna, da pospešite faze načrtovanja in specifikacije. S hitrejšimi, lažjimi in natančnejšimi postopki dobite zanesljiv sistem z visoko zmogljivostjo, s katerim lahko hitreje vstopite na trg in ki predstavlja manjše tveganje. Simulacijski modeli so zasnovani v obliki, ki temelji na modelu, in zagotavlja, da so modeli vedno veljavni: ažurni in natančni.
Vstopite v novo dimenzijo inteligence
Vgrajena kibernetska varnost pomeni, da se lahko z zaupanjem povežete s storitvijo IoT ali oddaljenim spremljanjem, saj so vaši sistemi dobro zaščiteni pred nepooblaščenim vstopom. Ne glede na to, ali delujejo na robu omrežja ali v oblaku. Ker ste vedno pripravljeni na prihodnost vaše industrije, lahko začnete ustvarjati storitveno usmerjene prihodke za vaš sistem. Ta pametni energijski pretvornik vam omogoči svobodo povezovanja in širjenja inteligence natanko tako, kot želite. Ne glede na to, kaj je vaše industrijsko področje, vam iC7-Hybrid omogoča, da si zamislite nove poslovne modele, ki temeljijo na podatkih, kot še nikoli doslej.







Robusten v nepredvidljivih pogojih
iC7-Hybrid je na voljo kot vodno hlajena različica, za pretvorbo električne energije z vrhunsko robustnostjo — tudi v nepredvidljivih pogojih.
Uživajte v izredno nizkih toplotnih izgubah v zraku, kar zagotavlja nižjo obremenitev klimatske naprave. Kako? Je kombinacija elektronike z zaščito IP55 in mehansko odpornostjo proti tresljajem in udarcem, kompaktnih tekočinsko hlajenih filtrov in zelo učinkovitega hlajenja tekočine.

Prilagodljivo
Obsežne standardne funkcije vam pomagajo pri hitrem vstopu na trg. Lahko pa izberete popolno prilagodljivost in programabilnost za prilagojeni UX in funkcionalnost. Razvijte funkcionalnost po meri v simulacijskem okolju in namestite kodo neposredno v krmilnik iC7-Hybrid. Ves čas ste lahko prepričani, da so vaše pravice intelektualne lastnine dobro zaščitene, zahvaljujoč vrhunski kibernetski varnosti.

Hiter in vsestranski nadzor energije
iC7-Hybrid vam zagotavlja vrhunsko delovanje mreže AC in DC, ko sta kakovost in zanesljivost energije ključnega pomena. Hiter primarni nadzor omogoča nove načine doseganja hitrega odzivanja procesa.