Eno ali dvostopenjski polhermetični kompresorji s plinskim ali zračnim hlajenjem
Iščete visokokakovostne, trpežne in trajnostne polhermetične kompresorje? Naš raznolik nabor izdelkov vključuje vrsto kompresorjev, vključno z zračno hlajenimi in plinsko hlajenimi modeli, kompresorji za hladilna sredstva z nizkim GWP in ogljikovodiki, kakor tudi izdelke za transkritični in subkritični CO2 in še veliko več. Naši kompresorji so zasnovani v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi in so izdelani s poudarkom na trajnosti, učinkovitosti in zanesljivosti. Raziščite našo ponudbo izdelkov in poiščite popolno rešitev za vaše potrebe po hlajenju in klimatizaciji.
Značilnosti in prednosti polhermetičnih batnih kompresorjev
Trajnost in zanesljivost: naši kompresorji so zasnovani tako, da prenesejo težke pogoje,
z robustno konstrukcijo, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje.
Visoka učinkovitost: naši kompresorji zagotavljajo napredno tehnologijo in vrhunski dizajn
za izjemno energetsko učinkovitost, zmanjšanje stroškov in vpliva na okolje.
Trajnost: zavezani smo k trajnosti. Naši kompresorji so izdelani iz
okolju prijaznih materialov in zasnovani za optimalno rabo energije.
Enostavno vzdrževanje: Naši kompresorji so zasnovani za enostavno vzdrževanje, z
dostopnimi deli in komponentami, ki jih je mogoče preprosto zamenjati, ko je to potrebno.
Vsestranskost: naš nabor izdelkov vključuje različne kompresorje za različne aplikacije.
Strankam zagotavljamo prilagodljivost, ki jo potrebujejo zavzpostavitev hlajenja in klimatizacije.

Danfossov prevzem podjetja BOCK® je v celoti zaključen
Danfoss je v celoti zaključil prevzem podjetja BOCK®, vodilnega proizvajalca kompresorjev, specializiranega za CO2 in kompresorje z nizkim GWP. To krepi Danfossov položaj ponudnika okolju prijaznih rešitev za hlajenje in ogrevanje. Integracija bo združila Danfossov obsežen portfelj z inovacijo BOCK kompresorjev, ki strankam ponujajo energetsko učinkovite in okolju prijazne rešitve.

Obsežen nabor kompresorjev
Naš portfelj vsebuje polhermetične batne kompresorje za vrsto aplikacij v hlajenju in klimatizaciji. Vključuje zračno in plinsko hlajene kompresorje, hladilna sredstva z nizkim GWP, kompresorje, skladne z ATEX in dvostopenjske kompresorje, kot je HGZ.
Na voljo so eno- in dvostopenjske možnosti za kondenzacijske enote, odprte kompresorje (kot je npr. F), kompresorje HG, priznane po kakovosti in varnosti, kompresorje za vozila za hlajenje v transportu, polhermetične mobilne kompresorje in CO2 kompresorje za mobilne aplikacije. Prepričani smo, da lahko naša celovita ponudba izdelkov zadovolji edinstvene potrebe katere koli stranke v industriji hlajenja in klimatizacije.

Sprejemanje prihodnosti: naravna hladilna sredstva so bistvena
Spreminjajoče se podnebje je realnost, s katero se soočamo vsak dan. Kot podjetje smo zavezani k ukrepanju. Ker se 15 % svetovne porabe električne energije porabi za hlajenje in klimatizacijo, bo način upravljanja postal še pomembnejši.
Pri razvoju kompresorjev smo od leta 1993 zavezani k naravnim hladilnim sredstvom in ponujamo vrsto kompresorjev za CO2 (R744) in ogljikovodike (HC). Poleg tega vlagamo v razvoj kompresorjev, ki uporabljajo hladilna sredstva z nizkim GWP.

Orodje za izbiro kompresorjev - VAP
VAP orodje je idealno za iskanje ustreznih kompresorjev ali enot za stacionarno in mobilno uporabo. Z vnosom zahtevane hladilne zmogljivosti in pogojev delovanja bo orodje takoj prikazalo združljive komponente. V VAP orodju boste našli tudi podrobnosti o predlaganih kompresorjih.