Spoštovani,
obveščamo Vas, da je od 01.01.2025 v veljavi nov Danfossov Cenik ogrevalne tehnike 2025.
V nadaljevanju navajamo novosti, ki jih boste našli v splošnem Ceniku ogrevalne tehnike 2025:
- na straneh 23 in 24 je dosedanji inteligentni sistem krmiljenja toplovodnega talnega ogrevanja Icon™ zamenjal novi sistem Icon2.
Glavne značilnosti sistema Icon2:
- kompaktnost,
- brezžični radijski oddajnik za komunikacijo z brezžičnimi termostati je že vgrajen v krmilnik,
- obstajata osnovni sistem ALI sistem z dodatnimi funkcijami. Sistem z dodatnimi funkcijami pokriva še več aplikacij kot dosedanji App modul,
- oba sistema podpirata do 15 izhodov za krmiljenje krogov talnega ogrevanja (1 izhod = 1 elektrotermični pogon),
- možno je priklopiti do 3x5 ožičenih prostorskih termostatov,
- brezžični prostorski termostati obstajajo tudi v izvedbi brez ekrana (javni prostori),
- osnovnega sistema ni možno nadgraditi v sistem z dodatnimi funkcijami,
- glavni in do trije dodatni krmilnik v istem sistemu komunicirajo brezžično,
- samo glavni krmilnik mora biti razširjen z dodatnimi funkcijami, ostali v sistemu so osnovni model,
- za krmilnike, ki so vgrajeni v kovinskih omarah obstaja dodatna zunanja antena,
- standardno so elektrotermični pogoni na razdelilniku talnega ogrevanja 230V NC, elektrotermični pogon mešalnega kroga pa je 24V NC,
- če v sistemu na razdelilniku talnega ogrevnaja že obstajajo 24V elektrotermični pogoni, se dokupi 24V konverzijski izhodni modul.
Iz splošnega cenika so še vedno izvzeti:
- parni ventili in pogoni, elektromotorni ventili za daljinsko ogrevanje in regulatorji tlaka, pretoka in temperature brez pomožne energije,
- lotani in razstavljivi ploščni prenosniki toplote,
- nadomestni deli za oljne gorilnike.
Vsi ceniki so vam na voljo na spodnji povezavi.