80 let DEVI električnega ogrevanja
Inovativne rešitve DEVI električnega talnega ogrevanja že osem desetletij izboljšujejo kakovost življenja ljudi. Ustvarjanje udobnejših notranjih okolij z rešitvami za talno ogrevanje v kopalnicah, kuhinjah, spalnicah in pisarnah, kjer je potrebna toplota. Poleg rešitev za notranjo uporabo se DEVI-jeva tehnologija električnih grelnih kablov pogosto uporablja tudi za taljenje snega in ledu na prostem, kar zagotavlja večjo varnost zlasti v zimskem času.
DEVI električno ogrevanje že od leta 1942
DEVI električno ogrevanje je bilo ustanovljen leta 1942 v Kopenhagnu na Danskem, njegovo ime »DEVI« pa je kratica za Dansk El-Varme Industri. DEVI je na začetku proizvajal grelne elemente za industrijske namene. Sčasoma se je podjetje DEVI precej povečalo.
Leta 2003 je postalo podjeetje DEVI del podjetja Danfoss.
.
![Obnovljivi viri energije](/media/bxdjydta/renewables-web-image-1120-x-747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Električno ogrevanje danes
DEVI je z leti postal vodilni svetovni proizvajalec električnega talnega ogrevanja in največji evropski proizvajalec električnih ogrevalnih sistemov.
Večina proizvodnje poteka na Poljskem (Grodzisk Mazowiecki), kar pomeni, da je približno 90 % DEVI izdelkov proizvedenih v Evropski uniji.
DEVI izdelki temeljijo na 80 letnih izkušnjah in uživajo vodilno podporo na trgu. Ta podpora vključuje garancijo, ki ne pokriva samo zamenjave kabla ali preproge, ampak tudi stroške vgradnje in materiala, in sicer do 20 let!
Načini uporabe električnega ogrevanja
DEVI izdelke in rešitve lahko najdete skoraj povsod; znotraj in zunaj stanovanjskih zgradb, stanovanj, javnih zgradb, v infrastrukturi, na športnih igriščih in celo v dvigalih, vlakih, na letališčih in avtocestah.
Velika priložnost za Evropo
Električno talno ogrevanje je velika priložnost za Evropo. To lahko pomembno prispeva k zmanjšanju emisij v Evropi, povečanju energetske učinkovitosti stavb in navsezadnje omogoča, da Evropa izpolni svoje ambiciozne podnebne cilje.
Odgovor na naraščajoče izzive pri stroških elektrike z električnim ogrevanjem
Pri proizvodnji in uporabi sončne energije je za dobro izolirane stanovanjske zgradbe električno ogrevanje ena izmed najbolj stroškovno učinkovitih rešitev ogrevanja. Poleg tega je električno talno ogrevanje prepoznano tudi kot ena od glavnih priložnosti za zmanjšanje emisij CO2 v Evropi in povečanje energetske učinkovitosti v zgradbah, vse z namenom doseganja ciljev glede obnovljivih virov energije.