![Danfossov nadzor kompresorja zagotavlja optimalno udobje za bolnike in osebje v bolnišnici](/media/6251/hvac_cs_university_medical_centre_ljubljana.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Zdravo notranje okolje je bistvenega pomena za vsak proces okrevanja - vzpostavitev zanesljivega sistema HVAC pa je pravi izziv za vsako bolnišnico. Zato je individualni nadzor sobne temperature in notranje klime izjemno pomemben. Poleti, ko lahko temperature presežejo 30 °C, je učinkovita klimatizacija še posebej pomembna za ohranjanje udobja bolnikov in učinkovitosti osebja.
Iz teh razlogov je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana zamenjal dva hladilna kompresorja, ki sta delovala več kot 40 let. Zasnovana sta bila dva kompresorja 19 XR s hladilno močjo 2245 kW in električno močjo 375 kW.
Za to lokacijo je bolnišnica zahtevala nizko harmonsko popačenje, pri čemer raven THDi ne sme presegati 5 % ne glede na obremenitev. Poleg tega se je od dobavitelja pričakovalo, da bo zagotovil zanesljiv sistem z visoko stopnjo redundance in varnosti, ničelno stopnjo motenj v primarni opremi bolnišnice, visoko stopnjo varnosti za vzdrževalno osebje, servisno in tehnično podporo ter prihranke pri porabi energije.
V dogovoru s projektantom in bolnišnico je družba Danfoss priporočila aktivno rešitev VLT® Low Harmonic Drive (LHD), kjer sta frekvenčni pretvornik in aktivni filter združena v eni enoti. Aktivni filter je sestavljen vzporedno z vhodom frekvenčnega pretvornika; zato frekvenčni pretvornik v primeru okvare filtra deluje normalno in zagotavlja delovanje hladilnega sistema. Pomembni dejavniki, ki jih je bolnišnica upoštevala pri sprejemanju odločitve, so bili dobava rezervnih delov, 24-urna servisna podpora in nemoten zagon.