• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Pametni HVAC dosega nove širine

ponedeljek, 20. september 2021

Verjetno ni presenečenje, da so glavne lastnosti luksuznih hotelov dobra ponudba hrane, ekskluzivna notranja oprema in inovativna tehnologija. Pa ste vedeli, da med slednje spada tudi visoko tehnološko ogrevanje, hlajenje in prezračevanje?

Za luksuzni hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Hotel je prav to ključ do zmanjšanja CO2 emisij in energetskih stroškov. Zahvaljujoč naprednim rešitvam sistemov hlajenja in ogrevanja so zmanjšali porabo električne energije za 60% v primerjavi s 4800 hoteli v skupini Intercontinental Hotel Group (IHG). Hotel je dobil tudi nagrado za najbolj okolju prijazen hotel na svetu.

90% prihrankov energije prispeva pametni HVAC?

Da. Sistem ogrevanja ali hlajenja s podtalnico, ki se uporablja v tem primeru imenujemo Termalni zalogovnik energije v vodonosniku (Aquifer Thermal Energy Storage - ATES). Ta sistem se uporablja v več kot 1000 zgradbah, v glavnem v Skandinaviji in na Nizozemskem ter omogoča prihranek porabe energije za ogrevanje in hlajenje tudi do 70%, zgolj pri hlajenju pa do 90% v primerjavi s konvencionalnimi rešitvami. Koeficient zmogljivosti takšnih sistemov je lahko do 40, kar pomeni, da je moč hlajenja in ogrevanja štiridesetkrat večja od porabljene električne moči. Za primerjavo je COP konvencionalnih rešitev nekje 4-5. 

Kako deluje?

Crowne Plaza ATES uporablja podtalni naravni rezervoar, vodonosnik, v katerega sta izvrtani dve cevi za hranjenje ohlajene oz. ogrete vode. Voda se nahaja na globini 110 metrov v bližini lokacije. 

Hlajenje poleti

Poleti se črpa podtalna voda s temperaturo 7-9°C v klet hotela, kjer preko toplotnega izmenjevalca ohlaja zrak, ki prihaja iz hotelskega prezračevanja. Zatem se voda vrne v rezervoar, kjer se toplota ohrani do ogrevalne sezone. V hladilnem sistemu hotela lahko tako pokrijemo do 90% potreb po hlajenju, brez aktivnih hladilnih sistemov. Takšen način hlajenja omogoča COP do 40, kar je izvrstno, glede na dejstvo, da konvencionalno hlajenje vode stane šestkrat več kot ogrevanje. Frekvenčni pretvorniki na črpalkah, ventilatorjih in kompresorjih igrajo ključno vlogo pri doseganju vrhunskih energetskih zmogljivosti in učinkovitosti. 

Ogrevanje pozimi

Pozimi se voda, katere toplota se je akumulirala poleti, zopet prečrpa v hotel, kjer se preko toplotnih izmenjevalcev in toplotne črpalke ogreje na 55°C, ter vrne nazaj v podzemlje.  


Visoka učinkovitost pri delni obremenitvi je ključna

V zgradbi za optimalno kontrolo kompresorjev toplotne črpalke skrbijo frekvenčni pretvorniki. Toplotni črpalki GEA Grenco imata skupno moč 2400 KW in sta opremljeni z vijačnima kompresorjema, ki zagotavljata kontinuirno količino toplote skozi celotno delovno območje z optimalno učinkovitostjo. VLT® frekvenčni pretvorniki zagotavljajo vodenje črpalk za črpanje in vračanje vode. Vse črpalke podtalne vode so vodene s frekvenčnimi pretvorniki VLT® HVAC Drive FC 102. Prav tako so ti frekvenčni pretvorniki zaslužni za vodenje črpalk, ki služijo za razvod toplote v zgradbi.  Za več informacij o inštalaciji Crowne Plaza Copenhagen Towers hotela si poglejte video in iPaper.