ADAP-KOOL® – Danfoss lansira novo serijo krmilnikov uparjalnikov, ki so enostavni za uporabo (Case Controls)
Nova rešitev za krmiljenje hladilnic/hladilnih vitrin Danfoss ADAP-KOOL® je namenjena za uporabo v trgovinah z živili. Aplikacija, ki je namenjena uporabi preko pametnih telefonov, zmanjšuje stroške, poenostavi načrtovanje, namestitev in servis. Rešitev vključuje štiri nove izdelke: krmilno platformo uparjalnika, elektronski ekspanzijski ventil, tlačni oddajnik in temperaturni senzor – vse je zasnovano za optimalno rešitev.
„Za številne trgovce na drobno je znižanje stroškov prioriteta številka ena,« pravi Ejnar Luckmann, produktni vodja krmilnikov pri Danfossu. »Hkrati morajo trgovci na drobno ves čas zagotoviti dosledno delovanje hlajenja, tako da neoporečnost hrane ni nikoli ogrožena. Doseganje obeh ciljev je usmerjeno v hladilni sistem, ki se lahko samodejno prilagaja spreminjajočim se razmeram.
Danfoss ponuja rešitev, s katero je varčevanje s hlajenjem v trgovinah s hrano lažje kot kadar koli prej: nova generacija preverjene rešitve ADAP-KOOL® Case Control. Zagotavlja 6–10% prihranek energije v primerjavi z naslednjo najboljšo alternativo in vključuje funkcije, ki s poenostavitvijo načrtovanja, namestitve in servisiranja izboljšujejo uporabniško izkušnjo za proizvajalce originalne opreme, inštalaterje in končne uporabnike .
Štirje novi izdelki, ena celovita rešitev
AK-CC55 case controller temelji na naprednih Danfossovih algoritmih za nadzor vitrin, hladilnih omar in hladilnic. Uporabnik lahko preko nove aplikacije za pametni telefon AK-CC55 Connect prek Bluetooth zaslona komunicira s krmilnikom.
- Znatni prihranki energije s prilagodljivimi algoritmi za nadzor pregrevanja in prilagodljivim odmrzovanjem
- Poenostavljena namestitev in servis z aplikacijo za pametni telefon in velikimi terminali
- Primerno za vse velikosti trgovine z različicami Compact, Single Coil in Multi Coil
Serija elektronskih pulzirajočih ekspanzijskih ventilov (EEV) AKVP v eno rešitev združuje obstoječo serijo AKV in AKVH, ki zajema hladilna sredstva HFC in CO2. Zmanjša zapletenost in obenem zagotavlja več izboljšav.
- Izboljšana zmogljivost s povečano zmogljivostjo
- Zanesljiva zaščita kompresorja s popolno varno zaustavitvijo v primeru izpada električne energije
- Optimalna porazdelitev hladilnega sredstva in tiho delovanje s tehnologijo mehkih impulzov
Temperaturni senzor AKS 11 nadaljuje Danfossovo tradicijo zanesljivosti, robustnosti, natančnosti in hitrih odzivnih časov, vendar z novimi funkcijami, ki olajšajo življenje projektantom in inštalaterjem.
- Enostavnejša namestitev in odpravljanje težav z barvnimi senzorskimi kabli.
Tlačni oddajnik DST P110 zagotavlja visoko natančnost in hiter odzivni čas pri rešitvi, zasnovani tako, da prenese ekstremne vibracije, temperaturne spremembe in električne motnje.
- Učinkovitejši nadzor pregrevanja z izboljšano natančnostjo v manjšem temperaturnem območju
- Robusten in zanesljiv, z ohišjem iz nerjavečega jekla, odpornim proti koroziji IP67
Boljša uporabniška izkušnja in znatni prihranki
Štirje novi izdelki skupaj ustvarjajo popolno rešitev za nadzor uparjalnika ADAP-KOOL®, ki zagotavlja pomembne prednosti v vseh trgovinah s hrano.
- Trgovci v živilskih trgovinah zmanjšajo svoje račune za energijo in hkrati zagotovijo neoporečnost hrane. Aplikacija za pametni telefon lahko drastično skrajša servisne in vzdrževalne postopke ter prihrani čas in denar. "Aplikacija AK-CC55 Connect je tako enostavna in intuitivna za uporabo, da jo lahko uporabljajo tudi nestrokovnjaki," pripomni Ejnar Luckmann. »Z aplikacijo pogosto za preverjanje hladilnega sistema ni potrebno razstaviti vitrine. Uporabniki dobijo hitro in enostavno rešitev, s čemer zmanjšajo količino zavržene hrane in povečajo prihodek.
- Inštalaterji in izvajalci pridobijo hitrejšo in enostavnejšo vgradnjo in servis sistema. Poleg aplikacije za pametni telefon ponuja rešitev več praktičnih prednosti. "Na primer, povečani priključki na AK-CC55 olajšajo povezavo kabla tlačnega oddajnika z enega krmilnika na drugega," pojasnjuje Ejnar Luckmann. "Poleg tega novi barvno kodirani kabli senzorjev temperature AKS 11 olajšajo vgradnjo in preverjanje pravilne postavitve senzorjev."
- OEM (proizvajalci opreme) lahko hitro oblikujejo hladilno rešitev za vsako trgovino, ne glede na njeno velikost, hladilno sredstvo in zahteve glede nadzora. Nova generacija ADAP-KOOL® je združljiva z obstoječimi Danfossovimi hladilnimi sistemi, zaradi česar je prenova in razširitev sistema lažja in cenejša.
'ADAP-KOOL® prilagojen vašemu načinu dela'
Rešitev ADAP-KOOL® že več kot tri desetletja opredeljujejo iste temeljne vrednote: robustne, zanesljive in prilagodljive vitrine in hladilnice, ki zagotavljajo visoko varnost hrane in znatne energetske prihranke. Z novo generacijo ADAP-KOOL® je lažje kot kdaj koli prej uresničiti prednosti teh vrednosti v aplikacijah za maloprodajo živil.
„Cu noua generație, sistemul oferă aceeași valoare excelentă și oferă acum o experiență de utilizator mult mai bună, indiferent dacă sunteți OEM, instalator, tehnician de service sau vânzător de produse alimentare”, concluzionează Ejnar Luckmann. „Noua generație este mai mult decât o soluție; este un mod de lucru. De aceea spunem „ADAP-KOOL® modul în care lucrați”.
»Z novo generacijo sistem ponuja enako vrednost in obenem veliko boljšo uporabniško izkušnjo, ne glede na to, ali ste proizvajalec originalne opreme, inštalater, serviser ali trgovec z živili,« zaključuje Ejnar Luckmann. »Nova generacija je več kot rešitev; to je način dela. Zato pravimo "ADAP-KOOL® - prilagodljiv vašemu načinu dela".