Zmogljiva modulacija v preprostem in prilagodljivem paketu
Energetska učinkovitost in ohranjanje hrane!
Kondenzacijska enota Optyma™ Plus INVERTER s spremenljivo hitrostjo združuje naše vodilno strokovno znanje na trgu pri načrtovanju kondenzacijske enote z edinstvenimi prednostmi brezstopenjske inverterske drsne tehnologije.
Lastnosti in prednosti:
4 modeli za hladilne moči od 2kW do 12,8kW
Brezskrbnost s preprosto namestitvijo in servisiranjem ter razmerjem preklopa 1:3,5
Najboljša energetska učinkovitost: 3,97 razmerje sezonske energetske učinkovitosti (SERP) zmanjša obratovalne stroške za približno 20 % do +30 % v primerjavi z alternativnimi tehnologijami
Boljše ohranjanje hrane z nadzorom temperature +/- 0,3 °C

Boljše shranjevanje hrane

Varčevanje z energijo

Nizko polnjenje hladilnega sredstva

Ni potrebe po strojnici

Stabilni pogoji delovanja