![bock compressor](/media/ttzgteta/bock-co2-compressor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Transkritični 6-valjni kompresor je idealen za industrijsko hlajenje in toplotne črpalke velikih zmogljivosti
Najnovejši kompresor Danfoss BOCK, HGX56 CO2 T, nudi optimirano rešitev za industrijsko in komercialno hlajenje, vključno s hladilnimi napravami in športnimi objekti na ledu, kot tudi za velike industrijske toplotne črpalke. S prostornino 6 valjev lahko kupci zmanjšajo število kompresorjev v svojem sistemu, kar je vidno v večji enostavnosti sistema in nižjih investicijskih stroških.
Z bližajočim se postopnim opuščanjem HFC in prehodom na naravna hladilna sredstva je serija transkritičnih kompresorjev HGX56 CO2 T zasnovana za zahtevne pogoje z naravnim hladilnim sredstvom R744 v komercialnih in industrijskih aplikacijah. Razširitev na 6-valjno zmogljivost omogoča širjenje in hitrejšo uporabo velikih CO2 toplotnih črpalk in industrijskih hladilnih sistemov. Dodatne prednosti povečane zmogljivosti – do 135 kW za hlajenje in 360 kW za ogrevanje – vključujejo večjo učinkovitost in zanesljivost, skupaj z nizkim hrupom in vibracijami, kompaktno in lahko zasnovo ter minimalno stopnjo prenosa olja.
Kot rezultat tega je HGX56 privlačna alternativa kompresorjem, ki uporabljajo HFC ali HFO hladilna sredstva ali amonijak in zagotavljajo iste optimalne zmogljivosti pri polni in delovni obremenitvi.
“BOCK HGX56 CO2 T kompresor ponuja idealno rešitev za industrijske in komercialne nakupe, ki želijo povečati učinkovitost pri nižjih stroških in zmanjšanju zapletenosti sistema,” je dejal Vikas Anand, podpredsednik prodaje Danfoss Climate Solutions v Severni Ameriki. ""Veselimo se, da lahko našim industrijskim in komercialnim kupcem pomagamo pri prehodu na naravna hladilna sredstva, medtem ko hkrati povečamo učinkovitost in možnost podaljšanja življenjske dobe za aplikacije z dizajnom, ki jih je enostavno servisirati."”