Z uvedbo povsem nove serije Optyma™ Control je strokovnjakom za hlajenje na voljo močna linija treh krmilnikov za pametne in učinkovite aplikacije v hladilnicah. Omogoča trikratne izboljšave: prihranek časa namestitve, zmanjšanje porabe energije in povečanje količine hrane ter varnost. Vse to zahvaljujoč novim funkcijam in funkcionalnostim.
Ker se potreba po učinkovitosti v celotni hladilni verigi maloprodaje živil povečuje, se povečuje tudi potreba po optimizaciji nadzora temperature, regulaciji in preglednosti v hladilnicah. Z najnovejšim dodatkom k svojemu obsežnemu portfelju rešitev za hladilne prostore je Danfoss pravkar trikratno olajšal iskanje popolnega ujemanja za specifilne potrebe hladilnih prostorov.
Povsem nova serija Optyma™ Control vključuje tri krmilnike, ki so namenjeni hladilnim prostorom – AK-RC 204B, AK-RC 205C in AK-RC 305W-SD. Kot stopenjska platforma, ki pokriva široko paleto funkcionalnosti, podpirajo obsežen nabor aplikacij – skladni so s predpisi o varnosti hrane, izboljšajo operativne učinkovitosti in z napredno logiko zagotavljajo prihranek energije.
Trikrat lažje
Vsi trije novi krmilniki Optyma™ ponujajo preprosto vgradnjo in zagon. Enostavno ožičenje in velik notranji prostor zagotavljata izjemno enostavno namestitev, s čemer zmanjšata porabo časa in težave pri namestitvi.
Poleg tega edinstveni čarovnik za zagon v kombinaciji z intuitivnim vmesnikom omogoča, da se zagon zaključi v samo nekaj minutah s preprostim zagonom čarovnika in spreminjanjem nastavljenih vrednosti v dveh preprostih korakih.
Trikrat bolj povezani
Razširjena paleta Optyma™ Control je pripravljena za povezavo z Danfoss ADAP-KOOL® - nudi brezhibno integracijo in popolno povezljivost - za popoln nadzor in preglednost trgovinah. Izbirna povezljivost v oblaku in prek aplikacije ProsaLink strokovnjakom prav tako zagotavljata popoln izkoristek hlajenja in vse prednosti naše platforme Alsense™ – brez kakršnih koli težav.
Poleg tega opozorila HACCP ter možnost daljinskega upravljanja in programiranja nastavljenih točk pomagajo povečati kakovost in varnost hrane – zmanjšati kvarjenje in zagotoviti brezskrbnost.
Trikrat pametnejši
Tristopenjska platforma Optyma™ Control ima številne inteligentne funkcije za izboljšanje operativne učinkovitosti in optimizacijo porabe energije - od blokade odmrzovanja, ki preprečuje preobremenitev, do celostnega nadzora, ki upravlja regulacijo temperature in vse ključne elemente porabe električne energije v hladilnici.
Poleg tega inovativno prilagodljivo odtaljevanje zmanjša število ciklov odmrzovanja na absolutni minimum. To izboljša učinkovitost odmrzovanja skozi čas, kar vodi do prihrankov energije, podaljšanje življenjske dobe izdelka in nižjih stroškov vzdrževanja zaradi zmanjšane mehanske in toplotne obremenitve.
![Optyma letak](/media/y11auw2j/opytma-visual-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Coolselector](/media/17377/web-banner-software-coolselector2.png?anchor=center&mode=crop&width=625)