Več kot 80 % vseh obstoječih ogrevalnih sistemov predstavlja ogromni potencial za optimizacijo. Hidravlično uravnoteženje zagotavlja optimalno porazdelitev pretoka znotraj ogrevalnega sistema, kar pomeni, da je prava ogrevne količina vode na voljo na pravem mestu in ob pravem času.
Optimalna porazdelitev pretoka ni le vprašanje iskanja ustreznih komponent, temveč zahteva tudi dobro poznavanje ogrevalnega sistema. Vaš sistem je potrebno analizirati, preračunati, prilagoditi in optimirati.
Hidravlično uravnoteženje je eden najpomembnejših ukrepov za optimizacijo ogrevalnih sistemov. Čeprav vsi strokovnjaki ta ukrep poznajo, je še vedno težko jasno razlikovati med njegovimi različicami – statično, dinamično in samodejno uravnoteženje. To je posledica dejstva, da ni bila razvita jasna terminologija, zato se posamezne oznake uporabljajo nedosledno. Čas je, da v pogoje vnesemo jasnost in red. V tem članku boste dobili pregled nad vrstami hidravličnega uravnoteženja in spoznali načine razlikovanja med njimi.

Kako povečati energetsko učinkovitost ogrevalnih sistemov
Pri prehodu z zemeljskega plina na daljinsko ogrevanje ali toplotno črpalko je nekaj vidikov, ki jih morate vedno upoštevati. Da bo sprememba vira toplote uspešna preverite naslednje tri nasvete.