Forward Naturally
Ko se premikamo v smeri okolju prijaznejše prihodnosti, postaja izbira hladilnega sredstva pomemben dejavnik tako za vaše podjetje, kakor tudi za planet. CO2 je naravno hladilno sredstvo, ki zagotavlja trajnostno in energetsko učinkovito hlajenje - povsod, od skladiščih do ledomatov. Podjetjem je tako tem omogočeno trajnostno, naravno delovanje.
Splošne lastnosti
CO2 ima številne edinstvene termo-fizikalne lastnosti, zaradi katerih je postal idealno hladilno sredstvo:
- Odličen koeficient prehoda toplote
- Visoka vsebnost energije
- Relativno neobčutljiv na tlačne izgube
- Zelo nizka viskoznost tekoče faze
V praktičnih aplikacijah sistemi CO2 zagotavljajo zelo visoko zmogljivost. Glavni razlogi so:
- Vrhunski prenos toplote
- Manjše velikosti cevi
- Nizka moč črpanja kot sekundarne tekočine
- Vrhunska rekuperacija toplote
For all refrigerants, there is a decline in system efficiency with increasing condensing temperatures. High condensing temperatures are often seen as limiting factor for usage of CO2. However, the inherent thermo-physical properties of CO2 and the use of the expansion energy with ejectors can help to compensate for and offset this factor.
In addition, CO2 refrigeration systems possess heat recovery options that can help further future-proof your business. CO2 and its high energy content, which continues to scale at greater temperatures, can be reclaimed, increasing overall system efficiency.



Danfoss Learning - portal za spletno učenje

" Mobilna izobraževalna enota za aplikacije CO₂"
Danfoss predstavlja mobilno izobraževalno enoto, opremljeno z rešitvami CO2 in interaktivnimi učnimi moduli za transport po vsem svetu - da bi podprl našo skupnost pri reševanju naraščajočih skrbi, povezanih s CO2.