![Hlajenje s CO₂ hladivom](/media/cl4bbl5y/hladilnice-ki-ogrejejo-srce-1900x720.jpg?width=2441&height=6578&rnd=133263085354800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Iščete hlajenje za prihodnost?
Prehitite zakonodajo in izkoristite prednosti trajnostnega in energetsko učinkovitega hlajenja s CO₂. Na podlagi več 10-letnih izkušenj vam lahko pomagamo z inovativnimi rešitvami, ki zajemajo celotno hladno verigo. Prehod na naravna hladilna sredstva - zanesljivo in brez zapletov.
Razvijte svoje podjetje z zanesljivimi rešitvami za hlajenje s CO₂
Vaša izbira hladilnih sredstev neposredno vpliva na vaše poslovanje. Ker zakonodaja postopno opušča F-pline, alternativna hladilna sredstva niso več opcijska, temveč obvezna. Hlajenje s CO₂ (R744) prinaša odlično energetsko učinkovitost, varnost hrane in priložnosti za rekuperacija toplote.
Poleg tega je CO₂ naravno hladilno sredstvo, ki ni strupeno in negorljivo, ne tanjša ozonskega plašča in ima GWP samo 1 – kar koristi okolju in okoljskemu odtisu vašega podjetja. V Danfossu nudimo podporo in strokovno znanje, vse za enostaven prehod na hlajenje s CO₂. Tukaj smo, da pomagamo pri odgovornem in zanesljivem hlajenju - od zasnove do izvedbe in vzdrževanja celotnih hladilnih sistemov s CO₂.
![CO2 paket za hladilnice](/media/xnal1xgy/butik-coldroom2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Zagotovite si popoln paket CO₂ za hladilnice s samo štirimi komponentami
Preverite, kako preprosto je za vašo alikacijo najti pravo ujemanje
Sorodni izdelki
CO₂ rešitve za vse vaše aplikacija
![Optyma iCO₂ 4.6kW](/media/utmh0g4g/condensing-unit-optyma-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma iCO₂ 20kW](/media/fwlh0uhp/optyma-ico2-20mt-10lt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma™ krmilniki](/media/jyblfy5y/white-optyma-controller.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![AKVP ventili](/media/8047/akvp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVT Elektromagnetni ventili](/media/vnholz23/solenoid-valves-for-co2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVUL elektromagnetni ventili](/media/2850/cr-evul.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/epmmsdqr/co2-hladivo-trajnostno-fridge-awareness-post-3.jpg?width=4724&height=6587&rnd=133262955041770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Zanesljiv, učinkovit in okolju prijazen. To je CO₂.
CO₂ se, za zagotavljanje trajnostnih in stroškovno učinkovitih rešitev za hladilna sredstva, uporablja po vsem svetu. Preverite prednosti.
Kontakt
Za dodatne informacije se obrnite na nas.