ŠVAJČIARSKO: Je pre nás samozrejmé, že vždy máme k dispozícii dostatok pitnej vody. Miestni dodávatelia vody, ktorí sú neustále v pozore, spĺňajú toto očakávanie nepretržitým poskytovaním pitnej vody najvyššej kvality. V kantóne Bern zásobuje vodárenské združenie Region Bern AG (WVRB) komunitu s viac ako 250 000 obyvateľmi 20,9 miliónmi kubických metrov pitnej vody ročne. Sofistikované zariadenie na úpravu pitnej vody a distribučný systém pozostáva z čerpacích staníc vody, zberných nádrží, spojovacích vedení a zásobnej nádrže.
Aby sa zabezpečil spoľahlivý prívod vody vysokej kvality, WVRB neustále investuje do najnovších technológií. V rámci tohto úsilia uviedli v roku 2023 do prevádzky novú čerpaciu stanicu Wehrliau. Pomôže zaistiť spoľahlivé zásobovanie komunít v kantóne Bern pitnou vodou v požadovanom množstve a kvalite na dlhé roky. Čerpacia stanica Wehrliau dodáva až 20 000 litrov pitnej vody za minútu – čo zodpovedá 130 plným vaniam. Dve čerpadlá poháňané elektromotormi s reguláciou otáčok s výkonom 250 kW prečerpávajú vodu z dvoch miestnych studní na pitnú vodu do novej čerpacej stanice a potom ju dodávajú do mestskej napájacej siete.




Výzva: Nepretržitá dostupnosť čerpacej stanice
Dostupnosť systému vo vodnej čerpacej stanici je rozhodujúca pre neprerušené zásobovanie čistou pitnou vodou. Riadenie otáčok musí fungovať s absolútnou spoľahlivosťou a optimálnou účinnosťou. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú efektívne a jednoduché možnosti údržby. Vysoká účinnosť systému tiež zabraňuje plytvaniu vodou, obmedzuje energetické straty a znižuje emisie CO₂. Frekvenčné meniče iC7 od spoločnosti Danfoss zohrávajú kľúčovú úlohu pri zaisťovaní optimálneho riadenia otáčok v systéme. Spoľahlivo prispôsobujú množstvo vody požiadavkám komunity na pitnú vodu.

Riešenie: Vodná čerpacia stanica bez vyšších harmonických frekvencií
Použitím frekvenčných meničov iC7 spoločnosť Danfoss spolupracovala so servisným partnerom, spoločnosťou Gebrüder Meier, na vývoji riešenia, ktoré zaistí neprerušenú prevádzku čerpacej stanice, ako aj súlad s právnymi predpismi týkajúcimi sa potlačenia vyšších harmonických frekvencií. Riešenie od spoločnosti Danfoss maximálne eliminuje vyššie harmonické frekvencie spôsobujúce skreslenia elektrickej siete, aby sa zaistila čistá sieť.
Frekvenčný menič iC7 má modulárnu architektúru. Vďaka rozhraniu typu front-end s nízkymi harmonickými frekvenciami založenému na technológii AFE zaisťuje frekvenčný menič optimálny výkon a minimalizuje harmonické skreslenie v sieťovom napájaní. Striedač riadi motor a zaťaženie aplikácie.
Spoločnosť Danfoss dokázala splniť požiadavky na miestnu inštaláciu vo vodnej čerpacej stanici navrhnutím frekvenčných meničov ako kompletného riešenia s integrovaným chladením a vetraním v systéme rozvádzača Rittal. Inštalácia v blízkosti motora zabraňuje negatívnym vplyvom na napätie motora a umožňuje vynechať ďalšie výstupné filtre.
When it comes to variable speed drives, we have opted for Danfoss, because Danfoss fulfills our expectations very well. We want to install our drives as close to the motor as possible. Danfoss also gives us the opportunity to set up the electrotechnical interfaces, the signal interfaces, exactly as we want them.

Výsledok: rad iC7 šetrí priestor
Rovnako ako pri všetkých aplikáciách pohonu s vysokým výkonom je priestor v čerpacej stanici Wehrliau extrémne obmedzený. V porovnaní s podobnými frekvenčnými meničmi na trhu majú kompaktné frekvenčné meniče iC7 o 30 % menší pôdorys. Vodárenská federácia okrem toho ušetrila náklady na inštaláciu zapojením frekvenčných meničov zhora bez potreby otvárania podkladovej dosky.
Rozvádzač využíva prirodzený vzduchový chladiaci systém. Každý modul sa samočinne vetrá nasávaním studeného vzduchu zospodu a odvádzaním teplého vzduchu von z rozvádzača. Eliminuje sa tak potreba ventilátora na vrchu rozvádzača, čo šetrí energiu, zabraňuje možným poruchám a znižuje počet náhradných dielov. Okrem toho toto riešenie predlžuje životnosť zariadenia tým, že okamžite odvádza horúci vzduch. Horúci vzduch skracuje životnosť komponentov, ak zostáva vo vnútri rozvádzača.
During commissioning, maintenance and service, iC7 drives enable safe and easy access to all major assemblies and components. The door-in-door concept ensures better personal safety for our maintenance and service personnel, giving us safe access to the control electronics during operation. The power electronics are safely hidden behind the cabinet door, eliminating the risk of injury or contact with live parts. For added convenience, the integrated fold-out service table allows us to keep a laptop handy, ready to edit drive parameters using the MyDrive Insight PC tool.
Rýchla a bezpečná údržba čerpacej stanice
Okrem optimalizácie dostupnosti a účinnosti systému môže dodávateľ vody v prípade potreby profitovať z bezpečnej a pohodlnej údržby. Napríklad, výkonové moduly je možné vymieňať jednotlivo bez toho, aby bolo potrebné odpojiť sieťové káble a káble motora. Vďaka tomu je údržba a výmena oveľa jednoduchšia a rýchlejšia. Kazety ventilátora, ktoré sú typickými dielmi podliehajúcimi opotrebovaniu v takýchto aplikáciách, sa tiež dajú rýchlo a jednoducho vyčistiť alebo vymeniť. Čas potrebný na údržbu sa v takomto prípade skráti z niekoľkých hodín len na niekoľko minút.
Pokyny na inštaláciu
|
Ako úzka spolupráca prispela k úspechu tohto projektu
Počas celého projektu vodárenská asociácia regiónu Bern úzko spolupracovala so spoločnosťou Danfoss a jej servisným partnerom, spoločnosťou Gebrüder Meier. Úzka spolupráca medzi vodárenským združením, závodom spoločnosti Danfoss, vývojom produktov a servisom spoločnosti Danfoss umožnila splniť všetky požiadavky tohto infraštrukturálneho projektu, ktorý je pre tento región dôležitý.
Spoločnosť Gebrüder Meier poskytla servis DrivePro® Start-Up na optimalizáciu uvedenia do prevádzky. Priebežne bude ďalej optimalizovať prevádzkové náklady vodovodnej siete pomocou servisných ponúk DrivePro® na zabezpečenie presne takého servisu a podpory, aké WVRB vyžaduje na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku počas celého životného cyklu zariadení. To siaha od prvého výberu a uvedenia zariadenia do prevádzky až po modernizáciu prostredníctvom dodatočného servisu na konci dlhej životnosti.
Produkty a služby spoločnosti Danfoss v tomto projekte
Súvisiace realizované projekty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ako nová vodná čerpacia stanica udržiava zásobovanie v BerneŠVAJČIARSKO: Čerpacia stanica Wehrliau v Berne dodáva až 1,20 milióna litrov pitnej vody za hodinu. Frekvenčné meniče iC7 zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečení spoľahlivého zásobovania.