• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Spoločnosť Danfoss napája vysokokapacitné úložisko energie SmartGrid

štvrtok 29. februára 2024
Kontajnerový systém batériového úložiska energie
Prehrajte si video a dozviete sa, ako kontajnerové systémy batériového úložiska energie (BESS) slúžia sektoru prenájmu

HOLANDSKO: Prudký nárast dopytu po elektrickej energii spolu s rastom ekologických zdrojov energie, ako je veterná a solárna energia, dostáva holandskú národnú sieť na hranice možností. Toto vypätie viedlo k mnohým výzvam, ako je preťaženie pripojení, ktoré spoločnostiam bráni v získavaní nových alebo podstatnejších zdrojov energie. Investori v oblasti obnoviteľných zdrojov energie majú navyše problémy s efektívnym predajom svojej nadbytočnej energie.

Na boj proti týmto výzvam holandská spoločnosť SmartGrid so sídlom v meste Hengelo predstavila udržateľné systémy batériového úložiska energie (BESS). Tieto riešenia BESS pomáhajú spoločnostiam, staveniskám, distribučným centrám a organizátorom rôznych podujatí zápasiť s problémami spojenými s napájaním. Inovatívne inteligentné batériové kontajnery od spoločnosti SmartGrid, ktoré sú podporované sieťovými striedačmi VACON® NXP od spoločnosti Danfoss, pomáhajú podnikom znížiť počet výpadkov prúdu. Príkladom je každoročný veľtrh Lambertus v meste Hengelo, ktorý sa stal prvým veľkým veľtrhom s nulovými emisiami v Holandsku. Zistite, ako sieťové striedače od spoločnosti Danfoss umožňujú udržateľným batériovým kontajnerom od spoločnosti SmartGrid zápasiť s nedostatkom energie.

Pracovník zo spoločnosti Danfoss Drives sledujúci počítač pripojený k systému
Spoločnosť Danfoss Drives sa spojila so spoločnosťou SmartGrid, aby vyvinula vhodné riešenie skladovania energie v batériách

Výzva: Konzistentné napájanie

Štruktúra verejných služieb čelí zásadnému posunu od fosílnych palív k čistejším alternatívam energie. Táto transformácia však ide ruka v ruke so zvýšenou potrebou konzistentnej energie v dôsledku rastúceho zaťaženia siete a prenosu energie.

To bola výzva, ktorej čelil Lambertus Fair, keď v roku 2022 usporiadal prvý veľký veľtrh v Holandsku s nulovými emisiami. Dieselové generátory, ktoré sa používali dovtedy, museli byť nahradené ekologickejšími alternatívami pri zachovaní rovnakého stabilného prívodu elektrickej energie – s konštantným výkonom počas niekoľkých dní. Pri organizovaní podujatí nie je čas na výpadky prúdu. Aby sa splnili požiadavky na výkon aj udržateľnosť, spojil sa tím spoločnosti Danfoss Drives s tímom spoločnosti SmartGrid, aby vyvinuli batériové úložisko energie schopné uspokojiť potreby veľtrhu Lambertus.

Pohľad dovnútra systému s pripojenými káblami
Po dôkladnom testovaní prototypov si aplikačné vývojové centrum spoločnosti Danfoss mohlo byť isté presným prenosom prúdu v súlade s požiadavkami siete

Riešenie: Presný prenos energie ohľaduplný voči sieti

Sieťové striedače VACON® NXP Grid Converter zaisťujú presnosť a výkon pre aplikácie, ktoré vyžadujú robustný a dynamický výkon. V roku 2020 si spoločnosť SmartGrid pri vývoji batérií vybrala tieto sieťové striedače na základe dôvery, odborných znalostí a spoľahlivosti spoločnosti Danfoss.

Spoločnosť Danfoss sa zapojila do vývoja batériových kontajnerov už na začiatku. Spoločnosť SmartGrid a aplikačné vývojové centrum (ADC) spoločnosti Danfoss v holandskom meste Gorinchem dôkladne otestovali štyri prototypy kontajnerov, aby zabezpečili presný prenos prúdu bez rušenia siete.

Tieto inteligentné kontajnery ukladajú prebytočnú zelenú energiu počas vysokých dodávok energie a uvoľňujú ju počas jej nedostatku. V závislosti od nedostatku energie je možné dodať jeden alebo viac 10-stopových batériových kontajnerov, ktoré slúžia ako životne dôležitý podporný mechanizmus. Tieto kontajnery integrované s lítiovo-železofosfátovými batériami a riadené výkonovými prevodníkmi efektívne riadia tok energie a zabezpečujú konštantnú mieru využitia siete na 100 %.

Okrem toho sieťový striedač VACON® NXP Grid Converter vo vnútri každého kontajnera riadi nabíjanie batérií a konverziu 800 V DC na 400 V/50 Hz a 240 V AC pri vybíjaní. Do roku 2022 spoločnosť SmartGrid vyrobila 30 batériových kontajnerov, a to najmä pre sektor prenájmu. Batériové kontajnery sú k dispozícii v dvoch vyhotoveniach s kapacitou 250 kVA pri 500 kWh a kapacitou 500 kVA pri 1 000 kWh.

 

Výhody sieťového striedača VACON® NXP Grid Converter

  • Vhodný pre jednosmerný vstup do 800 V s výstupom striedavého prúdu 520 A
  • Zabudovaný sínusový filter zaisťuje vysokú kvalitu napájania s uhladenou sínusovou vlnou striedavého prúdu
  • Filter súhlasného napätia vyrovnáva rozdiely medzi súhlasným napätím systému, ktoré vznikajú pri transformácii
  • Menej zložitý, ľahší systém, pretože nie je potrebný samostatný transformátor
  • Dobrý výkon pri nízkom zaťažení
Vnútro jedného z kontajnerov.
Vo vnútri každého kontajnera sa nachádza sieťový striedač VACON® NXP Grid Converter, ktorý podporuje lítiovo-železofosfátové batérie, vyznačujúce sa dlhou životnosťou a výnimočnou spoľahlivosťou

Výsledok: 80 % kapacita zachovaná po 8 000 cykloch

Veľtrh Lambertus v Hengelo použil tri 10-stopové batériové kontajnery, ktoré nahradili dieselové generátory a zabezpečili neprerušované napájanie počas tohto štvordňového podujatia. Posilnením 40 kW sieťového pripojenia na mieste veľtrh využíval neprerušovanú zelenú energiu, čím sa ukázal potenciál týchto inovatívnych riešení.



Okrem toho vynikla dlhá životnosť a spoľahlivosť lítiovo-železofosfátových batérií. Tieto batérie si po 8 000 cykloch zachovávajú 80 % kapacity a sľubujú 21 rokov denného vybíjania a nabíjania bez problémov s výkonom. A nakoniec, keďže inteligentné batériové kontajnery dokážu ukladať solárnu a veternú energiu, slúžia ako krok smerom k využitiu energie, ktorá je k dispozícii na podporu transformácie na zelenú energiu.

Objavte sieťový striedač VACON® NXP Grid Converter

Súvisiace príbehy

  • if (isSmallPicture) { Ľudia na kolotoči na veľtrhu; } else if (isBigColumns) { Ľudia na kolotoči na veľtrhu } else { Ľudia na kolotoči na veľtrhu }
    Spoločnosť Danfoss napája vysokokapacitné úložisko energie SmartGrid

    HOLANDSKO: Inteligentné batériové kontajnery SmartGrid si po 8 000 cykloch zachovajú 80 % kapacitu a sľubujú 21 rokov denného vybíjania a nabíjania bez obáv o výkon.